แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเคลือบ เรซิ่น รูปทรง แบบกลม

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบเคลือบด้วยเรซิน หน้ากลมเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: ทรงกระบอก (เคลือบด้วย เรซิ่น)
● ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 6 และ 8
● วัสดุ และอุณหภูมิทนความร้อน (°C)
- แม่เหล็ก นีโอไดเมียม / 80°C
● กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิว อีพ๊อกซี่เรซิ่น
[การใช้งาน]
แม่เหล็กนีโอไดเมียมเหล่านี้มีการใช้งานที่หลากหลายโดยเฉพาะ ในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติในโรงงานแม่เหล็กนีโอไดเมียมเหล่านี้มีการใช้งานที่หลากหลายโดยเฉพาะ ในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติในโรงงาน
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ แม่เหล็กกลม
ในปัจจุบันลูกค้าในและต่างประเทศมักใช้ แม่เหล็กกลม ใน เครื่องวัดระดับน้ำ การออกแบบ ในเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ ซึ่งมีความอเนกประสงค์และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
ดรออิ้งบอกขนาด ของ แม่เหล็กกลม

สเปค ภาพรวมของ แม่เหล็กกลม
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ แม่เหล็กกลม

| รหัสรุ่น/ Part number แม่เหล็กกลม | L | แรงดึงดูด น{กฟ} | แม่เหล็ก พื้นผิว - แม่เหล็กกลม ฟลักซ์ กลม เกาส์ [G] | |
พิมพ์ | แปลก | |||
| C-HXNJ | 3 | 5 | 2.3{0.24} | 4000 to 4200 |
| 4 | 4.4{0.45} | 4200 to 4400 | ||
| 5 | 6 | 6.8{0.7} | 4400 to 4600 | |
| 6 | 9.8{1.0} | |||
| 8 | 8 | 18.6{1.9} | 4600 to 4800 | |
| 10 | 10 | 33.3{3.4} | 4800 to 5000 | |
แม่เหล็กกลม - การใช้ เคลือบเรซิ่น แบบกลมช่วยเพิ่มความทนทานต่อน้ำและป้องกันสนิม
แรงดึงดูดและความหนาแน่น ฟลักซ์ พื้นผิว เป็นค่าอ้างอิงสำหรับ แม่เหล็กกลม เท่านั้น
กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ MISUMI เพื่อดูรายละเอียดรุ่นที่มีจำหน่าย คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แม่เหล็กกลม
| แม่เหล็กกลม | แม่เหล็กกลม เป็น แม่เหล็ก ที่มีพลังมากที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือเป็น สนิม ง่ายมาก แม่เหล็กกลม โคบอลต์ - กลม และเรียกอีกอย่างว่า แม่เหล็ก สายดิน หายาก |
| แม่เหล็ก โคบอลต์ - แม่เหล็กกลม | มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า แม่เหล็กกลม ซาแมเรียม โคบอลต์ ทรงกลม ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นรองเพียง แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเท่านั้น ข้อดีคือไม่เกิดสนิมง่ายและ ทนต่ออุณหภูมิสูง. แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่ายดังนั้นต้องระมัดระวังขณะใช้งาน |
| แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ - แม่เหล็กกลม | แม่เหล็กกลม เฟอร์ไรท์ แบบกลมมีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความสามารถในการกักเก็บค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นต้องระมัดระวังขณะใช้งาน |
| แม่เหล็กกลม | มีทั้งข้อได้เปรียบคือทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก ทำให้ลดทอนได้ง่ายมาก |
ตัวอย่างการใช้ แม่เหล็กกลม
วิธีการใช้งาน แม่เหล็กกลม
โหลดไฟฟ้า {kgf}= โหลดไฟฟ้า N × 0.101972
● ห้ามดัดแปลง แม่เหล็ก เนื่องจากแม่เหล็กมีความเปราะบาง
● แม่เหล็กกลม อาจได้รับความเสียหายจากการกระแทกที่รุนแรงโดยตรงลงบน พื้นผิว แม่เหล็ก
● แม่เหล็กกลม พร้อม ด้ามจับ ที่มีขนาดขั้นบันได 0.1 ถึง 0.3 มม. เพื่อปกป้อง พื้นผิว แม่เหล็ก จากแรงกระแทก
มีขั้นตอน 0.1 to 0.3 มม.
● แม่เหล็กกลม และ โฮลเดอร์ เชื่อมต่อกันด้วย กาว
“แรงดึงดูด” คือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการยก วัสดุ ประสาน SS400 (พื้นผิว แผ่นเพลท เงาหนา 10 มม.)

ข้อควรระวังในการใช้ แม่เหล็กกลม

แม่เหล็กกลม - วัสดุ กลมนั้นเปราะบางมาก ไม่สามารถ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้
· แม่เหล็กกลม อาจได้รับความเสียหายหากถูกกระแทกอย่างรุนแรง ควรระมัดระวังขณะใช้งาน
· สนาม แม่เหล็กที่เกิดจาก แม่เหล็ก อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกา และนาฬิกาข้อมือ
และอุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
· แรงแม่เหล็กอาจลดลงเมื่อใช้งานใน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
การกระแทกหรือ การปรับแต่งเพิ่มเติม ที่รุนแรงกับ แม่เหล็ก อาจทำให้เกิดการสูญเสียแรงแม่เหล็ก
· เพื่อป้องกันการกระแทกโดยตรงกับ แม่เหล็ก ควรรักษาระยะห่างไว้ที่ 0.1 to 0.3 มม. หรือมากกว่า
แรงดูดซับของ แม่เหล็ก นีโอไดเมียมอันทรงพลังสูงกว่าแม่เหล็กนีโอไดเมียม มาตรฐาน แม่เหล็กกลม ประมาณ 30% เมื่อนำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ หากมีวัตถุที่เป็นแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆ วัตถุนั้นอาจกระโดดออกมาและถูกดูด จนทำให้ ผลิตภัณฑ์ แตกร้าวได้ โปรดระวังเมื่อใช้

พิมพ์
แปลก