แม่เหล็ก นีโอไดเมียม รูปทรง แบนสำหรับ การคว้านรูเทเปอร์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กนีโอไดเมียม รูปร่างแบนมีรูคว้านแบบรูเทเปอร์ที่อยู่ตรงกลางของชิ้นแม่เหล็ก มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างและขนาด :
- ขนาด แบบกลม / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 8 และ 20
- แบบเหลี่ยม /กว้าง ต่ำสุด/สูงสุด (มม.): 8 และ 20
● รู การคว้านรูเทเปอร์ ช่วยให้ติด แม่เหล็ก บน พื้นผิว ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ สกรู
● วัสดุ และอุณหภูมิทนความร้อน (°C)
- แม่เหล็ก นีโอไดเมียม / 80°C
- แม่เหล็ก นีโอไดเมียม ทนความร้อน 150°
[การใช้งาน]
แม่เหล็กนีโอไดเมียมเหล่านี้รองรับกับการใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ที่จับเครื่องมือ, บล็อกหนีบแบบใช้แม่เหล็ก เป็นต้น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
หน่วยแม่เหล็กกลม ซึ่งประกอบด้วยแม่เหล็กนีโอไดเมียม-เหล็ก-โบรอน, เคสโลหะ, แหวนทองแดง, ฯลฯ มักใช้ในการยึดไฟหลังคารถ, ตู้, ที่หยุดประตู, และเพดาน
ในปัจจุบัน ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมักใช้หน่วยแม่เหล็กกลมในระดับการออกแบบในเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

■ แม่เหล็กกลมซีรีส์ประหยัดของ MISUMI พร้อมด้ามจับมีให้เลือกหลากหลายเคส ติดตั้งง่ายขึ้น และมีความทนทานมากกว่ายูนิตแม่เหล็กเดี่ยวที่ติดกาวมากกว่าสองเท่า
· 98 สเปคใน 11 ซีรีส์
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
ขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)
ดรออิ้งบอกขนาด
■ การเคลือบผิวอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างชุดการผลิตเนื่องจากความแตกต่างของการเคลือบ; สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
■ แม่เหล็กชนิดสลักเกลียวหัวแบนมีผนังด้านในบางกว่าและเปราะบางกว่า ควรติดตั้งด้วยการเลื่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
■ กำลังดำเนินการอัปเกรดผลิตภัณฑ์: รุ่นใหม่กว่ามีสกรูหัวแบนสเตนเลส ทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพ
ภาพรวมของสเปค
คุณสมบัติ 1คุณสมบัติ 2
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้าความหนา Td1d2อุปกรณ์เสริม
(ต้องติดตั้งด้วยตัวเอง)
แรงดึงดูด N {kgf}
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Aแบบกลมทรงกลม ทนความร้อน
C-NHXCC
C-NHXCC-S

(แม่เหล็ก นีโอดิเมียม แบบกลม)

C-NHXCCH
C-NHXCCH-S

(แม่เหล็กนีโอไดเมียมทนความร้อนทรงกลม)
 
825.53M2.5-67.8{0.8}7.8{0.8}
310.8{1.1}10.8{1.1}
4M2.5-812.5{1.3}
1036.53.5M3-814.7{1.5}14.7{1.5}
418.6{1.9}18.6{1.9}
5M3-1021.5{2.2}
123M3-818.6{1.9}
4.523.5{2.4}23.5{2.4}
15394.8M4-10
541.1{4.2}41.1{4.2}
204115.8M5-1249{5.0}
5.554.8{5.6}54.8{5.6}
254137M6-1558.8{6.0}
678.4{8.0}78.4{8.0}
แม่เหล็กกลมแรงดึงดูดและความหนาแน่นฟลักซ์บนพื้นผิวหมายถึงค่าของแม่เหล็กเดี่ยว (ค่าอ้างอิง)
แม่เหล็กกลมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ MISUMI สำหรับรายละเอียดของรุ่นที่มีจำหน่าย
 
รหัสสินค้าความหนา Tความหนาแน่นฟลักซ์บนพื้นผิว เกาส์ [G]
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก Aแบบกลมทรงกลม ทนความร้อน
C-NHXCC
C-NHXCC-S
(แม่เหล็ก นีโอดิเมียม แบบกลม)

C-NHXCCH
C-NHXCCH-S
(แม่เหล็กนีโอไดเมียมทนความร้อนทรงกลม)

 
822700 to 29002700 to 2900
32900 to 31002900 to 3100
43000 to 3300 
1033400 to 37003400 to 3700
43900 to 42003900 to 4200
53900 to 4200
1233500 to 3700
4.54100 to 43004100 to 4300
1533400 to 3700
54000 to 43004000 to 4300
2043200 to 3500
5.53900 to 42003900 to 4200
2543200 to 3600
63600 to 40003600 to 4000
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
FEATURES
แม่เหล็กนีโอดิเมียม - แม่เหล็กกลมแม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดและเหมาะสำหรับการลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ข้อเสียคือมันเป็นสนิมได้ง่ายมาก แม่เหล็กโคบอลต์และมันเป็นที่รู้จักกันในชื่อแม่เหล็กแรร์เอิร์ธ
แม่เหล็ก โคบอลต์ - แบบกลมเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่าแม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์ มีแรงแม่เหล็กที่แข็งแกร่งรองจากแม่เหล็กนีโอไดเมียมเท่านั้น ข้อดีของมันคือไม่เกิดสนิมง่ายและ
ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ แต่มันมีความแข็งแรงทางกลไกที่ไม่ดีและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อใช้งาน
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์กลมแม่เหล็กเฟอร์ไรต์มีแรงแม่เหล็กที่อ่อนแต่มีความคงทนของแม่เหล็กสูง และความเป็นแม่เหล็กไม่เสื่อมสลายง่าย
มีความแข็งแรงทางกลไกต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อใช้งาน
แม่เหล็ก อัลเฟนิโคกลมมีข้อดีทั้งในด้านความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม
ข้อเสียคือความเป็นแม่เหล็กนั้นลดลงได้ง่ายมาก

■ แม่เหล็กกลมเคลือบยาง ซีรีส์อีโคโนมี MISUMI
· ด้วยชั้นป้องกันยางที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดรอยขีดข่วนได้ถึง 99% แม่เหล็กจึงเหมาะสำหรับการดูดซับบนชิ้นงานที่พ่นบนพื้นผิว
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
*สินค้าทั่วไปในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
*ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

■ เนื่องจากตัวเครื่องของแม่เหล็กกลมนั้นมีความแข็งและเปราะมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกระแทกและแตกหักเมื่อถูกนำไปใช้งานและติดตั้งโดยลูกค้า
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
*สินค้าทั่วไปในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
*ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
วัสดุแม่เหล็กกลมทั้งหมดมีความเปราะบางมาก ไม่สามารถทำการปรับแต่งเพิ่มเติมได้
· แม่เหล็กกลมอาจได้รับความเสียหายหากถูกกระแทกอย่างแรง ระวังขณะใช้งาน
· สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กกลมอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุต่อไปนี้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ,
และอุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
· แรงแม่เหล็กอาจลดลงเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิใช้งานสูงสุด
· การกระแทกอย่างแรงหรือการเปลี่ยนแปลงบนแม่เหล็กกลมอาจทำให้แรงแม่เหล็กลดลงได้
· เพื่อป้องกันการกระแทกโดยตรงกับแม่เหล็กกลม ควรรักษาระยะห่าง 0.1 to 0.3 มม. หรือมากกว่า

แม่เหล็กกลมแรงดูดของแม่เหล็กนีโอไดเมียมที่ทรงพลังสูงกว่ามาตรฐานประมาณ 30% เมื่อเทียบกับแม่เหล็กนีโอไดเมียมทั่วไป เมื่อถูกนำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ หากมีวัตถุแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆ อาจจะกระโดดออกมาและถูกดูด ทำให้ผลิตภัณฑ์แตกได้ โปรดระวังเมื่อใช้
วิธีการใช้งาน
แม่เหล็กกลม คุณสมบัติ
โหลดไฟฟ้า {kgf}=โหลดไฟฟ้า N × 0.101972
● อย่าทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนแม่เหล็กกลมเนื่องจากมันเปราะบาง
● แม่เหล็กกลม อาจได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกที่รุนแรงที่กระทำโดยตรงกับผิวของแม่เหล็ก
● แม่เหล็กกลมพร้อมด้ามจับมีขั้น 0.1 ถึง 0.3 มม. เพื่อป้องกันพื้นผิวแม่เหล็กจากการกระแทก
มีขั้น 0.1 to 0.3 มม.
● แม่เหล็กและตัวยึดถูกเชื่อมต่อด้วยกาว
“แรงดึงดูด” หมายถึงพลังในการยกวัสดุคู่ประกบ SS400 (พื้นผิวขัดเงาของแผ่นเพลทหนา 10 มม.)

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่าง ① แม่เหล็กกลม, อุปกรณ์ยึด PCB ขนาดเล็ก
ใช้แรงดึงดูดแม่เหล็กในการยึดสายไฟ
วัตถุประสงค์ & การทำงาน
อุปกรณ์ยึดสำหรับบัดกรีเพื่อยึด PCB ด้วยแคลมป์ด้านข้าง และยึดสายไฟโดยการดึงดูดฝาครอบด้วยแม่เหล็ก
ตัวอย่างการใช้งาน 1
ตัวอย่างการใช้งานเบอร์: 000074
  
ตัวอย่าง ② แม่เหล็ก - ทรงกลม, ฟิกซ์เจอร์บัดกรีมุมอิสระ
กลไกการจับยึดชิ้นงานแบบสัมผัสเดียวที่ง่ายดาย
วัตถุประสงค์ & การทำงาน
ฟิกซ์เจอร์สำหรับจับยึดชิ้นงานอย่างมั่นคงโดยไม่มีช่องว่างระหว่างการเชื่อม
การบัดกรีในตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ
ตัวอย่างการใช้งาน 2
ตัวอย่างการใช้งานเบอร์: 000004