แม่เหล็ก นีโอไดเมียม รูปทรง แหวน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
แม่เหล็กนีโอไดเมียม แบบวงแหวนเป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: แหวน
● ขนาด:
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 6,10 และ 30
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มม.): 2,5 และ 12
● วัสดุ และอุณหภูมิทนความร้อน (°C)
- แม่เหล็ก นีโอไดเมียม / 80°C
[การใช้งาน]
แม่เหล็กนีโอไดเมียมเหล่านี้มีการใช้งานที่หลากหลายโดยเฉพาะ ในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติในโรงงานแม่เหล็กนีโอไดเมียมเหล่านี้มีการใช้งานที่หลากหลายโดยเฉพาะ ในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติในโรงงาน
ในปัจจุบัน ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมักใช้หน่วยแม่เหล็กกลมในระดับการออกแบบในเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติ ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
■ โปรดทราบว่าพื้นผิวของผลิตภัณฑ์นี้มีการเคลือบ และความเงาของลักษณะภายนอกอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละล็อต ซึ่งไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน


| รหัสสินค้า | การเลือก I.D. V | ความหนา T | แรงดึงดูด N{kgf} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็กบนพื้นผิว เกาส์ [G] | |||||||
ชนิด | O.D. D | ||||||||||
| C-HXCW | 6 | 2 | 2 | 6.2{0.6} | 2600 to 2800 | ||||||
| 3 | 8.0{0.8} | 3200 to 3400 | |||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 4.9{0.5} | 1600 to 1800 | ||||||
| 2 | 7.8{0.8} | 2600 to 2800 | |||||||||
| 3 | 9.8{1.0} | 3200 to 3400 | |||||||||
| 5 | 14.3{1.5} | 3200 to 3800 | |||||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6.9{0.7} | 1700 to 1900 | ||||
| 2 | 10.8{1.1} | 2600 to 2800 | |||||||||
| 3 | 11.8{1.2} | 3200 to 3400 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 18.8{1.9} | 3600 to 3800 | ||||||
| 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7.8{0.8} | 1500 to 1700 | ||||
| 2 | 13.7{1.4} | 2500 to 2700 | |||||||||
| 3 | 15.7{1.6} | 2900 to 3100 | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 5 | 23.3{2.4} | 3600 to 3800 | ||||||
| 14 | 6 | 8 | 1 | 8.8{0.9} | 1600 to 1800 | ||||||
| 2 | 19.6{2.0} | 2600 to 2800 | |||||||||
| 3 | 23.5{2.4} | 2900 to 3100 | |||||||||
| 5 | 36.0{3.7} | 3600 to 3800 | |||||||||
| 18 | 6 | 8 | 12 | 3 | 48.6{5.0} | 2900 to 3100 | |||||
| 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 10.8{1.1} | 1300 to 1500 | ||||
| 2 | 21.6{2.2} | 2200 to 2400 | |||||||||
| 3 | 33.3{3.4} | 2600 to 2800 | |||||||||
| 6 | 12 | 5 | 62.3{6.3} | 3600 to 3800 | |||||||
| 25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 12.7{1.3} | 1300 to 1500 | ||||
| 2 | 34.3{3.5} | 2100 to 2300 | |||||||||
| 3 | 58.8{6.0} | 2600 to 2800 | |||||||||
| 6 | 12 | 5 | 73.8{7.5} | 3400 to 3600 | |||||||
| 30 | 12 | 5 | 98.5{10.0} | 3000 to 3200 | |||||||
แรงดึงดูดและความหนาแน่นฟลักซ์บนพื้นผิวเป็นค่าอ้างอิงสำหรับแม่เหล็กเดี่ยว
กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ MISUMI สำหรับรายละเอียดของรุ่นที่มีจำหน่าย| แม่เหล็กนีโอดิเมียม - แม่เหล็กกลม | แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดและเหมาะสำหรับการลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือมันเป็นสนิมได้ง่ายมาก แม่เหล็กโคบอลต์และมันเป็นที่รู้จักกันในชื่อแม่เหล็กแรร์เอิร์ธ |
| แม่เหล็ก โคบอลต์ - แบบกลม | เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการว่าแม่เหล็กซาแมเรียมโคบอลต์ มีแรงแม่เหล็กที่แข็งแกร่งรองจากแม่เหล็กนีโอไดเมียมเท่านั้น ข้อดีของมันคือไม่เกิดสนิมง่ายและ ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ แต่มันมีความแข็งแรงทางกลไกที่ไม่ดีและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อใช้งาน |
| แม่เหล็กเฟอร์ไรท์กลม | แม่เหล็กเฟอร์ไรต์มีแรงแม่เหล็กที่อ่อนแต่มีความคงทนของแม่เหล็กสูง และความเป็นแม่เหล็กไม่เสื่อมสลายง่าย มีความแข็งแรงทางกลไกต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อใช้งาน |
| แม่เหล็ก อัลเฟนิโคกลม | มีข้อดีทั้งในด้านความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ข้อเสียคือความเป็นแม่เหล็กนั้นลดลงได้ง่ายมาก |

วัสดุแม่เหล็กกลมทั้งหมดมีความเปราะบางมาก ไม่สามารถทำการปรับแต่งเพิ่มเติมได้
· แม่เหล็กกลมอาจได้รับความเสียหายหากได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง ระวังขณะใช้งาน
· สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กกลมอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุต่อไปนี้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกาและนาฬิกาข้อมือ,
และอุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
· แรงแม่เหล็กอาจลดลงเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิใช้งานสูงสุด
· การกระแทกอย่างแรงหรือการเปลี่ยนแปลงกับแม่เหล็กอาจทำให้แรงแม่เหล็กลดลงได้
· เพื่อป้องกันการกระแทกโดยตรงกับแม่เหล็กกลม ควรรักษาระยะห่าง 0.1 to 0.3 มม. หรือมากกว่า
แรงดูดของแม่เหล็กนีโอไดเมียมที่ทรงพลังสูงกว่ามาตรฐานประมาณ 30% เมื่อเทียบกับแม่เหล็กนีโอไดเมียมทั่วไป เมื่อถูกนำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ หากมีวัตถุแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆ อาจจะกระโดดออกมาและถูกดูด ทำให้ผลิตภัณฑ์แตกได้ โปรดระวังเมื่อใช้โหลดไฟฟ้า {kgf}=โหลดไฟฟ้า N × 0.101972
● อย่าทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนแม่เหล็กกลมเนื่องจากมันเปราะบาง
● แม่เหล็กกลมอาจได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกที่รุนแรงที่กระทำโดยตรงกับพื้นผิวของแม่เหล็กกลม
● แม่เหล็กกลมพร้อมด้ามจับมีขั้น 0.1 ถึง 0.3 มม. เพื่อป้องกันพื้นผิวของแม่เหล็กกลมจากการกระแทก
มีขั้น 0.1 to 0.3 มม.
● แม่เหล็กกลมและตัวยึดจะถูกเชื่อมต่อด้วยกาว
“แรงดึงดูด” หมายถึงพลังในการยกวัสดุคู่ประกบ SS400 (พื้นผิวขัดเงาของแผ่นเพลทหนา 10 มม.)



การเลือก I.D. V
ความหนา T
ชนิด
O.D. D