แม่เหล็ก ชนิดกลม แบบดูดเฉพาะทิศทาง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ■ โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์ มี พื้นผิว ผิวเคลือบ และความเงาของลักษณะที่ปรากฏจะแตกต่างกันไปในแต่ละล็อต ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์

    ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
    หน่วย แม่เหล็ก ซึ่งประกอบด้วย แม่เหล็ก นีโอไดเมียม-เหล็ก-โบรอน เคส โลหะ แหวน ทองแดง ฯลฯ มักใช้ในการติดไฟบนหลังคารถ ตู้เก็บของ ประตู และเพดาน
    ในปัจจุบันลูกค้าในและต่างประเทศมักใช้หน่วย แม่เหล็ก ใน เครื่องวัดระดับน้ำ การออกแบบ ในเครื่องจักรและอุปกรณ์อัตโนมัติซึ่งมีความอเนกประสงค์และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
    ดรออิ้งบอกขนาด
    ขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)
    ■ โปรดทราบว่า พื้นผิว ของ ผลิตภัณฑ์ นี้มี การเคลือบผิว และความเงาที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชุดผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

    ดรออิ้งบอกขนาด
    สเปค ภาพรวม
    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
    DLแรงดึงดูด
    น{กฟ}
    ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว
    เกาส์ [G]
    554.9{0.5}4300 to 4500
    1011.8{1.2}4300 to 4500
    1512.7{1.3}4300 to 4500
    101523.5{2.4}5600 to 5800
    2035.3{3.6}5600 to 5800
    แรงดึงดูดและความหนาแน่น ฟลักซ์ พื้นผิว เป็นค่าอ้างอิงสำหรับ แม่เหล็ก เท่านั้น
    ด้าน ขั้ว N จะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง
    คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติ
    แม่เหล็ก นีโอไดเมียมแม่เหล็ก นีโอไดเมียมเป็น แม่เหล็ก ที่ทรงพลังที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
    ข้อเสียคือเป็น สนิม ง่ายมาก แม่เหล็ก โคบอลต์ และรู้จักกันในชื่อ แม่เหล็ก สายดิน หายาก
    แม่เหล็ก โคบอลต์รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นรองเพียง แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเท่านั้น ข้อดีคือไม่เกิดสนิมง่ายและ
    ทนต่ออุณหภูมิสูง. แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่ายดังนั้นต้องระมัดระวังขณะใช้งาน
    แม่เหล็กเฟอร์ไรท์แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ มีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความสามารถในการกักเก็บค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย
    มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นต้องระมัดระวังขณะใช้งาน
    แม่เหล็ก อัล-เฟอ-นิ-โคมีทั้งข้อได้เปรียบคือทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม
    ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก ทำให้ลดทอนได้ง่ายมาก
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งาน ① ตัวยึด บัดกรี PCB ขนาดเล็ก
    แรงดึงดูดแม่เหล็กใช้เพื่อยึด ชุดสายไฟ
    วัตถุประสงค์และการดำเนินการ
    ตัวยึด บัดกรีสำหรับยึด PCB ด้วยที่ แคลมป์ยึด ด้านข้าง และยึด ชุดสายไฟ ด้วยการดึงดูดฝาครอบด้วย แม่เหล็ก
    ตัวอย่างการใช้งาน 1
    ตัวอย่างการใช้ เบอร์: 000074
      
    ตัวอย่างการใช้งาน ② ตัวยึด มุม อิสระ
    กลไก การยึด ชิ้นงาน ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวที่ง่ายดาย
    วัตถุประสงค์และการดำเนินการ
    ตัวยึด สำหรับยึด ชิ้นงาน ให้แน่นหนาโดยไม่ต้องมีระยะห่างระหว่างการเชื่อม
    การบัดกรีในตำแหน่งที่ไม่มีประสิทธิภาพการทำงาน
    ตัวอย่างการใช้งาน 2
    ตัวอย่างการใช้ เบอร์: 000004
    วิธีการใช้งาน
    คุณสมบัติ แม่เหล็ก
    โหลดไฟฟ้า {kgf}= โหลดไฟฟ้า N × 0.101972
    ● ห้ามดัดแปลง แม่เหล็ก เนื่องจากแม่เหล็กมีความเปราะบาง
    ● แม่เหล็ก อาจได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกที่รุนแรงโดยตรงบน พื้นผิว แม่เหล็ก
    ● แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ มีขนาดตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.3 มม. เพื่อปกป้อง พื้นผิว แม่เหล็ก จากแรงกระแทก
    มีขั้นตอน 0.1 to 0.3 มม.
    ● แม่เหล็ก และ โฮลเดอร์ เชื่อมต่อกันด้วย กาว
    “แรงดึงดูด” คือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการยก วัสดุ ประสาน SS400 (พื้นผิว แผ่นเพลท เงาหนา 10 มม.)

    ตัวอย่างการใช้งาน
    ข้อควรระวัง
    ข้อควรระวัง
    วัสดุแม่เหล็ก ทุกชนิดเปราะบางมาก ไม่สามารถ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้
    · แม่เหล็ก อาจได้รับความเสียหายหากได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง ควรระมัดระวังขณะใช้งาน
    · สนาม แม่เหล็กที่เกิดจาก แม่เหล็ก อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
    อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกา และนาฬิกาข้อมือ
    และอุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
    · แรงแม่เหล็กอาจลดลงเมื่อใช้งานใน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
    การกระแทกหรือ การปรับแต่งเพิ่มเติม ที่รุนแรงกับ แม่เหล็ก อาจทำให้เกิดการสูญเสียแรงแม่เหล็ก
    · เพื่อป้องกันการกระแทกโดยตรงกับ แม่เหล็ก ควรรักษาระยะห่างไว้ที่ 0.1 to 0.3 มม. หรือมากกว่า

    แรงดูดซับของ แม่เหล็ก นีโอไดเมียมอันทรงพลังสูงกว่า แม่เหล็ก นีโอไดเมียม มาตรฐาน ประมาณ 30% เมื่อนำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ หากมีวัตถุที่เป็นแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆ วัตถุนั้นอาจกระโดดออกมาและถูกดูด จนทำให้ ผลิตภัณฑ์ แตกร้าวได้ โปรดระวังเมื่อใช้