ด้ามจับอลูมิเนียมผิวเคลียร์อโนไดซ์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ประเภทผลิตภัณฑ์: มือจับ อลูมิเนียม วงรี ติดพื้นผิว อลูมิเนียม ซีรีส์ C-UABLA
    ・ กระบวนการเตรียมผิว: อะโนไดซ์ใส (พ่นหมอกควัน)
    ・ ตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง: มีให้เลือกขนาด 20 mm หรือ 26 mm ตามความต้องการ
    ・ ระยะห่างของรูยึดสูงสุด:ระยะพิทช์ติดตั้ง 160 mm สำหรับด้ามจับเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm ระยะพิทช์ติดตั้ง 400 mm สำหรับด้ามจับเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 mm
    ・ ขนาดต๊าปยึด:M6 สำหรับด้ามจับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm, M8 สำหรับด้ามจับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 มม
    ・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

    

    มือจับ อะลูมิเนียม ความคุ้มค่า

    ผิวเคลือบอะโนไดซ์ใส เส้นผ่านศูนย์กลางอเนกประสงค์ รูติดตั้ง

    - มีคุณสมบัติ กระบวนการเตรียมผิว แบบอะโนไดซ์ใสพร้อมเอฟเฟกต์การเกิดฝ้า เพิ่ม ความทนทาน และให้รูปลักษณ์ที่เพรียวบาง ทันสมัย ​​ขณะเดียวกันก็ป้องกัน การกัดกร่อน

    - มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

    - ระยะห่างของ รูติดตั้ง สูงสุดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ

    - มือจับ มีขนาดก๊อกให้เลือกหลายขนาด

    - ผลิตจาก อะลูมิเนียมอัลลอย คุณภาพสูง รับประกันประสิทธิภาพการใช้งานยาวนานและทนทานต่อการสึกหรอ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม

    มือจับ อะลูมิเนียม ความคุ้มค่า
    โลโก้ ความคุ้มค่า MISUMI

    มาตรฐาน MISUMI
    มาตรฐาน MISUMI

    ราคาถูกกว่า
    ราคาถูกกว่า

    ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
    ความหลากหลาย ผลิตภัณฑ์

    3D CAD
    อุปกรณ์รองรับท่อ 3D CAD

    ด้ามจับ ภาพรวม ผลิตภัณฑ์

    อะลูมิเนียม ชนิดประหยัด ด้ามจับ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ อะโนไดซ์ที่ชัดเจน
    ที่ มือจับ อะลูมิเนียม ติด พื้นผิว พร้อม พื้นผิว อโนไดซ์ที่ชัดเจน
    อะลูมิเนียม ชนิดประหยัดที่ มือจับ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ อโนไดซ์ชัดเจน

    ด้ามจับ คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

    [ด้ามจับ คุณสมบัติ]
    ที่จับวงรีอลูมิเนียมที่จับแบบติดพื้นผิว
    พื้นผิว ใส anodized เพื่อให้เกิดการพ่นหมอกควัน
    ผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. หรือ 26 มม. สามารถเลือกได้ตามความต้องการจริง
    โปรดทราบว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกลระยะห่างสูงสุดระหว่างรูยึดคือ 160 มม. สำหรับรายละเอียดโปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค เพื่อเลือก รุ่น

    ด้ามจับ ภาพรวม สเปค

    ภาพรวม วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการเตรียมผิว:
    วัสดุ กระบวนการชุบผิว
    อะลูมิเนียมเคลียร์อะโนไดซ์ (พ่นหมอกควัน)

    ด้ามจับ ตัวอย่างการใช้งาน

    อะลูมิเนียม ชนิดประหยัดที่ มือจับ ตัวอย่างการใช้งานที่ชัดเจน
    อะลูมิเนียม รุ่นประหยัด ด้ามจับ ตัวอย่างการใช้งานแบบอะโนไดซ์ที่ชัดเจน: รูปแสดงการใช้งานที่แนะนำสำหรับการประกอบโครงสร้างอะลูมิเนียมและ เตียง ถอดประกอบ

    ด้ามจับ ข้อควรระวัง

    ความกว้างของที่ ด้ามจับ ในซีรีส์เดียวกันมีให้เลือกสองขนาด อ้างอิงถึงค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับรายละเอียด
    ด้ามจับ มีขนาดความสูงต่างกันอาจรบกวนส่วนอื่น ๆ โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความสูงที่ตรงกันตามความเหมาะสม
    สินค้านี้ไม่รองรับคำสั่งซื้อพิเศษด้วยความยาวที่กำหนดเอง หากต้องการขนาดที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทที่ไม่ประหยัดได้: ชุด UADLF แต่ กระบวนการเตรียมผิว คือการ งานลับคม/งานเจียรไน แบบบาร์เรลโปรดใส่ใจเมื่อเลือก

    ด้ามจับ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    (economic_type) การ งานลับคม/งานเจียรไน กระบอก มือจับ อะลูมิเนียม(economic_type) อะลูมิเนียม มือจับ แบบกลม 
    มือจับ อะลูมิเนียม ชนิดประหยัด งานลับคม/งานเจียรไนอะลูมิเนียม มือจับ แบบกลม แบบประหยัด 
    

    ด้ามจับ ดรออิ้งบอกขนาด

    อะลูมิเนียม ชนิดประหยัด มือจับ ดรออิ้งบอกขนาด ชัดเจน
    อะลูมิเนียม ชนิดประหยัด มือจับ ดรออิ้งบอกขนาด ชัดเจน

    ด้ามจับ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

    กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือก รหัสรุ่น/ Part number และพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก ถึง
    รหัสรุ่น/ Part number ( ประเภท· ก)L
    C-UABLA20120
     
    รหัสสินค้าLL1LfHhM
    (เกลียวหยาบ)
    โหลดที่รองรับได้
    (N)
    ประเภทA
    C-UABLA20100113104734M61100
    1121254936
    1201335138700
    128141600
    160173470
    26112129125336M82300
    12013755381400
    1281451200
    1601775740600
    180197500
    192209470
    300317
    350367380
    400417300