ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 392N

ข้อควรระวัง
- สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 10 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มาตรฐานแนวตั้ง
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 392 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 98°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 62 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M6
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์
- ความแข็งแรงแบบกะทัดรัด: ด้วยแรงยึดสูงสุดที่กำหนดไว้ แคลมป์แนวตั้งนี้จึงมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รับประกันการยึดจับที่ปลอดภัยและมั่นคง
- ระยะเอื้อมที่ขยายออก: มีแถบยึดรูปตัว U ที่ขยายออก เหมาะสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งการทำงานที่กว้างไกลและให้การเข้าถึงที่มากขึ้น
- โครงสร้างทนทาน: ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 และผ่านการชุบสังกะสีสีน้ำเงินเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมและมีความทนทานยาวนาน
- การทำงานที่ไม่ต้องใช้แรง: การเปิดแขนและมุมจับที่ระบุไว้ของแคลมป์ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นและสะดวกสบาย ลดความพยายามของผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพ
- การใช้งานหลากหลาย: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การแพทย์ และโครงการ DIY ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับความต้องการในการหนีบที่หลากหลาย

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
♢ แคลมป์ยึด ปีกนกเป็น แคลมป์ยึด ธรรมดาแบบแมนนวลที่มีความแน่นต่างกัน และความรู้สึกที่จับได้ของ แคลมป์ยึด ปีกนกรุ่น ความคุ้มค่า จะแน่นกว่า
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ แคลมป์ปีกนก

| รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—12050UL |
| วัสดุบอดี้ | A3 |
| วัสดุด้ามจับ | PVC |
| กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
| ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 392 |
| น้ำหนัก (ก.) | 175 |
| มุม เปิดและปิดของ แขน | 98° |
| มือจับ มุม เปิดและปิด | 62° |
| อุปกรณ์เสริม | โบลท์พร้อมยาง |
| โบลท์ | M6 |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
> C-LD-12050UL ได้ขยายแถบหนีบ รูปทรง U บนพื้นฐานของ C-LD-12050 เหมาะสำหรับการทำงานใน ตำแหน่ง ทำงานไกล
การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ
ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว