ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 441N

ข้อควรระวัง
- สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 10 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มาตรฐานแนวตั้ง
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 441 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 104°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 62 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M5
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์
- แรงยึดที่เชื่อถือได้: ยึดชิ้นงานของคุณด้วยแรงกดที่เชื่อถือได้ ช่วยให้มั่นใจถึงความเสถียรและความแม่นยำสำหรับโครงการของคุณ
- โครงสร้างเหล็กทนทาน: ผลิตจากเหล็กคาร์บอนต่ำ A3 ชุบสังกะสีสีน้ำเงิน ทำให้แคลมป์เหล่านี้มีความทนทานและต้านทานการกัดกร่อนเป็นพิเศษ
- การทำงานตามหลักสรีรศาสตร์: มุมเปิดและช่วงแขนที่กำหนดของด้ามจับช่วยให้ใช้งานได้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ ลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้ในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
- การติดตั้งอเนกประสงค์: การออกแบบฐานหน้าแปลนช่วยให้ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นและติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวต่างๆ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
- โซลูชันคุ้มต้นทุน: เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพคุณภาพสูงในราคาที่ไม่แพง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานทั้งในระดับมืออาชีพและ DIY โดยไม่กระทบต่อคุณภาพ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ รู้จักในอีกชื่อคือแคลมป์วันทัชหรือแคลมป์ไว เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์ รุ่น Economy ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม
ด ดรออิ้งบอกขนาด ของ แคลมป์ปีกนก

| รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—101 A |
| วัสดุบอดี้ | A3 |
| วัสดุด้ามจับ | PVC |
| กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
| ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 441 |
| น้ำหนัก (ก.) | 60 |
| มุม เปิดและปิดของ แขน | 104° |
| มือจับ มุม เปิดและปิด | 62° |
| อุปกรณ์เสริม | โบลท์พร้อมยาง |
| โบลท์ | M5 |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
·มีพื้นที่เหลือเฟือเมื่อปล่อยมือ มือจับ ให้ความสำคัญกับความสะดวกในการติดตั้งและถอด ชิ้นงาน
·ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การจัดเลี้ยง
· การผลิตอากาศยาน, แม่พิมพ์, การตัดเฉือน
· เหมาะสำหรับตัวยึดงานตรวจสอบ, ตัวยึดงานเชื่อม, ตัวยึดงานซ่อมแซม, ตัวยึดงานตัดเฉือน และตัวยึดร่วมงานอื่นๆ ฯลฯ
· แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่น ๆ
ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ปีกนก

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ แคลมป์ปีกนก
![]() | ![]() | ![]() |
| (รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดปิดลงที่ด้านล่าง 264N (ชนิดสแตนเลส โบลท์ยึดอยู่กับที่) | (ชุด ความคุ้มค่า) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 300 N (ตัว T) | (ชุด ความคุ้มค่า) ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดยึดด้านข้าง แบบแรงกดปิดคงที่ด้านข้าง 2720N |