ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดสลัก, 9000N

ข้อควรระวัง
- สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ประเภทสลักสลับแคลมป์
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 9000 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ กลไกการล็อค: ตะขอรูปตัวยู 135 มม
・ การใช้งาน:เหมาะสำหรับการยึดตู้ โบลท์ ประตู ฯลฯ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์
- กำลังยึดสูงสุด: รับมือกับแรงดันสูงด้วยแคลมป์แบบสลักประสิทธิภาพสูงของเรา
- แข็งแกร่งและเชื่อถือได้: ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ที่ทนทาน ออกแบบสำหรับการใช้งานหนักและมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า: โดดเด่นด้วยการชุบสังกะสีแบบไฟฟ้าสีน้ำเงิน เพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและป้องกันสนิม
- กลไกการล็อคที่ได้รับการปรับปรุง: ติดตั้งด้วยขอเกี่ยวแบบ U เฉพาะเพื่อการยึดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เป็นพิเศษ
- ความเป็นเลิศในด้านต้นทุน: ให้ความแข็งแรงในการจับยึดที่เหนือชั้นในราคาประหยัดด้วยซีรีส์ประหยัดที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษของเรา

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
♢ แคลมป์ยึด ปีกนกเป็น แคลมป์ยึด ธรรมดาแบบแมนนวลที่มีความแน่นต่างกัน และความรู้สึกที่จับได้ของ แคลมป์ยึด ปีกนกรุ่น ความคุ้มค่า จะแน่นกว่า
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ แคลมป์ปีกนก

| รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—40341 |
| วัสดุบอดี้ | A3 |
| วัสดุด้ามจับ | PVC |
| กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
| ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 9000 |
| น้ำหนัก (ก.) | 680 |
| มุม เปิดและปิดของ แขน | / |
| มือจับ มุม เปิดและปิด | / |
| U-hook | 135 mm |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
> ใช้งานง่ายรวดเร็วปลอดภัยเหมาะสำหรับการใช้งานที่มี ความถี่สูง ในการใช้งานสูง
> มักเหมาะสำหรับล็อคประตูและหน้าต่าง ตู้เก็บของ คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ
การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ
> เหมาะสำหรับยึด ตู้เก็บของ โบลท์ ประตู ฯลฯ
ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว