ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบดันด้านข้าง, 1800N, มือจับแบบยาว, สแตนเลส

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 10 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แคลมป์ปีกนก ด้ามจับยาว แบบกดด้านข้าง
・ วัสดุของตัวเรือน: สเตนเลสสตีลช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
· กระบวนการเตรียมผิว: -
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 1800 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 147 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์ หัว แบน หกเหลี่ยม สเตนเลส
・ ขนาด น๊อตตัวเมีย:M8
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์

ขนาดกะทัดรัด สแตนเลส ราคาประหยัด

- โครงสร้างสแตนเลสสตีลทนทาน: รับประกันประสิทธิภาพยาวนานแม้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน

- แรงยึดสูง: ด้วยแรงดันสูงสุด ทำให้ชิ้นงานของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย

- การใช้งานที่สะดวกสบาย: มีมุมจับที่กำหนดไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการยึดจับที่มีประสิทธิภาพ

- ทางเลือกที่ประหยัด: เพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติระดับพรีเมียมในราคาเพียงเศษเสี้ยวของราคาด้วยซีรีส์ประหยัดของเรา

- การใช้งานที่หลากหลาย: เหมาะสำหรับยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก เป็น ผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด สำหรับยึดชิ้นงานผ่าน กลไก ก้านสูบและสามารถใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆเช่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประกอบการแปรรูปทางกลและการเชื่อม
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
แคลมป์ยึด ปีกนกเป็น แคลมป์ยึด ธรรมดาแบบแมนนวลที่มีความแน่นต่างกัน และความรู้สึกที่จับได้ของ แคลมป์ยึด ปีกนกรุ่น ความคุ้มค่า จะแน่นกว่า

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ แคลมป์ปีกนก

แคลมป์ปีกนก
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนกC—LD—36020SS
วัสดุบอดี้สแตนเลส
วัสดุด้ามจับPVC
กระบวนการชุบผิว
ความดัน กดดันในการปิด (N)MAX 1800
น้ำหนัก (ก.)380
มุม เปิดและปิดของ แขน/
มือจับ มุม เปิดและปิด147°
อุปกรณ์เสริมสลักเกลียว หัว แบนหกเหลี่ยม สเตนเลส
โบลท์M8

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ตัวหนีบแบบกด - ดึง, ฐานหน้าแปลน, ด้านข้าง, วัสดุสแตนเลสสตีล
> วัสดุสแตนเลสเหมาะกับการทำงานที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติกันสนิม

การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

> อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การผลิตอุปกรณ์จัดเลี้ยง
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก

<เกี่ยวกับการติดตั้ง แคลมป์ปีกนก> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน เป็นประจำสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น เพลา ย้ำและ ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว