ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบดันด้านข้าง, 3138N, ติดตั้งแบบยูนิเวอร์แซล

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> MISUMI Economy_Series (THA)_Index10_Plungers_Toggle_clamps คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: Universal Mount Toggle Clamps แบบกดด้านข้าง
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 3138 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 182 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์หัวแบนหกเหลี่ยมเหล็กกล้า
・ ขนาดสลักเกลียว: M10
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์

แรงบิดสูง ขาตั้งอเนกประสงค์ ทนทาน

- ด้วยแรงกดที่แข็งแรง แคลมป์แบบสลับนี้จึงรับประกันการยึดที่เชื่อถือได้และปลอดภัยแม้กับงานที่ต้องใช้ความพยายามมากที่สุด

- แคลมป์นี้ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ที่มีการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าสีน้ำเงิน ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาวะที่ยากลำบากและต้านทานการกัดกร่อน

- การออกแบบตัวยึดแบบสากลช่วยให้ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นในทุกทิศทาง จึงปรับให้เข้ากับการตั้งค่าที่หลากหลายได้

- ด้ามจับมีมุมเปิดกว้าง ช่วยให้ใช้งานง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานระหว่างการปรับบ่อยครั้ง

- แคลมป์ซีรีส์ประหยัดนี้ให้ประสิทธิภาพสูงในราคาที่ไม่แพง พร้อมความน่าเชื่อถือที่คุณต้องการโดยไม่ต้องควักเงินมากเกินไป

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก เป็น ผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด สำหรับยึดชิ้นงานผ่าน กลไก ก้านสูบและสามารถใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆเช่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประกอบการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และการเชื่อม
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
แคลมป์ยึด ปีกนกเป็น แคลมป์ยึด ธรรมดาแบบแมนนวลที่มีความแน่นต่างกัน และความรู้สึกที่จับได้ของ แคลมป์ยึด ปีกนกรุ่น ความคุ้มค่า จะแน่นกว่า

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ แคลมป์ปีกนก

แคลมป์ปีกนก
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนกC—LD—36224M
วัสดุบอดี้A3
วัสดุด้ามจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
ความดัน กดดันในการปิด (N)MAX 3138
น้ำหนัก (ก.)690
มุม เปิดและปิดของ แขน/
มือจับ มุม เปิดและปิด182°
อุปกรณ์เสริมสลักเกลียวหัวแบนหกเหลี่ยม
โบลท์M10

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก ทิศทางการติดตั้งแบบกดดึง วัสดุ สเตนเลส
> สามารถติดตั้งที่ มือจับ ได้ทุก ตำแหน่ง และ มุม

การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

> อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การผลิตอุปกรณ์จัดเลี้ยง
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก

<เกี่ยวกับการติดตั้ง แคลมป์ปีกนก> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว