ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 264N

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 264 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 90 °
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 73 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์ ไนล่อน หกเหลี่ยม
・ ขนาดสลักเกลียว: M4
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน

ขนาดกะทัดรัดทนทานราคาประหยัด

- แคลมป์แบบสลับนี้ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ที่มีการชุบสังกะสีแบบไฟฟ้าสีน้ำเงิน ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

- มอบแรงกดในการปิดที่แข็งแกร่ง ยึดชิ้นงานได้อย่างแน่นหนาและเชื่อถือได้ เพื่อการทำงานที่แม่นยำและมั่นคง

- มีด้ามจับ PVC ที่สบายมือพร้อมมุมเปิดที่กำหนดไว้ ทำให้ใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่แคบและลดความเมื่อยล้าของมือ

- การออกแบบแนวนอนและช่องเปิดแขนที่กำหนดไว้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด ช่วยให้จับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียสละความแข็งแกร่ง

- เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Economy แคลมป์นี้จึงนำเสนอโซลูชันที่คุ้มต้นทุนสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และโครงการ DIY

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ รู้จักในอีกชื่อคือแคลมป์วันทัชหรือแคลมป์ไว เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์ รุ่น Economy ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม

ด ดรออิ้งบอกขนาด ของ แคลมป์ปีกนก

(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 264 N (สลักเกลียว แบบอยู่กับที่) ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนกC—LD—201 A
วัสดุบอดี้A3
วัสดุด้ามจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
ความดัน กดดันในการปิด (N)MAX 264
น้ำหนัก (ก.)30
มุม เปิดและปิดของ แขน90°
มือจับ มุม เปิดและปิด73°
อุปกรณ์เสริมสลักเกลียว ไนล่อน หกเหลี่ยม
โบลท์M4

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก แนวนอน ฐานหน้าแปลน สลักเกลียว ยึดอยู่กับที่ มือจับ สั้น
♢ ชนิด Low Profile มาตรฐาน เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แคบและเล็ก
♢เมื่อเทียบกับ C-LD-201 สลักเกลียว ไม่สามารถปรับได้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบจุด ยึดอยู่กับที่
♢ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การจัดเลี้ยง
♢การผลิตแว่นตา แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
♢เหมาะสำหรับการตรวจสอบการติดตั้งการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งเครื่องจักรกลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
♢ แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ

ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ปีกนก

ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ปีกนก แนวนอน

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก

<เกี่ยวกับการติดตั้ง> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ แคลมป์ปีกนก

(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 264 N (สลักเกลียว แบบอยู่กับที่) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 264 N (สลักเกลียว แบบอยู่กับที่) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 264 N (สลักเกลียว แบบอยู่กับที่) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 264 N (สลักเกลียว แบบอยู่กับที่) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(ชุด ความคุ้มค่า) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของแคลมป์ กลอนล็อค ชนิด แคลมป์ปีกนก 1630 N(รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดดันด้านข้าง แบบแรงกดปิดที่ด้านข้าง 500N (ชนิดหมุนด้านซ้าย)(ชุด ความคุ้มค่า) ความดัน ยึดอยู่กับที่ ที่ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง 441 N(รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดยึดด้านข้าง แบบแรงกดปิดที่ด้านข้าง 1360N