ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 300N มือจับตัว T

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 10 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แนวนอนพร้อมแคลมป์ปีกนกแบบด้ามจับตัว T
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 300 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 70 °
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 70 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M4
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน

ทรงพลัง ด้ามจับรูปตัว T อเนกประสงค์

- การยึดจับที่แน่นหนาด้วยระดับแรงดันที่ทนทาน

- ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 และการชุบสังกะสีสีน้ำเงินเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน

- ด้ามจับ PVC ตัว T ให้การยึดจับที่สะดวกต่อการใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การแพทย์ และโครงการ DIY

- จัดส่งภายในวันเดียวกันเพื่อการใช้งานในการดำเนินงานของคุณได้ทันที

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ รู้จักในอีกชื่อคือแคลมป์วันทัชหรือแคลมป์ไว เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์ รุ่น Economy ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม

ด ดรออิ้งบอกขนาด ของ แคลมป์ปีกนก

(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 300 N (ที่จับตัว T) ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนกC—LD—20800
วัสดุบอดี้A3
วัสดุด้ามจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
ความดัน กดดันในการปิด (N)MAX 300
น้ำหนัก (ก.)40
มุม เปิดและปิดของ แขน70°
มือจับ มุม เปิดและปิด70°
อุปกรณ์เสริมโบลท์พร้อมยาง
โบลท์M4

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก แนวนอน, ฐานหน้าแปลน, แถบหนีบแนวตั้ง, ที่ มือจับ สั้น
♢เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แคบ
♢ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การจัดเลี้ยง
♢ แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
♢เหมาะสำหรับการตรวจสอบการติดตั้งการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งเครื่องจักรกลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
♢ แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ

ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ปีกนก

ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ปีกนก แนวนอน

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก

<เกี่ยวกับการติดตั้ง> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ แคลมป์ปีกนก

(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 300 N (T-handle) สินค้าที่เกี่ยวข้อง
(ชุด ความคุ้มค่า) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของแคลมป์ กลอนล็อค ชนิด แคลมป์ปีกนก 1630 N
(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 300 N (T-handle) สินค้าที่เกี่ยวข้อง
(รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดดันด้านข้าง แบบแรงกดปิดที่ด้านข้าง 500N (ชนิดหมุนด้านซ้าย)
(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 300 N (T-handle) สินค้าที่เกี่ยวข้อง
(ชุด ความคุ้มค่า) ความดัน ยึดอยู่กับที่ ที่ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง 441 N