ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 2270N มาตรฐาน

ข้อควรระวัง
- สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มาตรฐานในแนวนอน
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 2270 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 90 °
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 65 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M8
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน
- พลังการยึดที่เหนือชั้น: ให้แรงยึดที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยแรงกดยึดที่สูง
- โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ชุบสังกะสีสีน้ำเงิน เพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้น
- การใช้งานที่สะดวกสบาย: ด้ามจับ PVC ออกแบบด้วยมุมเปิดที่กำหนดไว้เพื่อการจับที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
- การปรับอเนกประสงค์ มีคุณลักษณะการปรับสไลด์เพื่อกำหนดตำแหน่งสกรูปลายให้แม่นยำเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ
- ประสิทธิภาพสูงและคุ้มต้นทุน ให้การยึดจับที่เหนือกว่าในราคาประหยัด เหมาะสำหรับความถี่สูงและงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ รู้จักในอีกชื่อคือแคลมป์วันทัชหรือแคลมป์ไว เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์ รุ่น Economy ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม
ด ดรออิ้งบอกขนาด ของ แคลมป์ปีกนก
.gif)
| รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—225D |
| วัสดุบอดี้ | A3 |
| วัสดุด้ามจับ | PVC |
| กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
| ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 2270 |
| น้ำหนัก (ก.) | 265 |
| มุม เปิดและปิดของ แขน | 90° |
| มือจับ มุม เปิดและปิด | 65° |
| อุปกรณ์เสริม | โบลท์พร้อมยาง |
| โบลท์ | M8 |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
♢ แคลมป์ปีกนก แนวนอน, ฐานหน้าแปลน, แถบหนีบ รูปทรง U, ชนิดที่มีความเหนียว ขนาด
การ การใช้งาน ผลิตภัณฑ์
> อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การผลิตอุปกรณ์จัดเลี้ยง
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ;
ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ปีกนก

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ แคลมป์ปีกนก