ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 1000N มาตรฐาน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มาตรฐานในแนวนอน
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 1,000 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 79°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 90 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M6
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน

แคลมป์แบบแนวนอน 1000Nแคลมป์ยึดมาตรฐานแคลมป์แบบก้านโยกราคาประหยัด

- แรงยึดอันทรงพลัง: ยึดชิ้นงานของคุณด้วยแรงยึดที่มั่นคง

- โครงสร้างทนทาน ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ชุบสังกะสีสีน้ำเงินเพื่อความแข็งแกร่งและความต้านทานการกัดกร่อนที่เพิ่มขึ้น

- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: ด้ามจับ PVC พร้อมมุมเปิดที่กำหนดไว้เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

- การปรับความแม่นยำ การปรับสไลด์สำหรับตำแหน่งสกรูปลาย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะพอดีกับการใช้งานที่หลากหลาย

- การใช้งานหลากหลาย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการแพทย์ ตลอดจนโครงการ DIY และอุปกรณ์ติดตั้งทั่วไป

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

MISUMI แคลมป์กด แคลมป์ปีกนก ข้างแบบกดด้านข้างรุ่น ความคุ้มค่า MISUMI เรียกอีกอย่างว่า แคลมป์ยึด ด่วนแบบกดดึง ใช้ กระบวนการแปรรูป ผลิต แม่พิมพ์ เชื่อมต่อกัน และลดต้นทุนได้อย่างมาก
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์ รู้จักในอีกชื่อคือแคลมป์วันทัชหรือแคลมป์ไว เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
♢ Toggle แคลมป์ยึด เป็น แคลมป์ยึด แบบแมนนวลที่มีความแน่นต่างกัน และความรู้สึกของมือของ แคลมป์ปีกนก รุ่น ความคุ้มค่า จะแน่นกว่า

ด ดรออิ้งบอกขนาด ของ แคลมป์ปีกนก

(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 1,000 N ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนกC—LD—201C
วัสดุบอดี้A3
วัสดุด้ามจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
ความดัน กดดันในการปิด (N)MAX 1000
น้ำหนัก (ก.)140
มุม เปิดและปิดของ แขน79°
มือจับ มุม เปิดและปิด90°
อุปกรณ์เสริมโบลท์พร้อมยาง
โบลท์M6

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
♢ แคลมป์ปีกนก แนวนอน ฐานหน้าแปลน แถบหนีบ รูปทรง U

การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก
> อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การผลิตอุปกรณ์จัดเลี้ยง
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ

ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ปีกนก

ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ยึด กดครั้งเดียว
ตัวอย่างการใช้ แคลมป์ยึด กดครั้งเดียว

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก

<เกี่ยวกับการติดตั้ง> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ แคลมป์ปีกนก

(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 1000 N ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(ชุด ความคุ้มค่า) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของแคลมป์ กลอนล็อค ชนิด แคลมป์ปีกนก 1630 N
(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 1000 N ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดดันด้านข้าง แบบแรงกดปิดที่ด้านข้าง 500N (ชนิดหมุนด้านซ้าย)
(ประเภทประหยัด) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวนอน 1000 N ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดปิดลงที่ด้านล่าง 1000N