ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 900N ตำแหน่งสูง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 10 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ท็อกเกิ้ลแคลมป์ตำแหน่งสูงแนวนอน
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 900 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 80°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 73 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M6
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน

แคลมป์สลับตำแหน่งสูงแคลมป์ยึด 900Nแคลมป์แบบแนวนอนราคาประหยัด

- แรงยึดสูง: ให้แรงยึดสูง ช่วยให้ยึดได้ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง

- ความทนทานที่เพิ่มขึ้น ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ชุบสังกะสีสีน้ำเงินเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและทนต่อการกัดกร่อน

- การจัดการที่เหมาะสมที่สุด: ด้ามจับ PVC ตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมมุมเปิดที่กำหนด ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

- การวางตำแหน่งที่ยืดหยุ่น การออกแบบตำแหน่งสูงช่วยให้จับชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเพิ่มความสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่แคบ

- การใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการแพทย์ โดยมีอุปกรณ์ติดตั้งและการปรับแต่งที่หลากหลาย

สินค้า Economy ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน
MISUMI Economy Logo

MISUMI Standard
มาตรฐาน MISUMI

Cheaper Price
ราคาถูกกว่า

Product Variety
สินค้าหลากหลาย

3D CAD
ฟรี 3D CAD


ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก เป็น ผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด สำหรับยึดชิ้นงานผ่าน กลไก ก้านสูบและสามารถใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆเช่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประกอบการแปรรูปทางกลและการเชื่อม
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
แคลมป์ยึด ปีกนกเป็น แคลมป์ยึด ธรรมดาแบบแมนนวลที่มีความแน่นต่างกัน และความรู้สึกที่จับได้ของ แคลมป์ยึด ปีกนกรุ่น ความคุ้มค่า จะแน่นกว่า

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ แคลมป์ปีกนก

แคลมป์ปีกนก
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนกC—LD—201BHB
วัสดุบอดี้A3
วัสดุด้ามจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
ความดัน กดดันในการปิด (N)MAX 900
น้ำหนัก (ก.)146
มุม เปิดและปิดของ แขน80°
มือจับ มุม เปิดและปิด73°
อุปกรณ์เสริมโบลท์พร้อมยาง
โบลท์M6

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก แนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ชนิดเพิ่มความสูงของ ฐานรอง/แผ่นรอง , แถบหนีบ รูปทรง U
> C-LD-201BHB เพิ่มความสูงของ ฐานรอง/แผ่นรอง โดยใช้ C-LD-201B
> เหมาะสำหรับการ วาง ชิ้นงาน การวางตำแหน่ง ที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มความสูง

การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

> อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การผลิตอุปกรณ์จัดเลี้ยง
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก

<เกี่ยวกับการติดตั้ง> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีด น้ำมัน > ฉีด น้ำมัน อย่างสม่ำเสมอสำหรับชิ้นส่วนที่มีแรงเสียดทาน เช่น หมุดย้ำและ เพลา ไกด์ เพื่อให้ แคลมป์ปีกนก เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว