ตลับลูกปืนตาไก่ (ชนิด ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น สเตนเลส)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
* จะเป็นทางเลือก PHSS/PHSOS
ดรออิ้งบอกขนาด

● ความเผื่อ ของ มิติ B และ มิติ B1
| B | B1 | |
| ค่าพิกัดความเผื่อ | 0 -0.1 | 0 -0.1 |
ชนิดเกลียว
● เพลา ที่ใช้งานได้พอดี: ความเผื่อ ของขนาด เพลา คือ h7
● แรงบิด เริ่มต้น: 0.02 ถึง 0.34 นิวตันเมตร
[ ! ] โปรดทราบว่าหน้าตัดของแบบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สั้นชนิด L มีลักษณะมน ดังนั้น พื้นผิว หน้าสัมผัส สายดิน อาจไม่สม่ำเสมอ
[ ! ] ปลาย เกลียว แบบสั้น L ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว
[!] ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านบนเป็น รุ่นมาตรฐาน แบบสั้น L ไม่มี มิติ T/W
รายละเอียดจำเพาะของสินค้า
| ชนิด | มาตรฐาน | แบบสั้น L | [M] วัสดุ | ||||||||
| ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ชนิดเกลียว | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ชนิดเกลียว | โฮลเดอร์ | แหวนตัวในทรงกลม | บุชชิ่ง (ไลเนอร์) | |||||
| เกลียวขวา | เกลียว ซ้าย | เกลียวขวา | เกลียว ซ้าย | เกลียวขวา | เกลียว ซ้าย | เกลียวขวา | เกลียว ซ้าย | ||||
| สแตนเลสแบบออยล์ฟรี | PHSSM | PHSSLM | PHSOSM | PHSOSLM | PHSSNM | PHSSLNM | PHSOSNM | — | SUS303 | SUS440C (58HRC ขึ้นไป) | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน |
ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม

■ มุม เอียงที่อนุญาต
| d | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบอล ⌀ (มม.) | α3 |
| 5 | 11.11 | 12 |
| 6 | 12.70 | 10 |
| 8 | 15.88 | 12 |
| 10 | 19.05 | 12 |
| 12 | 22.22 | 12 |
| 14 | 25.40 | 14 |
| 16 | 28.58 | 15 |
| 18 | 31.75 | 15 |