(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ประเภทผลิตภัณฑ์: ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
・ ประเภทซีล / ชีลด์:ประเภทชีลด์คู่
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (Ø) [mm]:20, 30, 35, 40, 45, 50
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) [mm]: 52, 62, 72, 80, 85, 90, 100, 110
・ ช่วงความกว้าง B (หรือ T) [mm]: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27
・ ช่วงพิกัดโหลดพื้นฐาน Cr (ไดนามิก) (N):15,900 ถึง 62,000
・ วัสดุ: ทำจาก SUJ2
・ ความแม่นยำของตลับลูกปืน: GB 307 PO, JIS B 1514, Class 0
- วัสดุ: ผลิตจากเหล็ก SUJ2 เพื่อความทนทานและประสิทธิภาพ
- ความแม่นยำ: เป็นไปตามมาตรฐาน GB 307 PO และ JIS B 1514 สำหรับความแม่นยำ
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง: รองรับน้ำหนักในแนวรัศมีที่สำคัญ
- ความเร็วในการหมุน: เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วสูง
- แรงเสียดทานต่ำ: การทำงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
มาตรฐาน MISUMI
ราคาถูกกว่า
สินค้าหลากหลาย
ฟรี 3D CAD
รหัสสินค้า |
---|
C-B6010ZZC3 |
C-B6206ZZC3 |
C-B6207ZZC3 |
C-B6208ZZC3 |
C-B6209ZZC3 |
C-B6210ZZC3 |
C-B6304ZZC3 |
C-B6307ZZC3 |
C-B6309ZZC3 |
C-B6310ZZC3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) | r (นาที) | Ds (นาที) | Ds (สูงสุด) | dh (สูงสุด) | R (สูงสุด) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 957.22 | ECONOMY BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8500 | 16600 | 1 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 261 | |
฿ 916.15 | BEARING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11000 | 11300 | 1 | 35 | 38.5 | 57 | 1 | 199 | ||
฿ 942.50 | BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 72 | 17 | 25700 | 9500 | 15300 | 1.1 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 1 | 284 | |
฿ 979.40 | ECONOMY BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 80 | 18 | 29100 | 8500 | 17900 | 1.1 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 366 | |
฿ 1,001.50 | ECONOMY BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 85 | 19 | 31500 | 7500 | 20400 | 1.1 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 1 | 420 | |
฿ 1,012.63 | BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 90 | 20 | 35000 | 7100 | 23200 | 1.1 | 56.5 | 60 | 83.5 | 1 | 459 | ||
฿ 905.02 | ECONOMY BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 52 | 15 | 15900 | 14000 | 7900 | 1.1 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 | 145 | |
฿ 991.22 | ECONOMY BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 80 | 21 | 33500 | 8500 | 19200 | 1.5 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 464 | |
฿ 1,112.33 | ECONOMY BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | 100 | 25 | 53000 | 6700 | 32000 | 1.5 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 829 | |
฿ 1,189.87 | ECONOMY BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 110 | 27 | 62000 | 6000 | 38500 | 2 | 59 | 68 | 101 | 2 | 1060 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง