ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก - ชนิดวงแหวนยางซีลสัมผัส

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
・ประเภทผลิตภัณฑ์: ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก
・ประเภทซีล / ชีลด์:ประเภทแหวนซีลยางแบบสัมผัส
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (Ø) [mm]:10, 40, 45, 50
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D (Ø) [mm]:35, 58, 62, 65, 68, 72, 75, 80, 85, 90, 100, 110
・ ช่วงความกว้าง B (หรือ T) [mm]: 7, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 27
・ ช่วงพิกัดโหลดพื้นฐาน Cr (ไดนามิก) (N): 6,187 ถึง 62,000
・ วัสดุ: ทำจาก SUJ2
・ ความแม่นยำของตลับลูกปืน: GB 307 PO, JIS B 1514, Class 0