Mounting Plates For Aluminum Frames

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประหยัด มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับโปรไฟล์ประเภทเศรษฐกิจ มาตรฐานยุโรป ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
แผ่นยึดหรือฐานรองสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ รุ่น : 8 และ 10
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาด : 3060, 6060, 4080, 4590, 8080, 9090, 50100 และ 100100
● วัสดุ : อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ไม่มี
[การใช้งาน]
แผ่นยึดหรือฐานรอง มักติดตั้งร่วมกับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ภาพรวมของสินค้า

ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ: โลหะผสมอลูมิเนียม
กระบวนการชุบผิว: ไม่มีตารางสเปค
| รหัสสินค้า | สกรูปรับตำแหน่ง M | A | B | C | M | d1 | d2 | h | ใช้ สลักเกลียว แล้ว | ||
ชนิด | ส่วนของโปรไฟล์ | โบลท์ | ปริมาณ | ||||||||
| GFEL | 3060 | 10 | 30 | 60 | 12.3 | 10 | 8.7 | 12.9 | 7 | 8-16 | 2 |
| 6060 | 12 | 60 | — | 12.1 | 12 | 13.1 | 8 | 4 | |||
| 4080 | 40 | 80 | 8.9 | 14 | 8.3 | 2 | |||||
| 4590 | 45 | 90 | 15 | 13 | 18 | 7 | 12-25 | ||||
| 8080 | 80 | — | 12.1 | 9 | 14 | 8.3 | 8-20 | 4 | |||
| 9090 | 16 | 90 | 15 | 16 | 13 | 20 | 10 | 12-25 | |||
| 50100 | 50 | 100 | 2 | ||||||||
| 100100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 4 | ||||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
(2) ฐานรอง สำหรับการอัดขึ้น อะลูมิเนียม เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ พุก และ ลูกล้อ
ข้อควรระวัง
(2) ฐานรอง สำหรับการอัดขึ้น อะลูมิเนียม ที่มีโปรไฟล์ต้องแยกจากกัน
ตัวอย่างการใช้งาน

M
ชนิด
ส่วนของโปรไฟล์