โบลท์หัวซ็อกเก็ตพิเศษสำหรับอลูมิเนียมอัลลอยเฟรมมาตรฐานยุโรป

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประหยัด มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับโปรไฟล์ประเภทเศรษฐกิจ มาตรฐานยุโรป ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
  • ผลิตภัณฑ์นี้จะถูกยกเลิกเมื่อสินค้าหมดสต๊อก รุ่นทดแทน คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ แบบพิเศษสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป
สลักเกลียว สำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม สำหรับ ผลิตภัณฑ์ โปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS มีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว (มม.): 8 และ 12
● ความยาว เกลียว (มม.): 40, 50, 60, 80 และ 100
● วัสดุ: สแตนเลส
● ระดับความแข็งแกร่ง: 8.8
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดโปรไฟล์ อะลูมิเนียม และมักใช้กับ บานพับ ยึดแบนและตัวหยุดประตู

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
โบลท์ สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ รุ่น ความคุ้มค่า
โบลท์ ที่ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบซ่อนของ เฟรม 2 ชิ้น จำเป็นต้อง ดอกสว่าน รูขันประแจ บน เฟรม
แคตตาล็อกชิ้นส่วน เฟรม อุตสาหกรรม ประเภทประหยัด P18
ดรออิ้งบอกขนาด
แคตตาล็อกชิ้นส่วน เฟรม อุตสาหกรรม ประเภทประหยัด P18
วัสดุ: สเตนเลส
ตารางสเปค
คำพูดหมายถึงอะไร
รหัสรุ่น/ Part numberความยาว ปริมาณต่อแพ็คเกจระดับความแข็งแกร่ง
พิมพ์ขนาดเกลียว เกลียว เอ็ม
LTCM5850พี
(50 ชิ้น/แพ็ค)
6.8
620
840
60
80
125010พ
(10 ชิ้น/แพ็ค)
60
80
100
★are semi-threaded, and others are fully threaded
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
① เฟรม อะลูมิเนียม ซีรีส์ โบลท์ ความคุ้มค่า เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ที่มีอยู่ เช่น HFS
② ใช้ โบลท์ ติดตั้งที่หน้าด้านท้ายของ เฟรม ปลอดภัยและสวยงาม
ข้อควรระวัง
โบลท์ ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ ความคุ้มค่า ซึ่งไม่สามารถใช้งานร่วมกับ เฟรม มาตรฐาน JIS และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น HFS ได้
ตัวอย่างการใช้งาน
แคตตาล็อกชิ้นส่วน เฟรม อุตสาหกรรม ประเภทประหยัด P17
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง 1สินค้าที่เกี่ยวข้อง 2
(รุ่น ความคุ้มค่า) สลักเกลียว หัว แบนพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป (รวม 50 ชิ้น)(รุ่น ความคุ้มค่า) T-bolt พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป ที่มี ความกว้างของร่อง 8 มม. (รวม 100 ชิ้น)
แคตตาล็อกชิ้นส่วน เฟรม อุตสาหกรรม ประเภทประหยัด P15แคตตาล็อกชิ้นส่วน เฟรม อุตสาหกรรม ประเภทประหยัด P15