ตัวยึดแผ่นโลหะรูปตัว L/T พร้อมโบลท์ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L
- ดาวน์โหลดฟรี! >> MISUMI Economy_Series (THA)_Index15_Aluminum_Frames_Related_Accessories_Safety_Fences คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ฉากยึดโลหะแผ่นพร้อมโบลท์สำหรับเฟรมอะลูมิเนียม
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ รูปทรง เหล็กยึด: รูปทรง L
・ วัสดุ: ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบสังกะสี
・ ขนาดสกรูยึดที่ใช้ได้:M6
・ เหมาะสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมซีรีส์ 40 / 50 / 60 มาตรฐานยุโรป
・ ความหนาของ เหล็กยึด คือ 3 mm
· เหล็กยึด สินค้านี้ติดตั้งง่าย และส่วนใหญ่จะใช้เมื่อเชื่อมต่อโปรไฟล์ 45° มาพร้อมกับสกรู
ภาพรวมสินค้าฉากยึดมุม
ฉากยึดมุมเชื่อมต่อด้านในส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อโครงและใช้กันอย่างแพร่หลายในกรณีที่สิ่งของบรรทุกสั่นสะเทือนสูง
ฉากยึดมุมการติดตั้งนั้นสะดวกและเรียบง่ายและไม่ต้องดำเนินการกับโครง
ฉากยึดมุมการติดตั้งนั้นสะดวกและเรียบง่ายและไม่ต้องดำเนินการกับโครง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ฉากยึดมุม
ฉากยึดมุม สินค้านี้ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและจะใช้เมื่อเชื่อมต่อโครง 45° เป็นส่วนใหญ่ มาพร้อมกับสกรู
Drawing ระบุขนาดฉากยึดมุม
โปรดดู Drawing ระบุขนาดตามนี้: หน่วย (มม.)


| ชนิด | รูปทรง | L | L1 | L2 | L3 | M | T | โบลท์ที่ให้มา | |
| โบลท์ | ปริมาณ | ||||||||
| LPOPC | 8 | 44 | 15 | 6 | 13 | M6 | 3 | M6 | 4 |
ภาพรวมของสเปคฉากยึดมุม
ตารางรายละเอียดจำเพาะมีดังนี้:
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
| LPOPC | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี |
ตัวอย่างการใช้งานฉากยึดมุม
■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์ฉากยึดมุม
รูปที่ 1

รูปที่ 1

สินค้าที่เกี่ยวข้องของฉากยึดมุม
สินค้าแนะนำที่เกี่ยวข้องกับฉากยึดมุมมีดังนี้
| สินค้าแนะนำ 1 | สินค้าแนะนำ 2 | สินค้าแนะนำ 3 |
| (รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรป ความกว้างร่อง 8 มม. | เพลทเชื่อมต่อด้านนอกสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรป | (รุ่นอีโคโนมี่) ชิ้นส่วนยึดแบบยืดหยุ่นพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. |
![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว