ตัวยึดแผ่นโลหะรูปตัว L/T สำหรับอลูมิเนียมเฟรม

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ฉากยึดโลหะ แผ่น สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ รูปทรงของเหล็กยึด:รูปตัว L หรือรูปตัว T
・ วัสดุ: ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนชุบนิกเกิล
・ ขนาดสกรูยึดที่ใช้ได้:M6
・ เหมาะสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมซีรีส์ 30 มาตรฐานยุโรป
・ ความหนาของ เหล็กยึด คือ 3 mm
・ระยะพิทช์ติดตั้งของเหล็กยึดคือ 30 มม.
· ความกว้างของ เหล็กยึด คือ 26 มม.
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
แผ่นเพลท เชื่อมต่อด้านนอกส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอกของโปรไฟล์ และใช้กันอย่างแพร่หลายใน เคส ของความต้องการการสั่นสะเทือน โหลดไฟฟ้า สูง
การติดตั้ง เหล็กยึด นั้นสะดวกและสวยงาม และไม่จำเป็นต้องดำเนินการโปรไฟล์
การติดตั้ง เหล็กยึด นั้นสะดวกและสวยงาม และไม่จำเป็นต้องดำเนินการโปรไฟล์
ดรออิ้งบอกขนาด
ดู ดรออิ้งบอกขนาด ดังนี้: ยูนิต (มม.)

วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
กระบวนการเตรียมผิว: ชุบโครเมต

วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
กระบวนการเตรียมผิว: ชุบโครเมตตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ประเภท | รูปทรง | อุปกรณ์เสริม ที่ใช้งานได้ | |||
| สกรู | ปริมาณ | นัท | ปริมาณ | ||
| LPOPC | L | M6 | 4 | M6 | 4 |
| T | |||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
โดยทั่วไป เหล็กยึด ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ข้อ ข้อต่อ โปรไฟล์ และปัจจุบัน แผ่น โลหะโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป MISUMI ประกอบด้วยประเภท T และประเภท L โปรไฟล์ที่ใช้บังคับหลัก 30 series
ตัวอย่างการใช้งาน
■ ตัวอย่างการประกอบ เหล็กยึด
รูปที่ 1

รูปที่ 1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เหล็กยึด ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
| ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
| (ชุด ความคุ้มค่า) มาตรฐานยุโรป 40 ซีรีส์ อะลูมิเนียม โปรไฟล์ ความกว้างของร่อง 8 mm | (ชุด ความคุ้มค่า) เหล็กยึด ดายแคส มาตรฐาน พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป ที่มี ความกว้างของร่อง 8 mm | (ชุด ความคุ้มค่า) น็อตร่องตัว T พิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป ที่มี ความกว้างของร่อง 10 mm |
![]() | ![]() | ![]() |
ประเภท
รูปทรง