ขา ฉากยึด มุม(135 องศา) สำหรับ อลูมิเนียมโปรไฟล์

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประหยัด มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับโปรไฟล์ประเภทเศรษฐกิจ มาตรฐานยุโรป ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
- ขอแจ้งให้ทราบว่า สเปคกระบวนการเตรียมผิวสำหรับสินค้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 เป็นต้นไป รูปลักษณ์อาจแตกต่างกัน แต่ฟังก์ชั่นยังคงเหมือนเดิม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งสินค้าที่มีทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ปะปนกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ขา ฉากยึด มุม (135 องศา) สำหรับ อลูมิเนียมโปรไฟล์
・ ขนาดโปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้: 2020, 3030, 4040
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ สามารถสั่งซื้อพร้อมอุปกรณ์เสริมเป็นชุดผลิตภัณฑ์ได้ (ชุดสกรูเหล็กและน็อต)
・ วัสดุ: ทำจาก 6063-T5 พร้อมการชุบผิวอโนไดซ์สีเงิน
・ เหมาะสำหรับโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีความกว้างของร่อง 8 มม. และมุมคงที่คือ 135°
ภาพรวมสินค้าฉากยึดมุมฉากยึดมุมแบบอัดรีดขึ้นรูปใช้สำหรับการเชื่อมต่อชิ้นส่วนยึดภายนอกเมื่อต่อโครงเข้าด้วยกัน ในปัจจุบัน ฉากยึดมุมมาตรฐานยุโรปแบ่งออกเป็นสามชนิดหลัก ได้แก่ 45 °, 90 °, 135 ° สามารถปรับมุมได้ตามความต้องการของการประกอบเฟรม โดยทั่วไปแล้วฉากยึดมุมจะมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูง รวมถึงติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยสกรูคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ฉากยึดมุม
ฉากยึดมุมส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการสร้างโครงสำหรับการเชื่อมต่อภายนอกและการติดตั้ง และจะใช้เมื่อสิ่งของบรรทุกมีขนาดใหญ่
ฉากยึดมุมหลักทำจากอะลูมิเนียมอัดรีดขึ้นรูป ตัด และเจาะรู
เหมาะสำหรับโครงมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. และมุมคงที่ 135 °Drawing ระบุขนาดฉากยึดมุม
โปรดดู Drawing ระบุขนาดตามนี้: หน่วย (มม.)

ตารางรายละเอียดจำเพาะฉากยึดมุม

รหัสสินค้า
ไม่
ซีรีส์โครงL D น้ำหนักที่ยอมรับได้ (การอ้างอิง) สลักเกลียวใช้งานได้ N โบลท์ ปริมาณ นัท ปริมาณ LBL 7070 30 28 ⌀8.5 1058 LTCM 2 LNHRN8-30 2 40 38 ⌀8.5 1076 LTCM 2 LNHRN8-40 2
ภาพรวมของสเปคฉากยึดมุม
ตารางรายละเอียดจำเพาะมีดังนี้:

ตัวอย่างการใช้งานฉากยึดมุม
■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์แผนภาพ 1 แผนภาพ 2 

สินค้าที่เกี่ยวข้องฉากยึดมุม
สินค้าแนะนำที่เกี่ยวข้องกับฉากยึดมุมมีดังนี้สินค้าแนะนำ 1 สินค้าแนะนำ 2 สินค้าแนะนำ 3 (รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรป ความกว้างร่อง 8 มม. เพลทเชื่อมต่อด้านนอกสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรป (รุ่นอีโคโนมี่)ทีนัทแบบพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 10 มม. 


ฉากยึดมุมหลักทำจากอะลูมิเนียมอัดรีดขึ้นรูป ตัด และเจาะรู
เหมาะสำหรับโครงมาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. และมุมคงที่ 135 °

ตารางรายละเอียดจำเพาะฉากยึดมุม

รหัสสินค้า | ไม่ | ซีรีส์โครง | L | D | น้ำหนักที่ยอมรับได้ (การอ้างอิง) | สลักเกลียวใช้งานได้ | |||
| N | โบลท์ | ปริมาณ | นัท | ปริมาณ | |||||
| LBL | 7070 | 30 | 28 | ⌀8.5 | 1058 | LTCM | 2 | LNHRN8-30 | 2 |
| 40 | 38 | ⌀8.5 | 1076 | LTCM | 2 | LNHRN8-40 | 2 | ||

| แผนภาพ 1 | แผนภาพ 2 |
![]() | ![]() |
| สินค้าแนะนำ 1 | สินค้าแนะนำ 2 | สินค้าแนะนำ 3 |
| (รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรป ความกว้างร่อง 8 มม. | เพลทเชื่อมต่อด้านนอกสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรป | (รุ่นอีโคโนมี่)ทีนัทแบบพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 10 มม. |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า
ไม่
ซีรีส์โครง