ฉากยึดสำหรับเฟรมอลูมิเนียม

ข้อควรระวัง
- สเปคมาตรฐานยุโรปที่มีขนาดต่างกัน สามารถใช้ร่วมกับโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
- ขอแจ้งให้ทราบว่า สเปคกระบวนการเตรียมผิวสำหรับสินค้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 เป็นต้นไป รูปลักษณ์อาจแตกต่างกัน แต่ฟังก์ชั่นยังคงเหมือนเดิม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งสินค้าที่มีทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ปะปนกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ฉากยึดสำหรับเฟรมอลูมิเนียม
・ ขนาดโปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้: 2020, 2040, 2550, 3030, 3060, 3090, 4040, 4080, 50100
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ สามารถสั่งซื้อพร้อมอุปกรณ์เสริมเป็นชุดผลิตภัณฑ์ได้ (ชุดสกรูเหล็กและน็อต)
・ วัสดุ: ทำจาก 6063-T5 พร้อมการชุบผิวอโนไดซ์สีเงิน
・ อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปเข้ากันไม่ได้กับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่ไม่ใช่ C·VALUE ที่มีอยู่ของ MISUMI เนื่องจากมีขนาดแตกต่างกัน
เหล็กยึด อัด เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม มีความแข็งแรงสูง
เหล็กยึด เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ชุด เฟรม ต่างๆ เช่น ฝาครอบ ขาตั้ง และ ชั้นวางของ ของโครงสร้างขนาดใหญ่
| รหัสสินค้า | ชุด | ขนาด การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | L | D | L1 | L2 | รูติดตั้ง สำหรับปก | สกรู ที่เกี่ยวข้อง & คลองเลื่อย น็อต | |
ประเภท | ตัวเลข | ||||||||
| LBL | 5050 | 20 | 2020 | 14 | ⌀5.5 | — | — | — | SET |
| 20D | 2040 | 34 | 20 | — | SET | ||||
| 20T | 2060 | 54 | 20 | 20 | — | — | |||
| 25D | 2550 | 40 | ⌀6.5 | 25 | — | — | SET | ||
| 30 | 3030 | 28 | ⌀8.5 | — | — | SET | |||
| 30S | 3030 | 20 | ⌀5.5 | — | — | ||||
| 30D | 3060 | 50 | ⌀6.5 | 30 | C | SET | |||
| 40 | 4040 | 38 | ⌀8.5 | — | C | — | |||
| 40D | 4080 | 70 | ⌀6.5 | 40 | C | SET | |||
| 45 | 4545 | 43 | ⌀8.5 | — | — | — | |||
| 50D | 50100 | 90 | 50 | — | — | ||||
| 7878 | 40 | 4040 | 30 | ⌀8.5 | — | — | — | SET | |
| 60 | 6060 | 58 | 14 | 30 | — | — | |||
| 40D | 4080 | 70 | 15 | 40 | — | — | |||
| 80 | 8080 | 78 | 19 | — | — | ||||
| 90 | 9090 | 88 | 21.5 | 45 | — | — | |||
| 100 | 100100 | 98 | 24 | 50 | — | — | |||
| 120 | 120120 | 118 | 19 | 80 | — | — | |||
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค |
| การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สำหรับฝาครอบ | C | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร M5 รูต๊าปเกลียว ที่ ตำแหน่ง 12*12 ที่หน้าส่วนท้าย |
| คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | SET | สกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด ฉากยึด บนวัสดุอัดขึ้นรูปมาใน คลองเลื่อย |
เหล็กยึด สเปค ง่ายสวยงาม
[ตั้งใจใช้]
เหล็กยึด เหล็กยึด รีดพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย ที่มี ความกว้างของร่อง 8 มม. เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กระโปรงขนาดใหญ่ โครงสร้างแถบแสดงผล

ชุด
ประเภท
ตัวเลข