สลักเกลียวตัวที สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ความกว้างของร่อง 10 มม. [1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประหยัดที่มีขนาดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับ เฟรม ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
  • สลักเกลียวตัวทีจะถูกใส่เข้าไปในร่องของเฟรมเพื่อใช้ร่วมกับน๊อตตัวเมียแบบหน้าแปลน และช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งชิ้นส่วนเข้ามุม

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียวตัวที หรือสลักเกลียวตัวทีพิเศษ สำหรับอลูมิเนียม
เป็นตัวยึดสำหรับเชื่อมต่อฉากยึดของอลูมิเนียมโปรไฟล์และแผ่นเหล็ก อีกทั้งน็อตชนิดนี้ยังสามารถประกอบเข้ากับโครงสร้างเครื่องประกอบในภายหลังได้
[คุณสมบัติ]
• สามารถติดตั้งเพิ่มเติม หลังจากประกอบโครงอลูมิเนียมโปรไฟล์เสร็จแล้ว
· ใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 4545 ร่องกว้าง 10 mm.
• ใช้งานร่วมกับนัทขนาด M8
• ขนาดความยาวเกลียว : 20, 25, 35, และ 40 mm.
· วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน ชุบนิกเกิลป้องกันสนิม
[การใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับโบลท์และอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 4545 ร่องกว้าง 10 mm. สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร

ภาพรวมผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตร่องตัว T พิเศษสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ทำจาก วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ในประเทศที่ใช้กันทั่วไปและ พื้นผิว ชุบนิกเกิลซึ่งมีความสวยงามและป้องกันสนิม เหมาะสำหรับการขันและการเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง อะลูมิเนียมโปรไฟล์ กับ ฉากยึด ประกอบง่าย ทางเลือกที่คุ้มค่า

Drawing ระบุขนาดน็อต

Drawing ระบุขนาด

ภาพรวมของสเปคน็อต

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ชุด ความกว้างของร่อง )MLแพ็คขาย
LTTB10820100P

■ T-bolt
รหัสสินค้าMLแพ็คขายTL1Wซีรี่ส์โปรไฟล์ที่ใช้บังคับ
ประเภทความกว้าง ร่อง
LTTB10820100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
5.5198.245/50/60
25
35
40

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตส่วนใหญ่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน พื้นผิว ชุบนิกเกิล ซึ่งสวยงาม และป้องกันสนิม.
สเปค มีความหลากหลายและการเลือกทำได้สะดวก สามารถเลือกรุ่นได้โดยระบุความยาวของ เกลียว

ตัวอย่างการใช้งานน็อต

■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์
ตัวอย่างการใช้ น็อตตัวเมีย หน้าแปลน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับน็อต

ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 4545 ร่อง กว้าง 10 มมเหล็กยึด ดายแคส โหลดน้ำหนักเบา สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 10 มมน็อตตัวเมีย หน้าแปลน สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (รวม 100 ชิ้น)
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ โปรไฟล์ มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ เหล็กยึด มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ T-bolt มาตรฐานยุโรป

ตารางข้อมูลจำเพาะน็อต

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง )MLแพ็คขาย
LTTB10820100P

■ T-bolt
รหัสสินค้าMLแพ็คขายTL1Wซีรี่ส์โปรไฟล์ที่ใช้บังคับ
ประเภทความกว้าง ร่อง
LTTB10820100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
5.5198.245/50/60
25
35
40