น๊อตตัวเมียยืดหยุ่นลูกเหล็กหลังประกอบ สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ความกว้างของร่อง 8 มม. [1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประหยัดที่มีขนาดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับ เฟรม ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

บอลสปริง ทีนัท หรือทีนัทบอลเหล็ก สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์
เป็นอุปกรณ์ยึดสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ในส่วนของตัวบอลสปริง จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ตัวทีนัทเลื่อนหล่นในขณะติดตั้งในแนวดิ่ง
[คุณสมบัติ]
• ติดตั้งก่อนการประกอบโครงอลูมิเนียมโปรไฟล์
· ใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 3030 และ 4040 ร่องกว้าง 8 mm.
• ใช้งานร่วมกับโบลท์ขนาด M3, M4, M5, M6 และ M8
· วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน ชุบนิกเกิลป้องกันสนิม
[การใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับโบลท์และอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรี่ส์ 3030 และ 4040 ร่องกว้าง 8 mm. สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร

ภาพรวมผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตตัวเมีย ยางยืดลูก เหล็กกล้า แบบติดตั้งหลังสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ทำจาก วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ที่ใช้กันทั่วไปในประเทศ และ พื้นผิว ชุบนิกเกิลซึ่งมีความสวยงามและป้องกันสนิม เหมาะสำหรับการขันและ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง อะลูมิเนียมโปรไฟล์ และ ฉากยึด ประกอบง่าย ทางเลือกที่คุ้มค่า

หมายเหตุ: เฟรม มาตรฐานยุโรป บางรุ่นไม่เหมาะกับ ผลิตภัณฑ์ นี้ ความสูงของ ร่อง เฟรม ต้องอยู่ระหว่างความสูงของ น็อตตัวเมีย และความสูงของลูก เหล็กกล้า ก่อนจึงจะสามารถใช้ร่วมกันได้
หากความสูงในร่องโปรไฟล์สูง ให้พิจารณาใช้ น็อตตัวเมีย ยางยืด (สเปค ซีรีส์ทั่วไป: ซีรีส์ LNTRNM)

Drawng ระบุขนาดน็อต

Drawing ระบุขนาด
 

ภาพรวมของสเปคน็อต

รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง )Mแพ็คขาย
LNHRN8—304100P

■ น็อตตัวเมีย ยางยืด
รหัสสินค้าMแพ็คขาย
ประเภทซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง
LNHRN8-304100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
5
6
8
8-404
5
6
8

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตส่วนใหญ่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน พื้นผิว ชุบนิกเกิล ซึ่งสวยงาม และป้องกันสนิม.
เหมาะสำหรับการเปลี่ยน เฟรม โปรไฟล์ในภายหลัง โดยไม่ต้องรื้อ เฟรม ประกอบ ก็สามารถแทรกจากร่องโปรไฟล์เพื่อยึดและติดตั้งและเปลี่ยนได้สะดวก
เนื่องจากลูก เหล็กกล้า ยืดหยุ่นจึงสามารถ ยึดอยู่กับที่ ในร่องโปรไฟล์และสามารถติดตั้งได้แม้ในสถานการณ์แนวตั้งซึ่งสะดวก

ตัวอย่างการใช้งานน็อต

■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ โปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับน็อต

ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 4040 ร่อง กว้าง 8 มมกระบวนการซีล ถอด สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์เหล็กยึด โหลดไฟฟ้า ดายแคส เบาสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 8 มม
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ถอด ฝาครอบ มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ถอด ฝาครอบ มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ถอด ฝาครอบ มาตรฐานยุโรป

ตารางข้อมูลจำเพาะน็อต

รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง )Mแพ็คขาย
LNHRN8—304100P

■ น็อตตัวเมีย ยางยืด
รหัสสินค้าMแพ็คขาย
ประเภทซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง
LNHRN8-304100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
5
6
8
8-404
5
6
8