โบลท์พร้อมแหวนรองสปริงในตัว แพคเกจหลายชิ้น (500 ชิ้นต่อแพคเกจ) สำหรับอลูมิเนียมเฟรม

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เราขายชุด โบลท์ (HCBST) ที่มีความยาวพอเหมาะสำหรับต่อขา ฉากยึด เฟรม อลูมิเนียม กับ แหวนรอง รองเข้าที่ การขายแบบแพ็คมีความ ค่า มากสำหรับสินค้าคงคลังภายในองค์กรหรือเมื่อใช้ในปริมาณมาก
Drawing ระบุขนาดของสลักเกลียว
โบลท์ HCBST - SET1


| โบลท์ | [ M ] สลักเกลียว วัสดุ: เหล็กกล้าโครงสร้างผสม [ H ] สลักเกลียว ความแข็ง: 32 to 44HRC *ระดับความแข็งแกร่ง 10.9 JIS 0209 (6 g) |
| แหวนรอง | แหวนสปริง JIS B1251 แหวนอีแปะ JIS B1256 |
| [ S ] กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ตารางสเปคของสลักเกลียว
| รุ่นโบลท์ |
| HCBST6-15 - ชุด1 |
· เพื่อดูราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันรหัสรุ่นสินค้า
| รุ่นโบลท์ | M × P | A | E | B | C | D | ความสูงของแหวนสปริงและแหวนอีแปะเมื่อขัน (อ้างอิง) | ||||
| ประเภทโบลท์ | M | - L-SET1 (แพ็ค 500 ชิ้น) | |||||||||
| HCBST | 5 | — | 12 | SET1 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 10 | 2.3 |
| 16 | |||||||||||
| 6 | — | 15 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 12.5 | 3.1 | ||
| 20 | |||||||||||
| ยี่สิบห้า | |||||||||||
| 8 | — | 20 | 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 17 | 3.6 | ||
| ยี่สิบสี่ | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
■ รายการสลักเกลียวหกเหลี่ยมหัวจมที่มีขายึด
[ ! ]หากไม่สามารถใช้ได้ อาจเกิดปัญหาเช่น การสวมอัดระหว่างหัวสลักเกลียว
| เฟรมโบลท์ | ตัวยึดที่ใช้ | สลักเกลียวหัวจมหกเหลี่ยมพร้อมแหวน | เหล็กยึดที่ใช้ (แบบมีเกลียว) | สลักเกลียวหัวจมหกเหลี่ยมพร้อมแหวน |
| HFS5 ซีรีส์ | HBLFSL5 | ไม่สามารถใช้ได้ | HBLFSL5-C | ไม่สามารถใช้ได้ |
| HBLFSN5 | HCBST5-12 | HBLFSN5-C | HCBST5-12 | |
| HBLFSSW5 | ไม่สามารถใช้ได้ | HBLFSSW5-C | ไม่สามารถใช้ได้ | |
| HBLFSD5 | HCBST5-12 | HBLFSD5-C | HCBST5-12 | |
| HBLFUD5 | HCBST5−16 | HBLFUD5-C | HCBST5−16 | |
| HBLT□5 | HCBST5-12 | HBLT□5−C | HCBST5-12 | |
| HBLU□5 | HCBST5−16 | HBLU□5−C | HCBST5−16 | |
| HBLS□5 | ไม่สามารถใช้ได้ | — | — | |
| HBLFSNT5 (มีฝาครอบ) | ไม่สามารถใช้ได้ | HBLFSNT5-C (มีฝาครอบ) | ไม่สามารถใช้ได้ | |
| ซีรีส์ HFS6 ซีรีส์ | HBLFSL6 | ไม่สามารถใช้ได้ | HBLFSL6-C | ไม่สามารถใช้ได้ |
| HBLFSN6 | ไม่สามารถใช้ได้ | HBLFSN6-C | ไม่สามารถใช้ได้ | |
| HBLFS6 | HCBST6-15 | HBLFS6-C | HCBST6-15 | |
| HBLFSSW6 (−50) | HCBST6-15 | HBLFSSW6 (−50)−C | HCBST6-15 | |
| HBLFSD6 | ไม่สามารถใช้ได้ | HBLFSD6-C | ไม่สามารถใช้ได้ | |
| HBLFSDD6 | ไม่สามารถใช้ได้ | HBLFSDD6-C | ไม่สามารถใช้ได้ | |
| HBLSDW6 (−50) | HCBST6-15 | HBLFSDW6 (−50)−C | HCBST6-15 | |
| HBLFTD6 (−50) | HCBST6-20 | HBLFTD6 (−50)−C | HCBST6-20 | |
| HBLFUD6 (−50) | HCBST6-25 | HBLFUD6 (−50)−C | HCBST6-25 | |
| HBLT□6 (−50) | HCBST6-20 | HBLT□6−C (−50) | HCBST6-20 | |
| HBLU□6 (−50) | HCBST6-25 | HBLU□6−C (−50) | HCBST6-25 | |
| HBLS□6 (−50) | ไม่สามารถใช้ได้ | — | — | |
| HBLD□6 (สามเหลี่ยม) | ไม่สามารถใช้ได้ | — | — | |
| HBLFSNT6 (มีฝาครอบ) | ไม่สามารถใช้ได้ | HBLFSNT6-C (มีฝาครอบ) | ไม่สามารถใช้ได้ | |
| ซีรีส์ HFS8 ซีรีส์ | HBLFSN8 (−45) | HCBST8-24 | HBLFSN8 (−45)−C | HCBST8-24 |
| HBLFS8 | HCBST8-24 | HBLFS8-C | HCBST8-24 | |
| HBLFSSW8 (−45) | HCBST8-24 | HBLFSSW8 (−45)−C | HCBST8-24 | |
| HBLFSD8 | HCBST8-24 | HBLFSD8-C | HCBST8-24 | |
| HBLFTD8 | HCBST8-24 | HBLFTD8-C | HCBST8-24 | |
| HBLFUD8 | HCBST8−29 | HBLFUD8-C | HCBST8−29 | |
| HBLT□8 (−45) | HCBST8-24 | HBLT□8 (−45)−C | HCBST8-24 | |
| HBLU□8 (−45) | HCBST8−29 | HBLU□8 (−45)−C | HCBST8−29 | |
| HBLS□8 (−45) | HCBST8-20 | — | — | |
| HBLDSWT8 (−45) (สามเหลี่ยม) | ไม่สามารถใช้ได้ | — | — | |
| HBLFSNT8 (มีฝาครอบ) | ไม่สามารถใช้ได้ | HBLFSNT8-C (มีฝาครอบ) | ไม่สามารถใช้ได้ |