อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 6 โค้งงอ 90 องศา สำหรับเข้ามุม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เฟรม อะลูมิเนียม โค้งงอ 90 องศา รัศมีเข้ามุม 140 มม.

    Drawing ระบุขนาดอะลูมิเนียมโปรไฟล์

    HFSMGQ
    อะลูมิเนียมโปรไฟล์
    เฟรมอะลูมิเนียม ซีรีส์ 6 ส่วนมุมโค้ง 90 องศา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    6 ซีรีส์
    เฟรมอะลูมิเนียม ซีรีส์ 6 ส่วนมุมโค้ง 90 องศา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    *ไม่มีกฎเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความยาวคงที่
    [ ! ]เนื่องจากกระบวนการดัดงอเกิดขึ้นหลังการบำบัดด้วยอะลูไมต์ส่วนที่โค้งงอจึงอาจเปลี่ยนเป็นสีขาว
    *ร่องอะลูมิเนียมโปรไฟล์จะผิดรูปตรงส่วนที่เฟรมงอ และความกว้างของร่องจะแคบลง.
    ส่งผลให้ส่วนที่ผ่านร่อง เช่น น็อต จะไม่สามารถลอดผ่านได้
    [ M ] วัสดุอะลูมิเนียมโปรไฟล์ : A6005CSS-T5
    [ S ] การรักษาพื้นผิวอะลูมิเนียมโปรไฟล์ : การเคลือบอลูไมต์สีขาว

    [ ! ]หาก R=140 ร่องอะลูมิเนียมโปรไฟล์จะผิดรูปตรงส่วนที่เฟรมงอ และความกว้างของร่องจะแคบลง
    ดังนั้นส่วนที่ผ่านร่องอะลูมิเนียมโปรไฟล์ เช่น น็อต จะไม่สามารถลอดผ่านได้

    ตารางข้อมูลจำเพาะอะลูมิเนียมโปรไฟล์

    รุ่นR
    HFSMGQ6-3030R140
    ・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023
    ・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
    รุ่นRความกว้างของร่องมวล
    กก
    พื้นที่หน้าตัด ม
    ม. 2
    วินาทีที่สองของพื้นที่ mm 4
    ℓxℓy
    HFSMGQ6−303014080.83332.83× 1042.83× 104

    ตัวอย่างการใช้งานอะลูมิเนียมโปรไฟล์

    ・วิธีการขยายเฟรมดัด

    ข้อมูลทางเทคนิคของอะลูมิเนียมโปรไฟล์

    ■ วิธีคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักของอะลูมิเนียมโปรไฟล์
    ลูกค้ามีหน้าที่คำนวณข้อมูลความสามารถในการรับน้ำหนักที่ระบุไว้ในข้อมูลทั่วไปของอะลูมิเนียมโปรไฟล์และพิจารณาว่าจะสามารถใช้งานได้หรือไม่

    ตารางแนะนำความแข็งแรงของอะลูมิเนียมโปรไฟล์ม (น้ำหนักที่แนะนำที่อนุญาต,โหลดแบบเข้มข้น, โหลดที่กระจายสม่ำเสมอ)
    สูตรการคำนวณความแข็งแรงของอะลูมิเนียมโปรไฟล์ (สูตรคำนวณการโก่งตัว, โหลดการโก่งงอ,โมดูลัสส่วน)