คัปปลิ้ง Oldham ชนิดสกรูตัวหนอน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> MISUMI Economy_Series (THA)_Index04_Stepper_Motor_Coupling คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ/ลักษณะ]
ส่วนกึ่งกลางของคัปปลิ้งจะเชื่อมต่อกับตัวสไลด์แบบลูกกลิ้ง สามารถถอดประกอบได้อย่างอิสระ มีค่าการเบี่ยงเบนเชิงมุมและเชิงรัศมีที่ยอมรับได้สูง
สินค้า Economy คัปปลิ้ง Oldham
- อนุญาตให้มีการเบี่ยงเบนเชิงรัศมีและเชิงมุมขนาดใหญ่
- ความสามารถในการแรงบิดสูงสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง
- ถอดและประกอบใหม่ได้ง่ายด้วยการออกแบบสไลเดอร์แบบไขว้
- การใช้งานสากล
- โครงสร้างอะลูมิเนียมและโพลีอะซีทัลทนทาน

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
สินค้าหลากหลาย
![]()
ฟรี 3D CAD
ภาพ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อ
■ คุณสมบัติ: คุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนกับสินค้ารุ่นก่อนหน้า จึงช่วยประหยัดต้นทุนได้ สามารถใช้แทนที่ CPOC และ CPO ได้
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน งมิติ
![[ประเภทประหยัด] ครอส คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง](http://th.misumi-ec.com/en/linked/item/10302716640/img/oth_03-2large_1.jpg)
| ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [A] อุปกรณ์เสริม | |||
| ตัวเครื่อง | ตัวคั่น | โบลท์ยึด, สกรูตัวหนอน | ตัวเครื่อง | ล็อคสกรู, สกรูตัวหนอน | ||
| (1) | อะลูมิเนียม | โพลีอะซีทัล | SCM435 | ชุบผิวอลูมิเนียมอโนไดซ์ | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | โบลท์ยึด |
| (2) | สกรูตัวหนอน | |||||
[!] อุณหภูมิการให้บริการ: -20 °C ถึง 80 °C
[!] เพื่อให้มี การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่ใหญ่ขึ้นที่ยอมรับได้ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการออกแบบโดย MISUMI โดยเฉพาะ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูรูปทรงของส่วนที่ยื่นออกของสเปสเซอร์ GCOCS
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
| ชนิด | D | d1, d2 การเลือก (แต่ d1≤d2) | ง3 | L | ℓ | t | F | A | สกรูตัวหนอน, โบลท์ยึด | ||||||||||
| M | ขันให้แน่น | ||||||||||||||||||
| (N·m) | |||||||||||||||||||
| (1) | 16 | * 5 | * 6 | 7 | 29 | 12.5 | 4 | 3 | 5 | M2.5 | 1 | ||||||||
| 20 | * 6 | * 6.35 | 8 | 9 | 33 | 14 | 5 | 6.5 | |||||||||||
| 25 | * 6.35 | 8 | 10 | 11 | 39 | 16.5 | 6 | 3.8 | 9 | M3 | 1.5 | ||||||||
| 32 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14.5 | 45 | 19 | 7 | 4.5 | 11 | M4 | 2.5 | ||||||
| (2) | 16 | * 3 | * 4 | * 5 | * 6 | * 6.35 | 7 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | — | M3 | 0.7 | |||||
| 20 | * 4 | * 5 | * 6 | * 6.35 | 8 | 9 | 23 | 9 | 5 | 4.5 | M4 | 1.7 | |||||||
| 25 | * 5 | * 6 | * 6.35 | 8 | 10 | 11 | 28 | 11 | 6 | 5.5 | M5 | 4 | |||||||
| 32 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14.5 | 33 | 13 | 7 | 6.5 | M6 | 7 | ||||||||
■ ค่า คุณสมบัติ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
| ชนิด | D | แรงบิด ที่อนุญาต (N·m) | การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่ยอมรับได้ (°) | การวางแนวเยื้องศูนย์แนวขวางที่รับได้ (มม.) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (r/pm) | โมเมนต์ความเฉื่อย (กก.·ม.3) | น้ำหนัก (ก.) |
| (1) | 16 | 0.7 | 3 | 1.0 | 10000 | 4.4 × 10—7 | 11 |
| 20 | 1.2 | 1.5 | 1.2 × 10—6 | 20 | |||
| 25 | 2.0 | 2.0 | 3.3 × 10—6 | 37 | |||
| 32 | 4.5 | 2.5 | 1.4 × 10—6 | 70 | |||
| (2) | 16 | 0.7 | 3 | 1.0 | 10000 | 2.2 × 10—7 | 6 |
| 20 | 1.2 | 1.5 | 6.9 × 10—7 | 13 | |||
| 25 | 2.0 | 2.0 | 2.1 × 10—6 | 23 | |||
| 32 | 4.5 | 2.5 | 6.5 × 10—6 | 45 |
ตัวอย่างการใช้งาน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

ข้อควรระวังใน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

วิธีการใช้งาน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน