(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าสินค้าพื้นฐานของมิซูมิ
ชนิดยูนิเวอร์แซล มีความยืดหยุ่นสูง มีราคาถูกกว่ารายการไดอะแฟรมคัปปลิ้งของ MISUMI เหมาะสำหรับใช้กับเซอร์โวมอเตอร์
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | อุปกรณ์เสริม | |||
ตัวเครื่อง | แผ่นดิสก์ | สกรูตัวหนอน, โบลท์ยึด | ตัวเครื่อง | สกรูตัวหนอน, โบลท์ยึด | ||
(1) | อะลูมิเนียม | สแตนเลส | SCM435 | ชุบอลูมิเนียม | ฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์ | โบลท์ยึด |
(2) | สกรูตัวหนอน |
D | d1, d2 การเลือก (แต่ d1≤d2) | L | ℓ | F1 | F2 | A | โบลท์ยึด | สกรูตัวหนอน | |||||||||||||
M | แรงบิดขันแน่น | M | แรงบิดขันแน่น | ||||||||||||||||||
(N·m) | (N·m) | ||||||||||||||||||||
20 | * 4 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 23.05 | 11 | 3.5 | 5.5 | 6.4 | M2.5 | 1.0 | M3 | 0.7 | |||||||
26 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 25.45 | 11.9 | 3.5 | 5.5 | 9 | ||||||||||
29 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 25.7 | 11.9 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | M2.5 | 1.0 | M4 | 1.7 | ||||
33 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28.5 | 13 | 4 | 6.5 | 12 | M3 | 1.5 | ||||||
39 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 35 | 16 | 4.75 | 8 | 14 | M4 | 3.5 | M5 | 4.0 |
D | แรงบิดที่รับได้ (N·m) | มุมที่รับได้ (°) | ค่าความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด สแตติก (N·m/rad) | ความเร็วสูงสุด (r/min) | โมเมนต์ความเฉื่อย (kg·m2) | แอมพลิจูดตามแนวแกนที่อนุญาต (มม.) | ค่าสัมประสิทธิ์การชดเชย | น้ำหนัก (กรัม) | |
GCPS | GCPSS | ||||||||
20 | 1 | 2 | 700 | 10000 | 8.8 × 10—7 | ±0.10 | 2 | 16 | 17 |
26 | 2 | 1000 | 2.5 × 10—6 | ±0.10 | 24 | 26 | |||
29 | 3 | 1350 | 4.1 × 10—6 | ±0.15 | 31 | 35 | |||
33 | 5 | 2000 | 7.7 × 10—6 | ±0.20 | 44 | 49 | |||
39 | 8 | 4250 | 1.9 × 10—5 | ±0.25 | 82 | 88 |
D | d1, d2 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
26 | — | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — | — | — | — |
29 | — | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | — |
33 | — | — | 2.5 | — | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | — |
39 | — | — | — | — | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d) (Ø) | O.D. (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | รูปทรง รูเพลา | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 554.00 ฿ 261.65 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 8 | 20 | 23.05 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 8.8 × 10-7 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | ||
฿ 554.00 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 5 | 20 | 23.05 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 8.8 × 10-7 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | |
฿ 554.00 ฿ 418.77 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 6 | 20 | 23.05 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 8.8 × 10-7 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | ||
฿ 554.00 ฿ 296.28 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 6.35 | 20 | 23.05 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 8.8 × 10-7 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | ||
฿ 554.00 ฿ 285.53 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 8 | 20 | 23.05 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 8.8 × 10-7 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | ||
฿ 554.00 ฿ 266.47 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | 20 | 23.05 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 8.8 × 10-7 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | ||
฿ 554.00 ฿ 247.47 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 8 | 20 | 23.05 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 8.8 × 10-7 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | ||
฿ 714.00 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 10 | 29 | 25.7 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 1.01 ถึง 3.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 3 | 0.15 | 4.1 × 10-6 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | |
฿ 714.00 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 12 | 29 | 25.7 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 1.01 ถึง 3.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 3 | 0.15 | 4.1 × 10-6 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | |
฿ 714.00 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 29 | 25.7 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 1.01 ถึง 3.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 3 | 0.15 | 4.1 × 10-6 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | |
฿ 714.00 ฿ 392.27 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 12 | 33 | 28.5 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 3.01 ถึง 5.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 5 | 0.2 | 7.7 × 10-6 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | ||
฿ 714.00 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 33 | 28.5 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 3.01 ถึง 5.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 5 | 0.2 | 7.7 × 10-6 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | |
฿ 714.00 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 14 | 33 | 28.5 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 3.01 ถึง 5.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 5 | 0.2 | 7.7 × 10-6 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | |
฿ 714.00 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 14 | 33 | 28.5 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 3.01 ถึง 5.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 5 | 0.2 | 7.7 × 10-6 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | |
฿ 809.00 ฿ 383.14 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 12 | 39 | 35 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 5.01 ถึง 10.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 8 | 0.25 | 1.9 × 10-5 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | ||
฿ 809.00 ฿ 569.62 | ECONOMY CHN COUPLINGS GCPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 15 | 39 | 35 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | 5.01 ถึง 10.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 8 | 0.25 | 1.9 × 10-5 | รูมาตรฐาน | โบลท์ยึด | ||
฿ 1,023.75 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | 26 | 25.45 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | 1.01 ถึง 3.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 2 | 0.1 | 2.5 × 10-6 | รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d2) | โบลท์ยึด | |
฿ 1,365.00 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 18 | 39 | 35 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | 5.01 ถึง 10.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 8 | 0.25 | 1.9 × 10-5 | รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d2) | โบลท์ยึด | |
฿ 295.00 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 6 | 20 | 23.05 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 8.8 × 10-7 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน | |
฿ 295.00 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 8 | 20 | 23.05 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | 0.05 ถึง 1.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 1 | 0.1 | 8.8 × 10-7 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน | |
฿ 328.00 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 12 | 29 | 25.7 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | 1.01 ถึง 3.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 3 | 0.15 | 4.1 × 10-6 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน | |
฿ 328.00 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 8 | 29 | 25.7 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | 1.01 ถึง 3.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 3 | 0.15 | 4.1 × 10-6 | รูมาตรฐาน | สกรูตัวหนอน | |
฿ 932.75 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.35 | 12 | 29 | 25.7 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | 1.01 ถึง 3.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 3 | 0.15 | 4.1 × 10-6 | รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d2) | สกรูตัวหนอน | |
฿ 1,456.00 | ECONOMY COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 11 | 16 | 39 | 35 | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | 5.01 ถึง 10.00 | ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ | 8 | 0.25 | 1.9 × 10-5 | รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1/d2) | โบลท์ยึด |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | แผ่นดิสก์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | เดี่ยว / เตียงคู่ | เดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง