ลูกเบี้ยวติดตั้งบนเพลา - ไม่แยก

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ผู้ติดตาม โรเลอร์ ・ ประเภทแยกไม่ได้
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุของลูกกลิ้ง: ทำจากวัสดุเทียบเท่า SUJ2
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง/O.D. (Ø) [mm]: 16, 19, 24, 30, 32, 35, 40, 47
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในลูกกลิ้ง d (Ø) [mm]: 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20
・ ความกว้าง โรเลอร์ B [mm]:11, 14, 18, 20, 24
・ ประเภทรุ่น: C-NARTR, C-NARTU, C-NARTV
สินค้า Economy ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเทียบเท่า SUJ2 รับประกันความทนทานและประสิทธิภาพระยะยาวแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักแบบไดนามิกและแบบคงที่ที่มีปริมาณมาก โดยมีความจุสูงสุดตามที่กำหนด
- ประเภทที่ไม่สามารถแยกออกได้นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพทนทาน ไม่ต้องบำรุงรักษา พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
- ตลับลูกปืนลูกกลิ้งความเร็วสูง
- ขนาดและพิกัดน้ำหนักมาตรฐานช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่แม่นยำและเข้ากันได้กับการออกแบบทางวิศวกรรมต่างๆ

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
เนื่องจากแหวนรอบนอกหมุนในขณะที่สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่มันวิ่ง จึงได้รับการออกแบบให้สามารถทนต่อโหลดไฟฟ้าแบบกระแทกได้
นอกจากนี้ แหวนรอบนอกยังติดตั้งลูกปืนเข็มงานละเอียด (ชนิดมาตรฐาน) พร้อมรังลูกปืน เพื่อให้ประสิทธิภาพการหมุนที่ยอดเยี่ยม และรองรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
โรลเลอร์ฟอลโลเวอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบแยกชิ้นได้ (แหวนใน, วงแหวนนอก และแหวนล็อคสามารถแยกออกจากกันได้) และแบบแยกชิ้นไม่ได้ (แหวนล็อคถูกกดติดกับแหวนในและไม่สามารถแยกออกได้)
รูปทรงพื้นผิวด้านนอกของวงแหวนนอกมีให้เลือกทั้งแบบโค้งและแบบทรงกระบอก วงแหวนนอกที่มีรูปทรงโค้งสามารถดูดซับการเปลี่ยนรูปของศูนย์กลางเพลาได้ง่าย และช่วยลดโหลดไฟฟ้าที่เยื้องศูนย์ได้
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น กลไกลูกเบี้ยวในเครื่องมือกลอัตโนมัติและเครื่องจักรเฉพาะทาง อุปกรณ์จัดการต่างๆ อุปกรณ์ลำเลียง เครื่องเข้าเล่มหนังสือ เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เครื่องเปลี่ยนพาเลท เครื่องพ่นสีอัตโนมัติ และรถโฟล์คลิฟท์แบบเลื่อนในโกดังอัตโนมัติ เป็นต้น
หมายเหตุ: วิธีการบรรจุภัณฑ์สำหรับบางรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับขนาด d ≤ 10 การบรรจุกล่องได้เปลี่ยนเป็นการบรรจุถุง; สำหรับขนาด d ≥ 12 การบรรจุกล่องสีน้ำเงินได้เปลี่ยนเป็นกล่องสีขาว ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งแบบผสมกันเกิดขึ้น แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน

| การใช้งาน | ชนิดผิวโค้ง | วัสดุ | |
| มีซีล | ไม่มี ซีล | ||
| รุ่นมาตรฐาน | C-NARTU | C-NARTR | เทียบเท่ากับ SUJ2 |
| E-NARTUS | E-NARTRS | เทียบเท่า SUS440C | |
| ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | C-NARTV | — | เทียบเท่ากับ SUJ2 |
| E-NARTVS | E-NARTRVS | เทียบเท่า SUS440C | |
ค่าความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0 ถึง -0.05 มม.
ชนิดของวัสดุซีรีส์นี้มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าสำหรับตลับลูกปืนและสเตนเลส
เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าสำหรับตลับลูกปืน สเตนเลสมีความทนทานต่อสนิมสูงกว่า และเหมาะสำหรับห้องคลีนรูมและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่ต้องหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของน้ำมัน
| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโรเลอร์ D | ก | โรเลอร์ กว้าง B | B1 | r | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลดที่รางสามารถรับได้ | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||
| C (ไดนามิก) kN | Cor (สแตติก) kN | |||||||||||||||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในของโรลเลอร์ d | ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | (กิโลนิวตัน) | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | |||||
| C-NARTU C-NARTV | 5 | 0 -0.008 | 16 | 12.5 | 11 | 12 | 0.15 | 3.15 | 4.9 | 3.3 | 6.5 | 0.86 | 14000 | 3800 | 14.5 | 15.1 |
| 6 | 19 | 15 | 3.5 | 5.4 | 3.9 | 7.9 | 1.1 | 11000 | 3100 | 20.5 | 21.5 | |||||
| 8 | 24 | 19 | 14 | 15 | 0.3 | 5.5 | 7.8 | 6.4 | 11.4 | 1.49 | 7500 | 2500 | 41.5 | 42.5 | ||
| 10 | 30 | 23 | 0.6 | 6.8 | 9.5 | 8.4 | 14.6 | 1.96 | 5500 | 2100 | 64.5 | 66.5 | ||||
| 12 | 32 | 25 | 6.9 | 9.7 | 8.8 | 15.4 | 2.19 | 4500 | 1800 | 71 | 73 | |||||
| 15 | 35 | 27.6 | 18 | 19 | 9.8 | 12.8 | 14.1 | 23 | 2.51 | 3600 | 1600 | 102 | 106 | |||
| 17 | 40 | 31.5 | 20 | 21 | 1 | 10.9 | 14.8 | 15.5 | 26.5 | 2.98 | 2900 | 1400 | 149 | 155 | ||
| 20 | 0 -0.01 | 47 | 36.5 | 24 | 25 | 15.5 | 20.6 | 25.5 | 42 | 5.72 | 3000 | 2400 | 250 | 255 | ||
| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโรเลอร์ D | ก | โรเลอร์ กว้าง B | B1 | r | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลดที่รางสามารถรับได้ | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||
| C (ไดนามิก) kN | Cor (สแตติก) kN | |||||||||||||||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในของโรลเลอร์ d | ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | (กิโลนิวตัน) | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | |||||
| E-NARTUS E-NARTVS | 5 | 0 -0.008 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 2.66 | 3.92 | 2.74 | 6.14 | 0.86 | 14000 | 4760 | 14.5 | 15.1 |
| 6 | 19 | 14 | 3.09 | 4.32 | 3.46 | 7.58 | 1.1 | 11200 | 3920 | 20.5 | 21.5 | |||||
| 8 | 24 | 17.5 | 14 | 15 | 0.3 | 4.86 | 6.24 | 5.37 | 11.48 | 1.49 | 9520 | 3080 | 41.5 | 42.5 | ||
| 10 | 30 | 23.5 | 0.6 | 6.33 | 7.6 | 6.1 | 13.32 | 1.96 | 8400 | 2800 | 64.5 | 66.5 | ||||
| 12 | 32 | 25 | 6.7 | 7.76 | 6.77 | 15.09 | 2.19 | 7280 | 2520 | 71 | 73 | |||||
■ ประเภทไม่มีซีล, ประเภทเหล็กแบริ่ง
| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโรเลอร์ D | ก | โรเลอร์ กว้าง B | B1 | r | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ราง | ขีดจำกัด | น้ำหนัก (กรัม) | |||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในของโรลเลอร์ d | ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | C (ไดนามิก) kN | Cor (สแตติก) kN | พิกัดน้ำหนัก (kN) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ||||||
| C-NARTR | 5 | 0 -0.008 | 16 | 12.5 | 11 | 12 | 0.15 | 3.15 | 3.3 | 0.86 | 20000 | 15 |
| 6 | 19 | 15 | 3.5 | 3.9 | 1.1 | 16000 | 21 | |||||
| 8 | 24 | 19 | 14 | 15 | 0.3 | 5.5 | 6.4 | 1.49 | 13600 | 42 | ||
| 10 | 30 | 23 | 0.6 | 6.8 | 8.4 | 1.96 | 12000 | 66 | ||||
| 12 | 32 | 25 | 6.9 | 8.8 | 2.19 | 4500 | 73 | |||||
| ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโรเลอร์ D | ก | โรเลอร์ กว้าง B | B1 | r | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลดที่รางสามารถรับได้ | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (rpm) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||
| C (ไดนามิก) kN | Cor (สแตติก) kN | |||||||||||||||
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูในของโรลเลอร์ d | ความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | (กิโลนิวตัน) | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดรับโหลดไฟฟ้าสูง | |||||
| E-NARTRS E-NARTRVS | 5 | 0 -0.008 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 2.66 | 4.9 | 2.74 | 6.14 | 0.86 | 20000 | 6800 | 14.5 | 15.1 |
| 6 | 19 | 14 | 3.09 | 5.4 | 3.46 | 7.58 | 1.1 | 16000 | 5600 | 20.5 | 21.5 | |||||
| 8 | 24 | 17.5 | 14 | 15 | 0.3 | 4.86 | 7.8 | 5.37 | 11.48 | 1.49 | 13600 | 4400 | 41.5 | 42.5 | ||
| 10 | 30 | 23.5 | 0.6 | 6.33 | 9.5 | 6.1 | 13.32 | 1.96 | 12000 | 4000 | 64.5 | 66.5 | ||||
| 12 | 32 | 25 | 6.7 | 9.7 | 6.77 | 15.09 | 2.19 | 4500 | 1800 | 71 | 73 | |||||
kgf = N × 0.101972ตามที่แสดงในแผนภาพ (1) ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบแยกไม่ได้เหมาะสำหรับกรณีนี้ ส่วนในแผนภาพ (2) ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบแยกได้จะเหมาะสมกว่า
หมายเหตุ: เมื่อแผ่นข้างของลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบแยกไม่ได้ถูกแรงตามแนวแกน อาจเกิดการเลื่อนหรือหลุดออกได้ โปรดดูแผนภาพด้านบนและเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดตามการใช้งาน
■ การติดตั้ง
ขณะติดตั้ง กรุณาตรวจสอบให้รูน้ำมันของแหวนในไม่อยู่ในบริเวณโหลดไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลงได้ในระดับหนึ่ง
■ พิกัดน้ำหนักของราง
พิกัดน้ำหนักของราง หมายถึง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ซึ่งแหวนรอบนอกของโรลเลอร์ฟอลโลเวอร์สามารถรับได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานขณะสัมผัสกับรางที่ประกบ โดยไม่ทำให้รางเกิดการเสียรูปหรือเป็นรอยบุ๋ม
พิกัดน้ำหนักของรางที่แสดงในตารางพารามิเตอร์เป็นค่าที่ได้เมื่อใช้เหล็กที่มีความแข็งแรง 1.2 kN/mm² เป็นวัสดุรางที่ประกบกัน ดังนั้น เมื่อความแข็งของรางที่ประกบไม่ใช่ 40 HRC ควรคูณค่าตัวคูณที่ระบุในตารางด้านล่างเพื่อให้ได้น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ของรางอย่างถูกต้อง

■ กันฝุ่นและการหล่อลื่น
1. ช่วงเวลาการหล่อลื่นขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน โดยทั่วไป สำหรับรุ่นมาตรฐาน ควรเติมจาระบีทุก 6 เดือนถึง 2 ปี; สำหรับรุ่นรองรับโหลดไฟฟ้าสูง ควรเติมจาระบีทุก 1 เดือนถึง 6 เดือน
2. แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งซีลแล้ว ก็อาจมีจาระบีส่วนเกินรั่วออกมาได้ในช่วงเริ่มต้นการใช้งานหรือหลังจากเติมจาระบีใหม่ หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้จาระบีปนเปื้อนบริเวณรอบอุปกรณ์ คุณสามารถทดลองเดินเครื่องล่วงหน้า แล้วใช้ผ้าเช็ดชิ้นงานเช็ดจาระบีส่วนเกินที่รั่วออกมาได้
3. เมื่อระยะเวลาในการใช้งานเพิ่มขึ้น คุณสมบัติของจาระบีจะเสื่อมสภาพและประสิทธิภาพการหล่อลื่นจะลดลง จึงจำเป็นต้องตรวจสอบและเติมจาระบีตามความถี่ในการใช้งาน
2. อย่าทำลูกกลิ้งลูกเบี้ยวตก หรือกระแทก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายได้ นอกจากนี้ แม้จะไม่เห็นความเสียหายหลังจากได้รับแรงกระแทก แต่ก็อาจเกิดความเสียหายต่อฟังก์ชั่นได้

ชนิด
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในของโรลเลอร์ d