ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด Crown, หัวจมหกเหลี่ยม

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ที่มี d ≥ 10 กำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ สเปค ที่มีรูทะลุใน มิติ L โปรดคำนึงถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะ การจัดซื้อ
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกเบี้ยว ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ชนิด โรเลอร์ รูปทรง มงกุฏ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุของลูกกลิ้ง: ทำจาก SUJ2
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง D (Ø) [mm]: 10, 12, 13, 16, 19, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 52, 62, 72, 80, 85, 90
・ ความกว้าง โรเลอร์ B [mm]: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 29, 35
・ สตัดสกรู ขนาดเกลียว:M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1, M8 x 1.25
・ ประเภทรุ่น: C-CFUA, C-CFUAG, C-CUA, CFUAG, CUAG
สินค้า Economy ลูกเบี้ยวหัวล็อค
- ผลิตจากเหล็ก SUJ2 คุณภาพพรีเมียม ให้ความทนทานและทนต่อการสึกหรอเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนานในการใช้งานที่หนักหน่วง
- มาพร้อมกับตัวเลือกขนาดสกรูสตัดหลายขนาด
- มีรูหกเหลี่ยมที่หัวเพื่อการยึดที่มั่นคง ช่วยให้ติดตั้งและปรับแต่งได้ง่าย ลดเวลาและความพยายามในการตั้งค่า
- ลูกกลิ้งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความกว้างให้เลือกหลากหลาย
- การออกแบบรูปทรงมงกุฎช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นและลดแรงเสียดทาน เพิ่มประสิทธิภาพของลูกเบี้ยว ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

![]()
มาตรฐาน MISUMI
![]()
ราคาถูกกว่า
![]()
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
![]()
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ที่ใช้แบริ่งที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมเพลาซึ่งมีลูกกลิ้งรูปเข็มติดตั้งอยู่ภายใน
ลูกกลิ้งเข็ม มีฟังก์ชั่นในการปรับปรุงความสามารถในการหมุน และสามารถทนต่อการหมุนความเร็วสูงได้
นอกจากนี้ วงแหวนนอกยังได้รับการออกแบบให้มีผนังหนากว่าแบริ่งทั่วไป และยังสามารถใช้ในสถานที่ที่รับแรงกระแทกหรือรับน้ำหนักมากได้อีกด้วย
_002.jpg)
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
2. เหมาะสำหรับใช้กับการรับโหลดมาก!
3. เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง!
โครงสร้างลูกเบี้ยวมาตรฐาน
[ ! ]ไม่มีรูเติมจาระบี

โหมดไกด์โรลเลอร์
ลูกเบี้ยวพร้อมรังลูกปืนเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำและความเร็วรอบสูง และลูกเบี้ยวแบบเต็มหน้าลูกกลิ้งเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเร็วรอบสูงและโหลดหนักมาก

โครงสร้างส่วนซีลของ Roller Followers
สำหรับตลับลูกปืนแบบไม่มีซีล ช่องว่างระหว่างวงแหวนรอบนอกกับวงแหวนรอบนอกของแกนปลาย และระหว่างวงแหวนรอบนอกกับเพลทด้านข้างมีขนาดเล็ก จึงกลายเป็นร่องรอบชั้นใน สำหรับแบริ่งชนิดปิดผนึกจะมีการติดตั้งซีลปะเก็นในร่องรอบชั้นใน ดังนั้นจึงสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้

รูปทรง OD ของวงแหวนนอก
ตลับลูกปืนพร้อมวงแหวนนอกทรงโค้ง สามารถรับโหลดไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากปัญหาในการติดตั้งได้ พื้นที่สัมผัสระหว่างแบริ่งที่มีวงแหวนรอบนอกส่วนโค้งและพื้นผิวรางเลื่อนมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นผิวรางเลื่อนที่มีการรับน้ำหนักมากหรือมีความแข็งต่ำ

การเปรียบเทียบความสามารถในการรับน้ำหนักของรางสไลด์

ตารางสเปค ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ดรออิ้งบอกขนาด
ชนิดผิวโค้ง
| รหัสรุ่น/ Part number | D | M × พิทช์ | B | B1 | L | D1 | ℓ | r | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลดสูงสุดที่ยอมรับได้ (kN) | โหลดที่รางสามารถรับได้ (kN) | ความเร็วรอบที่จำกัด (รอบต่อนาที) | น้ำหนัก (กรัม) | |||||||||
ชนิด | dh7ความเผื่อ | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | โหลดหนัก | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | โหลดหนัก | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | โหลดหนัก | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | โหลดหนัก | ฝุ่นละอองต่ำปกติ | ||||||||||||
| C (ไดนามิกส์) กิโลนิวตัน | Cor (สแตติกส์) กิโลนิวตัน | C (ไดนามิกส์) กิโลนิวตัน | Cor (สแตติกส์) กิโลนิวตัน | ด้วยการ บรรจุภัณฑ์ | ไม่มีซีล | ด้วยการ บรรจุภัณฑ์ | ||||||||||||||||
| (ด้วยการ บรรจุภัณฑ์) C—CFUA C—CFUAG (ไม่มีซีล) C—CUA C—CUAG | 3 | 0 -0.01 | 10 | 3 × 0.5 | 7 | 8 | 17 | 7 | 5 | 0.3 | 1.18 | 0.94 | 2.5 | 2.61 | 0.29 | 0.5 | 0.3 | 0.56 | 26320 | 37600 | 25000 | 4.5 |
| 4 | 0 -0.012 | 12 | 4 × 0.7 | 8 | 9 | 20 | 8.5 | 6 | 1.65 | 1.64 | 3.5 | 3.8 | 0.62 | 0.92 | 0.38 | 0.72 | 20720 | 29600 | 19000 | 7.5 | ||
| 5 | 13 | 5 × 0.8 | 9 | 10 | 23 | 9.6 | 7.5 | 0.15 | 2.51 | 2.22 | 4.5 | 5.3 | 1.14 | 1.64 | 0.42 | 0.8 | 16240 | 23200 | 15000 | 10.5 | ||
| 6 | 16 | 6 × 1.0 | 11 | 12.2 | 28 | 12.5 | 8 | 3.15 | 3.3 | 4.9 | 6.5 | 1.69 | 2.11 | 0.86 | 1.08 | 14000 | 14000 | 3800 | 18.5 | |||
| 8 | 0 -0.015 | 19 | 8 × 1.25 | 32 | 15 | 10 | 3.5 | 3.9 | 5.4 | 7.9 | 3.78 | 4.73 | 1.1 | 1.37 | 11000 | 11000 | 3100 | 28.5 | ||||
| 10 | 22 | 10 × 1.0 | 12 | 13.2 | 36 | 17.5 | 12 | 0.3 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 9.1 | 4.65 | 5.81 | 1.34 | 1.67 | 8000 | 8000 | 2600 | 45 | ||
| 26 | 5.1 | 6.2 | 7.3 | 11.3 | 1.83 | 2.06 | 2600 | 60 | ||||||||||||||
| 12 | 0 -0.018 | 30 | 12 × 1.5 | 14 | 15.2 | 40 | 23 | 13 | 0.6 | 6.8 | 8.4 | 9.5 | 14.6 | 7.5 | 9.37 | 1.96 | 2.62 | 5500 | 5500 | 2100 | 95 | |
| 32 | 7.1 | 8.9 | 10 | 15.8 | 9.37 | 2.19 | 2.86 | 2100 | 105 | |||||||||||||
| 16 | 35 | 16 × 1.5 | 18 | 19.6 | 52 | 27.6 | 17 | 9.8 | 14.1 | 12.8 | 23 | 13.84 | 17.3 | 2.51 | 3.2 | 3600 | 3600 | 1600 | 170 | |||
| 18 | 40 | 18 × 1.5 | 20 | 21.6 | 58 | 31.5 | 19 | 1 | 10.9 | 15.5 | 14.8 | 26.5 | 20.88 | 26.1 | 2.98 | 3.85 | 2900 | 2900 | 1400 | 250 | ||
| 20 | 0 -0.021 | 52 | 20 × 1.5 | 24 | 25.6 | 66 | 36.5 | 21 | 16.7 | 29 | 22.6 | 48 | 25.68 | 32.1 | 6.58 | 7.65 | 2400 | 2400 | 2300 | 460 | ||
| 24 | — | 62 | 24 × 1.5 | 29 | 30.6 | 80 | 44 | 25 | 1.1 | 26 | 48 | 34 | 75 | 61 | 98 | — | — | 1900 | — | 1100 | 770 | |
| 72 | 28 | 53 | 36.5 | 85 | 67 | 111 | — | — | — | 787 | ||||||||||||
| 30 | — | 80 | 30 × 1.5 | 35 | 37 | 100 | 53 | 32 | 39 | 77 | 49.5 | 117 | 9900 | 153 | — | — | 1300 | — | 850 | 1608 | ||
| 85 | 51 | 123 | 10400 | 162 | — | — | — | 1678 | ||||||||||||||
| 90 | 41 | 83 | 52 | 129 | 10600 | 169 | — | — | — | 1975 | ||||||||||||
kgf = N × 0.101972ภาพรวมของสเปคลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
ความเผื่อ อนุญาต

ความเผื่ออนุญาตของวงแหวนนอก และ ค่าอนุญาต

ตัวอย่างการใช้งานลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
วิธีการติดตั้ง

อย่าใช้ค้อนตีหน้าแปลนของตลับลูกปืนลูกกลิ้ง โดยตรงระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นจะทำให้การหมุนไม่ดีหรือ การแตกหัก ใช้ประแจหกเหลี่ยม หรือ ไขควง
ยึด ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหรือ ร่อง ไขควง สำหรับยึดจากนั้นหมุน นัท ด้วยประแจเพื่อขันให้แน่น
แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว
อย่าใช้แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว เกินค่าสูงสุดเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มิฉะนั้นส่วนที่เป็นเกลียวอาจเสียหาย

ข้อควรระวังในการใช้ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
·ควรให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าการกระแทกอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม
·ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวเหมาะสำหรับโหลดแนวรัศมีและไม่เหมาะสำหรับการรับแรงกด ดังนั้นหลีกเลี่ยงการใช้วิธีต่างๆเช่นการใช้แรงขับ
· ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวบางตัวไม่มีการเติมจาระบีเนื่องจากขนาดที่แตกต่างกัน
โปรดดูตารางด้านล่าง และเติมจาระบี ในปริมาณที่เหมาะสมลงในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เติม จาระบีมาให้ ก่อนใช้งาน
ประสิทธิภาพของจาระบีตัวสำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยว และอุณหภูมิใช้งาน

D
ชนิด
dh7ความเผื่อ