ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบร่องตรง, ชนิดแบน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ที่มี d ≥ 10 กำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ สเปค ที่มีรูทะลุใน มิติ L โปรดคำนึงถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะ การจัดซื้อ

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์: ลูกเบี้ยว ช่องตรง ชนิด โรเลอร์ รูปทรงแบน
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุของลูกกลิ้ง: ทำจาก SUJ2
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง D (Ø) [mm]: 13, 16, 19, 22, 26, 30, 32, 35, 40, 52
・ ความกว้าง ลูกกลิ้ง B [mm]: 9, 11, 12, 14, 18, 20, 24
· สตัดสกรู ขนาดเกลียว:M5×0.8, M6×1, M8×1.25
・ ประเภท รุ่น: C-CFFR, C-CFR, CFFRG, CFRG

สินค้า Economy ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

วัสดุ SUJ2 ลูกกลิ้งเข็ม พิกัดน้ำหนักสูง

- ผลิตจากวัสดุ SUJ2 คุณภาพสูง รับประกันอายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการสึกหรอได้ดี จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง

มีลูกกลิ้งเข็มเพื่อเพิ่มความสามารถในการหมุน รองรับการหมุนด้วยความเร็วสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของตลับลูกปืน

- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องรับแรงกระแทกอย่างหนักหรือใช้งานหนัก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้

- สกรูสตั๊ดมีให้เลือกหลายขนาด

- มีให้เลือกใช้ลูกกลิ้งภายนอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความกว้างต่างกัน

สินค้า Economy ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
โลโก้ประหยัดของ MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D


ภาพรวมผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว Roller Followers เป็นแบริ่งชนิดหนึ่งที่มาพร้อมเพลา โดยมีลูกกลิ้งเข็มติดตั้งอยู่ในวงแหวนรอบนอกและวงแหวนด้านในที่มีผนังหนา ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับรางไกด์ส่งกำลัง
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ที่ใช้แบริ่งที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมเพลาซึ่งมีลูกกลิ้งรูปเข็มติดตั้งอยู่ภายใน ลูกกลิ้งเข็ม มีฟังก์ชั่นในการปรับปรุงความสามารถในการหมุน และสามารถทนต่อการหมุนความเร็วสูงได้ นอกจากนี้ วงแหวนนอกยังได้รับการออกแบบให้มีผนังหนากว่าแบริ่งทั่วไป และยังสามารถใช้ในสถานที่ที่รับแรงกระแทกหรือรับน้ำหนักมากได้อีกด้วย
รูปภาพ BP-151-1

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

1. ติดตั้งพร้อมเพลา สำหรับติดตั้งง่าย!
2. เหมาะสำหรับใช้กับการรับโหลดมาก!
3. เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง!
 

โครงสร้าง ลูกกลิ้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มาตรฐาน

[ ! ]ไม่มีรูเติมจาระบี
รูปภาพ BBP-151-2
 

โหมด ลูกกลิ้งไกด์


ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว พร้อมรังลูกปืนเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และความเร็วรอบสูง และ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบเต็มหน้าเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเร็วรอบสูง และ โหลดหนักมาก
พร้อมรังลูกปืน (มาตรฐาน)ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวแบบเต็มหน้า ประเภทโหลดหนัก
ดรออิ้งบอกขนาด BP-151-1
 

โครงสร้างของส่วนซีลของลูกกลิ้งลูกเบี้ยว


สำหรับตลับลูกปืนแบบไม่มีซีล ช่องว่างระหว่างวงแหวนรอบนอกกับวงแหวนรอบนอกของแกนปลาย และระหว่างวงแหวนรอบนอกกับเพลทด้านข้างมีขนาดเล็ก จึงกลายเป็นร่องรอบชั้นใน สำหรับแบริ่งชนิดปิดผนึกจะมีการติดตั้งซีลปะเก็นในร่องรอบชั้นใน ดังนั้นจึงสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้
ชนิดไม่มีซีลชนิดซีล
ดรออิ้งบอกขนาด BP-151-2
 

รูปทรงวงแหวนนอกของลูกกลิ้งลูกเบี้ยว


ตลับลูกปืนพร้อมวงแหวนนอกทรงโค้ง สามารถรับโหลดไม่สม่ำเสมอที่เกิดจากปัญหาในการติดตั้งได้ พื้นที่สัมผัสระหว่างแบริ่งที่มีวงแหวนรอบนอกส่วนโค้งและพื้นผิวรางเลื่อนมีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นผิวรางเลื่อนที่มีการรับน้ำหนักมากหรือมีความแข็งต่ำ
วงแหวนนอกแบบโค้งวงแหวนนอกแบบทรงกระบอก
BP-151- ตัวอย่างการใช้งาน 2
 

การเปรียบเทียบความสามารถในการรับน้ำหนักของรางสไลด์


การเปรียบเทียบความสามารถในการรับน้ำหนักของรางสไลด์

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ดรออิ้งบอกขนาด

ตาราง วัสดุ

ทรงกระบอก
ดรออิ้งบอกขนาด

ตารางข้อมูลจำเพาะ

ภาพรวมของสเปคลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

ความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ (µm)
ความเผื่อที่อนุญาต
ความเผื่อ อนุญาต

ความเผื่ออนุญาตของวงแหวนนอก และ ค่าอนุญาต
ความเผื่ออนุญาตของวงแหวนนอก

ตัวอย่างการใช้งานลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

ตัวอย่างการใช้งาน 1
ตัวอย่างการใช้งาน 2
ทิศทางการเคลื่อนที่
ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
พื้นผิวด้านที่สัมผัสต้องเรียบ
และลูกเบี้ยวจะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ทิศทางการแกว่ง
พื้นผิวด้านที่สัมผัสกันเป็นพื้นผิวโค้ง และ
ลูกเบี้ยวจะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง
การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
วิธีการติดตั้ง
วิธีการติดตั้ง
อย่าใช้ค้อนตีหน้าแปลนของตลับลูกปืนลูกกลิ้ง โดยตรงระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นจะทำให้การหมุนไม่ดีหรือ การแตกหัก ใช้ประแจหกเหลี่ยม หรือ ไขควง
ยึด ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมหรือ ร่อง ไขควง สำหรับยึดจากนั้นหมุน นัท ด้วยประแจเพื่อขันให้แน่น

แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว
อย่าใช้แรงบิดขันแน่นสลักเกลียว เกินค่าสูงสุดเมื่อติดตั้งลูกกลิ้งลูกเบี้ยว มิฉะนั้นส่วนที่เป็นเกลียวอาจเสียหาย
แรงบิดติดตั้ง

ข้อควรระวังในการใช้ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว

· หากลูกกลิ้งลูกเบี้ยวตกพื้นหรือกระแทกอย่างแรงอาจได้รับความเสียหาย
·ควรให้ความสนใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าการกระแทกอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม
·ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวเหมาะสำหรับโหลดแนวรัศมีและไม่เหมาะสำหรับการรับแรงกด ดังนั้นหลีกเลี่ยงการใช้วิธีต่างๆเช่นการใช้แรงขับ
· ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวบางตัวไม่มีการเติมจาระบีเนื่องจากขนาดที่แตกต่างกัน
โปรดดูตารางด้านล่าง และเติมจาระบี ในปริมาณที่เหมาะสมลงในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เติม จาระบีมาให้ ก่อนใช้งาน

ประสิทธิภาพของจาระบีตัวสำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยว และอุณหภูมิใช้งาน
จาระบี และอุณหภูมิใช้งาน