แผ่นเพลทโพลิอะซีทัล (Polyacetal) - มาตรฐาน/เกรดป้องกันไฟฟ้าสถิต

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- หลังจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน วัสดุ ความหนาของ แผ่นเพลท 6 มม. (มิติ T) ของประเภท PACA มีการปรับปรุง ความเผื่อ มิติ T (+0 มม. ขึ้นไป) คำสั่งซื้อถูก แบบแขวน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็น มาตรฐาน เดียวกันกับ มิติ T 9 มม. อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง หากจำเป็นต้องใช้ มิติ T 6 มม. ให้เลือก PACA2F ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปที่ พื้นผิว บน-ล่างเป็น ทางเลือกที่แนะนำ มิติ T 6 มม. ของประเภท PACA จะมีมาตรฐาน แบบรวม กับ มิติ T 9 มม. นับจากนี้เป็นต้นไป
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
โพลิอะซีทัล (Polyacetal) เป็น พลาสติกวิศวกรรม ที่ใช้งานทั่วไปสำหรับวัตถุประสงค์ อุตสาหกรรม ต่างๆ ความคงตัวของขนาดที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ MC ไนล่อน

[ M ] วัสดุ: โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
| รุ่น | [ M ]เกรด | สี | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน |
| PAA | มาตรฐาน | สีขาว | -45 to 95°C |
| PABA | สีดำ | ||
| PACA | ความนำไฟฟ้า | สีเหลืองออกน้ำตาล | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: ~ 80°C |
ข้อมูลเพิ่มเติม
[ ! ]คุณสมบัติ >> หน้า 953
[ ! ]สำหรับบล็อกพลาสติก ดูหน้า 1024