อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-45 สี่เหลี่ยม 60x60 มม. 4 ด้าน อลูมิเนียม A6N01SS-T5

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมโปรไฟล์ 8-45 Series / ร่องกว้าง 10 / ขนาด 60 × 60 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการชุบผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 10 มม. / 1 ร่องต่อด้าน
● พื้นที่ตัดขวาง: 60 มม. X 60 มม.
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5, เทียบเท่า A6061SS-T6, A6063S-T5 และเทียบเท่า A6063S-T6
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์
HFS (รุ่นมาตรฐาน)![]() | GFS (ประเภทความแข็งเกร็งสูง)![]() |
ความกว้างของร่อง 10±0.36 มม. และเหมาะสำหรับสลักเกลียว M8
[ ! ] ไม่มีการทำกระบวนการเตรียมผิวที่บริเวณผิวตัดหรือบริเวณที่มีการกลึงเพิ่มเติม
[ ! ] หากมีการระบุให้ต๊าปเกลียวปลาย จะมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรในบริเวณที่วงกลมสีแดงไว้

| ซีรีส์ 8-45 |
![]() |

ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)
| รุ่น | — | L |
| HFS8-6060 | — | 800 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | L ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม. | น้ำหนัก กก./ ม. | พื้นที่หน้าตัด mm2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm4 | |
| ℓx | ℓy | |||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | HFS8-6060 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 4.17 | 1478 | 56.44× 104 | 56.44× 104 |
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | GFS8-6060 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 6.96 | 2577 | 79.86× 104 | 79.86× 104 |
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | Lมม (ไม่ได้ระบุความเผื่อ) *1 | พื้นที่หน้าตัด mm2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm4 | |
| ℓx | ℓy | ||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K H F S 8 —6 0 6 0 | 4 0 0 0 | 1478 | 56.44× 104< | 56.44× 104< |
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K G F S 8 —6 0 6 0 | 4 0 0 0 | 2577 | 79.86× 104 | 79.86× 104 |
ขนาดจริงรวมส่วนเผื่อสำหรับตัวจับชิ้นงานจะมีความยาว 4000 มม. ขึ้นไป (จะยาวกว่านี้อีกหลายสิบมิลลิเมตร)
อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ต้องตัดแบ่งโดยผู้ใช้ จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
[ ! ] แนะนำให้ใช้งานที่ทนความร้อนได้ถึง 70°C หากอุณหภูมิต่อเนื่องเกิน 100°C จะเกิดการบิดงอเนื่องจากโหลดไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงชั่วคราว เช่น ไอน้ำ สามารถทนได้ถึง 100°C
การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)
อลูมิเนียมโปรไฟล์บางชนิดไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับชนิดอลูมิเนียมและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาในแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถนำไปใช้ได้
| การจัดหมวดหมู่ | ชื่อรายการงานเพิ่มเติม | ตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติม | วิธีใช้ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| > การต๊าปเกลียวที่ปลายเฟรม | การต๊าปเกลียวที่ปลายเฟรม (รูตรงกลาง) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ได้รับการต๊าปเกลียว ■ ชนิด HFS LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 18 มม. (ใส่ helisert) LHP/RHP/HPW: M10 ลึก 18 มม. (ใส่ helisert) ■ ชนิด GFS LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 36 มม. LHP/RHP/HPW: M8 ลึก 15 มม. (ใส่ helisert) ข้อต่อบอด (ข้อต่อสกรู / ข้อต่อแบบง่าย) |
| > เปลี่ยนวิธีการตัด | การตัดงานละเอียด | SC | ![]() | ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 ซึ่งช่วยให้สามารถตัดงานละเอียดได้ *ใช้ได้เฉพาะกับ L≦1500 |
| ตัด 45 องศา | L□T45 R□T45 | ![]() | ตัดที่มุม 45 องศา ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้ ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- L AT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย)) HFS6-3030-500- L TP- R AT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา) [ ! ] หากต้องการตัดที่มุมอื่นที่ไม่ใช่ 45 องศา กรุณาติดต่อบริการสินค้านอกมาตรฐานที่ระบุในแคตตาล็อก | |
| > การขุดเจาะรูประแจ | รูขันประแจตำแหน่งคงที่ | LCH/LCV/LCP RCH/RCV/RCP | ![]() | จำเป็นต้องมีการแปรรูปเพิ่มเติมนี้เพื่อขุดเจาะรูประแจ (⌀8) ให้ตรงกับตำแหน่งของการต๊าปที่ปลายหน้าของอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบอดที่ใช้ประกอบอลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นรูปตัว L ข้อต่อแบบบอดที่ต้องมีการแปรรูปนี้ (ข้อต่อแบบสกรู / ข้อต่อเดี่ยว / ข้อต่อแบบต๊าปเกลียว) |
ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ | FL FR | ![]() | ตำแหน่งรูสำหรับรูขันประแจตำแหน่งคงที่เพิ่มเติมจะถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ (3 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ยื่นออกมาเมื่อประกอบเข้ามุม | |
| รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH/BH/CH/DH/EH AV/BV/CV/DV/EV AP/BP/CP/DP/EP | ![]() | นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูขันประแจ (⌀8) ในตำแหน่งใดก็ได้ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการขันยึดข้อต่อแบบบอดในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง [ ! ] หากคุณต้องการรูขันประแจหกตำแหน่งขึ้นไป กรุณาใช้บริการสินค้านอกมาตรฐานจากแคตตาล็อกของเรา | |
| > การเจาะรูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุ | Z8-XA○○ Z12-YA○○ | ![]() | นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (เลือกจาก Z6, Z8 หรือ Z12) ในตำแหน่งใดก็ได้ Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11, Z8: รูทะลุ ⌀9, รูคว้าน ⌀14, Z12: รูทะลุ ⌀13, รูคว้าน ⌀19 . สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในทิศทางเดียว สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีร่องหลายแถวบนผิวด้านเดียว จะทำการคว้านรูคว้านในทุกร่อง [ ! ] หากต้องการรูคว้านมากกว่าหกรู หรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน กรุณาใช้บริการสินค้านอกมาตรฐาน |
| > การเจาะรูโดยเฉพาะสำหรับข้อต่อแบบบลายด์ (blind joints) | รู D | LDH/LDV RDH/RDV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดข้อต่อเดี่ยว (ข้อต่อเดี่ยว) |
| รูตัว S | LSH/LSV RSH/RSV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดประตูบานคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก (ประตูบานคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก) | |
| รู M | LMH/LMV RMH/RMV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง (ข้อต่อคู่หลังประกอบ ข้อต่อกลาง) | |
| > การแปรรูปอื่น ๆ | GFS series ต๊าปเกลียวที่ปลายหน้าตัด | LTS/RTS/TSW | ![]() | เราทำการต๊าปเกลียวที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งแผ่นปิดปลายโดยเฉพาะสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความแข็งแรงสูง (แผ่นเพลทชนิดแข็ง) |
| ปลายลบมุมแบบ C | CW | ![]() | บริเวณรอบนอกของหน้าตัดอลูมิเนียมโปรไฟล์จะถูกทำการทําแชมเฟอร์ | |
| การติดสติ๊กเกอร์ | ZZZ | ![]() | มีการติดสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์รหัสรุ่น/ Part number ฯลฯ ลงบนอลูมิเนียมโปรไฟล์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร ฯลฯ แต่ยังสามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลและหมายเลขหน่วยของลูกค้าได้เช่นกัน |
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-45
■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | น๊อตตัวเมีย | ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ | ฝาปิดร่อง | แหวนรองนำไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |
■ รายการฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่รองรับการใช้งาน
รหัสรุ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์ | ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่รองรับการใช้งาน | |||||
ประเภทสินค้า | สี | ความหนา | รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนครั้งที่ใช้ | ||
| ใช้กับ HFS8-6060 ได้เช่นเดียวกัน อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่ (หมายเลขรุ่นขึ้นต้นด้วย K) | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 3 | 1 | |
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
| ใช้กับ GFS8-6060 ได้เช่นเดียวกัน อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่ (หมายเลขรุ่นขึ้นต้นด้วย K) | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 3 | 1 | |
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | สลักเกลียวชนิดที่มีการยึดติด (แผ่นติดตั้งชนิดแข็งความแข็งเกร็งสูง) ต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมแบบพิเศษ | สีเงิน | 2 | 1 | ||
ข้อมูลช่วยในการเลือกของอลูมิเนียมโปรไฟล์
วิธีการเชื่อมต่อของอลูมิเนียมโปรไฟล์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก >> ตัวอย่างวิธีการเชื่อมต่อสายไฟแบบต่างๆ.
เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | ||
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ | ![]() | ![]() | |
คุณสมบัติ | - เชื่อมต่อนอกอลูมิเนียมโปรไฟล์ - สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้ - ไม่สวยงาม | · เชื่อมต่อภายในอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สวยงาม · ต้องมีการแปรรูปอลูมิเนียมโปรไฟล์ |
ส่วนตรงกลาง (ไม่มีส่วนมุม)
| ชนิด | ขนาดและตำแหน่ง | ซ้าย | ด้านขวา | ทั้งสองด้าน | ภาพตัดขวาง | |
| HFS GFS | M12 ลึก 18 (⌀12.5 คือเม็ดมีดเกลียว) | LTP | RTP | TPW | ||
| M10 ลึก 18 (ใส่เฮลิเซิร์ทแล้ว) | LHP | RHP | HPW | |||
| ตำแหน่ง Tap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
[ ! ]> น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หมายถึง โหลดไฟฟ้าที่ทำให้อลูมิเนียมโปรไฟล์เกิดระยะโก่งไม่เกิน 1 มม. ต่อความยาว 1000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่ใช้งานได้จริง (ความโก่งที่ยอมรับได้จะเป็นสัดส่วนกับความยาว) ตัวอย่างเช่น 500 มม. = 0.5 มม., 2000 มม. = 2 มม.) กรุณาอ้างอิง
ตารางแนวทางความแข็งแรงของอลูมิเนียมโปรไฟล์ หรือ ตาราง/สูตรคำนวณระยะโก่งแบบง่ายเพื่อใช้อ้างอิง

| ■ แนวทางน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ | ||||||
| กรอบอลูมิเนียม | ความสูง x ความกว้าง (มม.) | ชนิด NFS/HFS | ชนิด GNFS/GFS | ส่วนต่างน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้เมื่อเทียบกับชนิด HFS | ||
| ภาระโหลดที่รับได้ | ภาระโหลดที่รับได้ | |||||
| (N) | (kgf) | (N) | (kgf) | |||
| 60 แบบเหลี่ยม | 60 × 60 | 1,743 | 177 | 2,682 | 273 | 1.54 เท่า |
| [ ! ]< ค่าต่าง ๆ เหล่านี้ใช้สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความยาว 1000 มม. โดยรองรับทั้งสองด้าน และมีโหลดไฟฟ้าแบบจุดศูนย์กลางที่ตรงกลาง | ||||||
| ■ คุณสมบัติทางกล (อ้างอิงค่าที่วัดได้ตามจริง) | ||||
| Series | ประเภท NFS | ชนิด HFS | ประเภท GNFS | ประเภท GFS |
| วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS) | A6063S−T5 | A6005CSS-T5 | เทียบเท่า A6063S-T6 | เทียบเท่า A6061SS-T6 |
| ความทนต่อแรงดึง (N / mm²<) | 155 ขึ้นไป | 245 ขึ้นไป | 205 หรือมากกว่า | 265 ขึ้นไป (วัดค่าจริง 278) |
| ความแข็งแรงคราก (N/mm 2<) | 110 ขึ้นไป | 205 หรือมากกว่า | มากกว่า 170 | 245 ขึ้นไป (วัดค่าจริง 247) |
| โมดูลความยืดหยุ่น (N/mm 2<) | 69,972 | 69,972 | 69,972 | 69,972 |
| ความแข็งบริเนลล์ (HB) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| กระบวนการชุบผิว | อโนไดซ์ 9µm ขึ้นไป | |||