อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-100 ขนาด 100x200 มม. ร่องกว้าง 10 มม.

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 8-100 /ร่องกว้าง 10 mm. / ขนาด 100 × 200 mm.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้สร้างโครงสร้างเครื่องจักรต่างๆ มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด รวมถึงกระบวนการชุบผิวต่างๆ ให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง: 10 มม.
● หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า: 100 x 200 mm.
จำนวนร่อง (ความกว้าง x ความยาว) = 2 x 4 ร่อง
จำนวนด้านที่มีร่อง = 4 ด้าน
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 4000 mm และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 mm.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6061SS-T6 เทียบเท่า และ A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์


ความยาวคงที่ของอลูมิเนียมโปรไฟล์ไม่มีข้อกำหนดเรื่องความเผื่อ
| ซีรีส์ 8-45 |
![]() |
ความกว้างของร่อง 10±0.36 มม. และเหมาะสำหรับสลักเกลียว M8
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเผื่อของมิติ

[ ! ]หากคุณระบุรูต๊าปเกลียวเพิ่มเติม จะมีการดำเนินการในบริเวณที่วงกลมสีแดงไว้ในภาพวาดโครงร่างอลูมิเนียมโปรไฟล์
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)
| รุ่น | — | L |
| GFS8-100200 | — | 800 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | L ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม. | น้ำหนัก กก./ ม. | พื้นที่หน้าตัด mm 2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4 | |
| ℓx | ℓy | |||||||
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | G F S 8 —1 0 0 2 0 0 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 20.45 | 7574 | 874.3× 104 | 3179.53× 104 |
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่มีรูปแบบรหัสที่ขึ้นต้นด้วย K สำหรับแต่ละอลูมิเนียมโปรไฟล์| รุ่น | — | L |
| K GFS8-100200 | — | 4000 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | Lมม (ไม่ได้ระบุความเผื่อ *1) | พื้นที่หน้าตัด mm 2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4 | |
| ℓx | ℓy | ||||||
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K G F S 8 —1 0 0 2 0 0 | 4 0 0 0 | 7574 | 874.3× 104 | 3179.53× 104 |
ขนาดจริงรวมเผื่อสำหรับตัวจับชิ้นงานจะมีความยาว 4000 มม. ขึ้นไป (จะยาวกว่านี้อีกหลายสิบมิลลิเมตร)
อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ลูกค้าต้องตัดแบ่งเองเพื่อใช้งาน จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
[ ! ]แนะนำให้ทนความร้อนที่อุณหภูมิ 70°C การคงอุณหภูมิไว้เหนือ 100°C อย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการโก่งตัวเนื่องจากโหลดไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงชั่วคราว เช่น ไอน้ำ สามารถทนได้ถึง 100°C
การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)
[ ! ]ด้วยการใช้การปรับแต่งต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนดของ MISUMI สามารถประกอบได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอลูมิเนียมโปรไฟล์บางชนิดไม่สามารถนำไปใช้ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดอลูมิเนียมและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาบนแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถนำไปใช้ได้
| การจัดหมวดหมู่ | ชื่อรายการงานเพิ่มเติม | ตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติม | ตัวอย่างการใช้งาน | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย | ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย (รูตรงกลาง) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | The aluminum frames is tapped. LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 36 มม. LHP/RHP/HPW: M8 ลึก 15 มม. (ใส่เฮลิคอลอินเสิร์ตแล้ว) การทำงานนี้จำเป็นสำหรับข้อต่อแบบปิดตาย (ข้อต่อแบบสกรู / ข้อต่อแบบธรรมดา). |
| เปลี่ยนวิธีการตัด | การตัดงานละเอียด | SC | ![]() | ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 เพื่อให้สามารถตัดงานละเอียดได้ * ใช้ได้กับ L≦1500 เท่านั้น |
| การขุดเจาะรูขันประแจ | รูขันประแจตำแหน่งคงที่ | LCH/LCV/LCP RCH/RCV/RCP | ![]() | จำเป็นต้องมีการ加工เพิ่มเติมนี้เพื่อเจาะรูขันประแจ (⌀8) ให้ตรงกับตำแหน่งของรูต๊าปที่ปลายหน้าของอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบลายด์ที่ใช้ประกอบอลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นรูปตัว L ข้อต่อแบบบลายด์ที่ต้องมีการ加工นี้ (ข้อต่อแบบสกรู / ข้อต่อเดี่ยว / ข้อต่อแบบต๊าปเกลียว) |
ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ | FL FR | ![]() | ตำแหน่งรูสำหรับรูขันประแจตำแหน่งคงที่เพิ่มเติมจะถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ (3 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ยื่นออกมาเมื่อประกอบเข้ามุม | |
| รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH/BH/CH/DH/EH AV/BV/CV/DV/EV AP/BP/CP/DP/EP | ![]() | This is an additional process to drill a wrench hole (⌀8) at any position. สามารถใช้ได้เมื่อต้องการยึดข้อต่อซ่อนในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง [ ! ] หากต้องการรูขันประแจหกตำแหน่งขึ้นไป กรุณาติดต่อ บริการสินค้านอกมาตรฐานของตู้เก็บแคตาลอคของเรา | |
| เจาะรูโดยเฉพาะสำหรับ ข้อต่อซ่อน | รู D | LDH RDH | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับการยึดข้อต่อเดี่ยว (ข้อต่อเดี่ยว) |
| รูตัว S | LSH RSH | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดข้อต่อคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก (ข้อต่อคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก). | |
| รู M | LMH RMH | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง (ข้อต่อคู่หลังประกอบเสา / ข้อต่อกลาง) | |
| การประมวลผลอื่น ๆ | GFS series ต๊าปเกลียวที่ปลายหน้า | LTS/RTS/TSW | ![]() | เราดำเนินการต๊าปเกลียวที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งแผ่นเพลทชนิดแข็งโดยเฉพาะสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ (แผ่นเพลทชนิดแข็ง) |
| ปลายลบมุมแบบ C | CW | ![]() | บริเวณรอบนอกของหน้าตัดอลูมิเนียมโปรไฟล์จะถูกทำการทําแชมเฟอร์ | |
| การติดสติ๊กเกอร์ | ZZZ | ![]() | มีการติดสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์หมายเลขแคตตาล็อก เป็นต้น ไว้บนอลูมิเนียมโปรไฟล์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร เป็นต้น แต่ก็สามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลและหมายเลขหน่วยของลูกค้าได้เช่นกัน |
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-45
■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | น๊อตตัวเมีย | ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ | ฝาปิดร่อง | แหวนรองนำไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |
ข้อมูลช่วยในการเลือกของอลูมิเนียมโปรไฟล์
วิธีการเชื่อมต่อสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ กรุณาตรวจสอบตัวอย่างวิธีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | ||
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ | ![]() | ![]() | |
คุณสมบัติ | - เชื่อมต่อนอกอลูมิเนียมโปรไฟล์ - สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้ - ไม่สวยงาม | · เชื่อมต่อภายในอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สวยงาม · ต้องมีการ加工อลูมิเนียมโปรไฟล์ |
ส่วนตรงกลาง (4 รู) (ไม่มีมุม)
ขนาดและตำแหน่ง | ซ้าย | ด้านขวา | ทั้งสองด้าน | ภาพตัดขวาง | |
M12 ลึก 36 | LTP | RTP | TPW | ||
M8 ลึก 15 (ใส่เฮลิเซิร์ทแล้ว) | LHP | RHP | HPW | ||
ตำแหน่ง Tap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[ ! ]น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ตามแนวทางคือน้ำหนักที่ทำให้อลูมิเนียมโปรไฟล์โก่งตัวไม่เกิน 1 มม. ต่อความยาว 1000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่ใช้งานได้จริง (ความโก่งที่ยอมรับได้ตามแนวทางจะเป็นสัดส่วนกับความยาว) ตัวอย่างเช่น 500 มม. = 0.5 มม., 2000 มม. = 2 มม.) กรุณาอ้างอิง
ตารางแนวทางความแข็งแรงของอลูมิเนียมโปรไฟล์ หรือ ตารางคำนวณระยะโก่ง/สูตรคำนวณระยะโก่งแบบง่าย เพื่อใช้อ้างอิง