อลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 8-45 ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 45 × 90 มม. มีร่อง 4 ด้าน - อลูมิเนียม A6N01SS-T5

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 8-45/ร่องกว้าง 10/ขนาด 45 × 90 มม.
อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้สร้างโครงสร้างเครื่องจักรต่างๆ มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด รวมถึงกระบวนการเตรียมผิวต่างๆ ให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ความกว้างร่อง: 10 มม.
● หน้าตัด: 45 มม. × 90 มม.
จำนวนร่องด้านกว้าง = 1 ร่อง
จำนวนร่องด้านยาว = 2 ร่อง
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5, เทียบเท่า A6061SS-T6, A6063S-T5 และเทียบเท่า A6063S-T6
● กระบวนการเตรียมผิว: อโนไดซ์ใส/ดำ, เคลือบใส
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์
| EFS >(รุ่นมาตรฐาน) | HFS >(รุ่นมาตรฐาน) | HFSL >(รุ่นน้ำหนักเบา) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| [ ! ]โปรดใช้ HSCA8 สำหรับ ครอบร่องของ HFSL8-4590 |
GFS(ประเภทความแข็งเกร็งสูง)
อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับความเผื่อซีรีส์ 8-45 |
![]() |
ความกว้างของร่อง 10±0.36 มม. และเหมาะสำหรับสลักเกลียว M8
[ ! ] ไม่มีการทำกระบวนการเตรียมผิวที่พื้นผิวที่ถูกตัดหรือบริเวณที่มีการกลึงเพิ่มเติม
[ ! ] หากมีการระบุการต๊าปเกลียวปลาย จะมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรในบริเวณที่วงกลมสีแดงไว้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเผื่อของมิติ

*รุ่นน้ำหนักเบา (HFSL) คือ 5.5
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)
| รุ่น | — | L | |
| HFS8-4590 | — | 800 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | L ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม. (ความเผื่อ ±0.5 มม.) | น้ำหนัก กก./ ม. | พื้นที่หน้าตัด >2 | โมเมนต์ความเฉื่อย >4 | |
| ℓx | ℓy | |||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | HFS8-4590 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 4.14 | 1534 | 32.2>104 | 124.>104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | H F S B 8 —4 5 9 0 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 4.14 | 1534 | 32.2>104 | 124.>104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | เคลือบใส | C A F 8 —4 5 9 0 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 4.14 | 1534 | 32.2>104 | 124.>104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | กระบวนการอบสี (สีเหลือง) *1 | HFSY8-4590 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 4.14 | 1534 | 32.2>104 | 124.>104 |
| HFSL | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | H F S L 8 —4 5 9 0 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 2.98 | 1101 | 22.8>104 | 87.1>104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | E F S 8 —4 5 9 0 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 3.75 | 1390 | 32.6>104 | 125.>104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | E F S B 8 —4 5 9 0 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 3.75 | 1390 | 32.6>104 | 125.>104 |
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | G F S 8 —4 5 9 0 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 5.22 | 1935 | 42.9>104 | 163.>104 |
[ ! ] หากคุณต้องการความยาว 6000 มม. โดยไม่ผ่านกระบวนการอโนไดซิ่ง
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)
| รุ่น | — | L | |
| KHFS8-4590 | — | 4000 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | Lmm (ไม่ได้ระบุความเผื่อ) *2 | พื้นที่หน้าตัด mm2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm4 | |
| ℓx | ℓy | ||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K H F S 8 —4 5 9 0 | 4 0 0 0 | 1534 | 32.29× 104 | 124.7× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | K H F S B 8 —4 5 9 0 | 4 0 0 0 | 1534 | 32.29× 104 | 124.7× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | เคลือบใส | K C A F 8 —4 5 9 0 | 4 0 0 0 | 1534 | 32.29× 104 | 124.7× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | กระบวนการอบสี (สีเหลือง) *1 | KHFSY8-4590 | 4 0 0 0 | 1534 | 32.29× 104 | 124.7× 104 |
| HFSL | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K H F S L 8 —4 5 9 0 | 4 0 0 0 | 1101 | 22.87× 104 | 87.16× 104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K E F S 8 —4 5 9 0 | 4 0 0 0 | 1390 | 32.67× 104 | 125.3× 104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | K E F S B 8 —4 5 9 0 | 4 0 0 0 | 1390 | 32.67× 104 | 125.3× 104 |
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | K G F S 8 —4 5 9 0 | 4 0 0 0 | 1935 | 42.99× 104 | 163.4× 104 |
[ ! ] *2 ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หมายถึงอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หรือมากกว่าที่สามารถใช้งานได้จริง
ความยาวจริงรวมถึงพื้นที่ตัวจับชิ้นงานจะมากกว่า 4,000 มม. (จะยาวกว่าหลายสิบมม.)
อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่คืออลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ลูกค้าต้องตัดเองตามขนาดที่ต้องการ ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
[ ! ]แนะนำให้ใช้งานที่ทนความร้อนได้ถึง 70°C การสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 100°C อย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการโก่งตัวเนื่องจากโหลดไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงชั่วคราว เช่น ไอน้ำ สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 100°C
การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)
อลูมิเนียมโปรไฟล์บางชนิดไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับชนิดอลูมิเนียมและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาบนแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถนำไปใช้ได้
| การจัดหมวดหมู่ | ชื่อรายการงานเพิ่มเติม | ตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติม | วิธีใช้ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| > การต๊าปเกลียวที่ปลายเฟรม | ต๊าปเกลียวที่ปลายเฟรม (รูตรงกลาง) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ได้รับการต๊าปเกลียว ■ ชนิด HFS/EFS LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 18 มม. (ใส่ helisert) LHP/RHP/HPW: M10 ลึก 18 มม. (ใส่ helisert) ■ ชนิด GFS LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 36 มม. LHP/RHP/HPW: M8 ลึก 15 มม. (ใส่ helisert) ข้อต่อแบบปิด (ข้อต่อแบบสกรู ข้อต่อแบบธรรมดา) ที่ต้องการการ加工นี้ |
| > เปลี่ยนวิธีการตัด | การตัดงานละเอียด | SC | ![]() | ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 ซึ่งช่วยให้สามารถตัดงานละเอียดได้ *ใช้ได้เฉพาะกับ L≦1500 |
| ตัด 45 องศา | L□T45 R□T45 | ![]() | ตัดที่มุม 45 องศา ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้ ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- LAT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย)) HFS6-3030-500- L TP- R AT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา) [ ! ] หากต้องการตัดที่มุมอื่นที่ไม่ใช่ 45 องศา | |
| > การขุดเจาะรูประแจ | รูขันประแจตำแหน่งคงที่ | LCH/LCV/LCP RCH/RCV/RCP | ![]() | จำเป็นต้องมีการแปรรูปเพิ่มเติมนี้เพื่อเจาะรูขันประแจ (⌀8) ให้ตรงกับตำแหน่งของเกลียวที่ปลายหน้าของอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบอดที่ใช้ประกอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ให้เป็นรูปตัวแอล ข้อต่อแบบบลายด์ที่ต้องมีการ加工นี้ (ข้อต่อแบบสกรู / ข้อต่อเดี่ยว / ข้อต่อแบบต๊าปเกลียว) |
ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ | FL FR | ![]() | ตำแหน่งรูสำหรับรูขันประแจตำแหน่งคงที่เพิ่มเติมจะถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ (3 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ยื่นออกมาเมื่อประกอบเข้ามุม | |
| รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH/BH/CH/DH/EH AV/BV/CV/DV/EV AP/BP/CP/DP/EP | ![]() | นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูขันประแจ (⌀8) ในตำแหน่งใดก็ได้ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการขันยึด blindjoint ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง [ ! ] หากคุณต้องการรูขันประแจหกตำแหน่งขึ้นไป | แคตตาล็อก |
| > การเจาะรูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุ | Z8-XA○○ Z12-YA○○ | ![]() | นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (เลือกจาก Z6, Z8 หรือ Z12) ในตำแหน่งใดก็ได้ Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11, Z8: รูทะลุ ⌀9, รูคว้าน ⌀14, Z12: รูทะลุ ⌀13, รูคว้าน ⌀19 . สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในทิศทางเดียว สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีร่องหลายแถวบนผิวด้านเดียว จะทำการเจาะรูคว้านในทุกร่อง [ ! ]หากคุณต้องการรูคว้านมากกว่าหกรู หรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน |
| > การเจาะรูโดยเฉพาะสำหรับข้อต่อซ่อนมุม | รู D | LDH/LDV RDH/RDV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดข้อต่อเดี่ยว (ข้อต่อเดี่ยว) |
| รูตัว S | LSH/LSV RSH/RSV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดประตูบานคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก (ประตูบานคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก) | |
| รู M | LMH/LMV RMH/RMV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง (ข้อต่อคู่หลังประกอบ / ข้อต่อกลาง) | |
| > การแปรรูปอื่น ๆ | GFS series ต๊าปเกลียวหน้าตัดปลาย | LTS/RTS/TSW | ![]() | เราทำการต๊าปเกลียวที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งแผ่นปิดปลายโดยเฉพาะสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความแข็งแรงสูง (แผ่นเพลทชนิดแข็ง) |
| ปลายลบมุมแบบ C | CW | ![]() | บริเวณรอบนอกของหน้าตัดอลูมิเนียมโปรไฟล์จะถูกทำการทําแชมเฟอร์ | |
| การติดสติ๊กเกอร์ | ZZZ | ![]() | มีการติดสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์หมายเลขรหัสรุ่น ฯลฯ ลงบนอลูมิเนียมโปรไฟล์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร ฯลฯ แต่สามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลและหมายเลขหน่วยของลูกค้าได้เช่นกัน |
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-45
■ อุปกรณ์เสริมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | น๊อตตัวเมีย | ฝาครอบเฟรม | ฝาปิดร่อง | แหวนรองนำไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
หน้าผลิตภัณฑ์ |
■ รายการฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่รองรับการใช้งาน
หมายเลขรุ่นเฟรม | ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่รองรับการใช้งาน | |||||
ประเภทสินค้า | สี | ความหนา | รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนครั้งที่ใช้ | ||
| HFS8-4590 HFSB8-4590 CAF8-4590 HFSL8-4590 HFSY8-4590 EFS8-4590 EFSB8-4590 อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่ (หมายเลขรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย K) ก็เหมือนกัน | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 3 | 1 | |
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ (ชนิดขายาว) | สีดำ | 3 | 1 | ||
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | ยึดด้วยสลักเกลียว | สีดำ | 3 | 1 | ||
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 3 | 2 | ||
สีเทาอ่อน | 3 | 2 | ||||
![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ (ชนิดขายาว) | สีดำ | 3 | 2 | ||
| เช่นเดียวกันกับ GFS8-4590 อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่ (หมายเลขรุ่นขึ้นต้นด้วย K) | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 3 | 1 | |
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | การยึดด้วยสลักเกลียว (ชนิดแผ่นติดตั้งที่มีความแข็งเกร็งสูง) ต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมแบบพิเศษ | สีเงิน | 2 | 1 | ||
ข้อมูลช่วยในการเลือกของอลูมิเนียมโปรไฟล์
วิธีการเชื่อมต่อสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้
เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | ||
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ | ![]() | ![]() | |
คุณสมบัติ | - เชื่อมต่อนอกอลูมิเนียมโปรไฟล์ - สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้ - ไม่สวยงาม | · เชื่อมต่อภายในอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สวยงาม · ต้องมีการ加工อลูมิเนียมโปรไฟล์ |
ส่วนกลาง (2 รู) (ไม่มีมุม)
ชนิด | ขนาดและตำแหน่ง | ซ้าย | ด้านขวา | ทั้งสองด้าน | ภาพตัดขวาง | |
NEFS EFS HFS NFSL HFSL | M12 ลึก 18 (⌀12.5 คือเม็ดมีดเกลียว) | LTP | RTP | TPW | ||
M10 ลึก 18 (ใส่เม็ดมีด helisert แล้ว) | LHP | RHP | HPW | |||
GFS GNFS | M12 ลึก 36 | LTP | RTP | TPW | ||
M8 ลึก 15 (ใส่เฮลิเซิร์ทแล้ว) | LHP | RHP | HPW | |||
ตำแหน่ง Tap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
[ ! ]น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หมายถึง โหลดไฟฟ้าที่ทำให้อลูมิเนียมโปรไฟล์เกิดระยะโก่งไม่เกิน 1 มม. ต่อความยาว 1000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่ใช้งานได้จริง (ความโก่งที่ยอมรับได้ตามแนวทางจะเป็นสัดส่วนกับความยาว) ตัวอย่างเช่น 500 มม. = 0.5 มม., 2000 มม. = 2 มม.) กรุณาอ้างอิง
ตารางแนวทางความแข็งแรงของอลูมิเนียมโปรไฟล์ หรือ ตาราง/สูตรคำนวณระยะโก่งแบบง่ายเพื่อใช้อ้างอิง