อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-45 สี่เหลี่ยม 45x45 มม. 2 ด้าน อลูมิเนียม A6N01SS-T5

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-45 รูปทรงสี่เหลี่ยม 45 x 45 มม. มีร่อง 2 ด้าน ความกว้างร่อง 10 มม.
กระบวนการเตรียมผิวจะไม่ถูกนำไปใช้กับพื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วนที่มีการกลึงเพิ่มเติม
ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์
| EFS (รุ่นมาตรฐาน) | HFS (รุ่นมาตรฐาน) | HFSL (รุ่นน้ำหนักเบา) | GFS (ประเภทความแข็งเกร็งสูง) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ซีรีส์ 8-45 | |
![]() |
รายละเอียดร่อง (ใช้ร่วมกันสำหรับชนิด HFS และ GFS)
รายละเอียดร่อง (EFS)
รายละเอียดก้นร่อง
รายละเอียดก้นร่อง
(ชนิด HFS)
(ชนิด GFS)
(ชนิด EFS)
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A

*รุ่นน้ำหนักเบา (HFSL) คือ 5.5
■ ซีรีส์ 8-45 เป็นอลูมิเนียมเฟรมแบบอัดรีดที่มีความกว้างของร่อง 10 มม. เหมาะสำหรับโบลท์ M8
[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและบริเวณที่มีการกลึงเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการปรับพื้นผิว
[ ! ] หากคุณขอเพิ่มรูต๊าปเกลียว การดำเนินการจะทำในบริเวณที่วงกลมสีแดงบนแบบร่างโครงร่างอลูมิเนียมเฟรม
[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและบริเวณที่มีการกลึงเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการปรับพื้นผิว
[ ! ] หากคุณขอเพิ่มรูต๊าปเกลียว การดำเนินการจะทำในบริเวณที่วงกลมสีแดงบนแบบร่างโครงร่างอลูมิเนียมเฟรม
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)
| รุ่น | — | L |
| HFST8-4545 | — | 800 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | L ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม. | น้ำหนัก กก./ ม. | พื้นที่หน้าตัด mm2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm4 | |
| ℓx | ℓy | |||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมโปรไฟล์อโนไดซ์สีขาว | H F S T 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 1.92 | 713 | 14.00× 104 | 14.00× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมโปรไฟล์ชุบอโนไดซ์สีดำ | H F S T B 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 1.92 | 713 | 14.00× 104 | 14.00× 104 |
| HFSL | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมโปรไฟล์อโนไดซ์สีขาว | H F S L T 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 1.58 | 585 | 11.13× 104 | 11.13× 104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมโปรไฟล์อโนไดซ์สีขาว | E F S T 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 1.8 | 667 | 14.67× 104 | 14.67× 104 |
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียมโปรไฟล์อโนไดซ์สีขาว | G F S T 8 — 4 5 4 5 | 5 0 ถึง 4 0 0 0 | 3.22 | 1195 | 24.46× 104 | 24.46× 104 |
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)
[ ! ] อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่มีรูปแบบรหัสที่ขึ้นต้นด้วย K สำหรับแต่ละอลูมิเนียมโปรไฟล์| รุ่น | — | L |
| KHFST8-4545 | — | 4000 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | LMM | พื้นที่หน้าตัด mm2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm4 | |
| ℓx | ℓy | ||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมโปรไฟล์อโนไดซ์สีขาว | K H F S T 8 — 4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 713 | 14.00× 104 | 14.00× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมโปรไฟล์ชุบอโนไดซ์สีดำ | K H F S T B 8 — 4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 713 | 14.00× 104 | 14.00× 104 |
| HFSL | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมโปรไฟล์อโนไดซ์สีขาว | K H F S L T 8 —4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 585 | 11.13× 104 | 11.13× 104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมโปรไฟล์อโนไดซ์สีขาว | K E F S T 8 —4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 667 | 14.67× 104 | 14.67× 104 |
| GFS | เทียบเท่า A6061SS-T6 | อลูมิเนียมโปรไฟล์อโนไดซ์สีขาว | K G F S T 8 — 4 5 4 5 | 4 0 0 0 | 1195 | 24.46× 104 | 24.46× 104 |
ความยาวจริงรวมส่วนเผื่อสำหรับตัวจับชิ้นงานจะเป็น 4000 มม. ขึ้นไป (จะยาวกว่านี้อีกหลายสิบมิลลิเมตร)
อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ต้องตัดแบ่งโดยลูกค้า จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)
[ ! ] โดยการใช้การปรับแต่งต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนดของ MISUMI สามารถประกอบได้ด้วยความยืดหยุ่นที่มากขึ้นอลูมิเนียมโปรไฟล์บางชนิดไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับชนิดอลูมิเนียมและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาในแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถใช้งานได้
| การจัดหมวดหมู่ | ชื่อรายการงานเพิ่มเติม | ตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติม | วิธีใช้ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| > การต๊าปเกลียวที่ปลายเฟรม | การต๊าปเกลียวที่ปลายเฟรม (รูตรงกลาง) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ได้รับการต๊าปเกลียว ■ ชนิด HFS/EFS LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 18 มม. (ใส่ helisert) LHP/RHP/HPW: M10 ลึก 18 มม. (ใส่ helisert) ■ ชนิด GFS LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 36 มม. LHP/RHP/HPW: M8 ลึก 15 มม. (ใส่ helisert) ข้อต่อแบบปิด (ข้อต่อสกรู ข้อต่อง่าย ที่ต้องการการแปรรูปนี้) |
| > เปลี่ยนวิธีการตัด | การตัดงานละเอียด | SC | ![]() | ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 ซึ่งช่วยให้สามารถตัดงานละเอียดได้ *ใช้ได้เฉพาะกับ L≦1500 |
| ตัด 45 องศา | L□T45 R□T45 | ![]() | ตัดที่มุม 45 องศา ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้ ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- L AT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย)) HFS6-3030-500- L TP- R AT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา) [ ! ] หากต้องการตัดที่มุมอื่นที่ไม่ใช่ 45 องศา กรุณาติดต่อบริการสินค้านอกมาตรฐานที่ระบุในแคตตาล็อก | |
| > การขุดเจาะรูประแจ | รูขันประแจตำแหน่งคงที่ | LCH/LCV/LCP RCH/RCV/RCP | ![]() | จำเป็นต้องมีการแปรรูปเพิ่มเติมนี้เพื่อขุดเจาะรูประแจ (⌀8) ให้ตรงกับตำแหน่งของการต๊าปที่ปลายหน้าของอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบอดที่ใช้ประกอบอลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นรูปตัว L ข้อต่อแบบบอดที่ต้องการการแปรรูปนี้ (ข้อต่อแบบสกรู ข้อต่อเดี่ยว ข้อต่อแบบต๊าปเกลียว) |
| ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ | FL FR | ![]() | ตำแหน่งรูสำหรับรูขันประแจตำแหน่งคงที่เพิ่มเติมจะถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ (3 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ยื่นออกมาเมื่อประกอบเข้ามุม | |
| รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH/BH/CH/DH/EH AV/BV/CV/DV/EV AP/BP/CP/DP/EP | ![]() | นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูขันประแจ (⌀8) ในตำแหน่งใดก็ได้ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการขันยึดข้อต่อแบบบอดในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง [ ! ] หากคุณต้องการรูขันประแจหกรูขึ้นไป กรุณาใช้บริการสินค้านอกมาตรฐานจากแคตตาล็อกของเรา | |
| > การเจาะรูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุ | Z8-XA○○ Z12-XA○○ | ![]() | นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (เลือกจาก Z6, Z8 หรือ Z12) ในตำแหน่งใดก็ได้ Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11, Z8: รูทะลุ ⌀9, รูคว้าน ⌀14, Z12: รูทะลุ ⌀13, รูคว้าน ⌀19 . สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในทิศทางเดียว สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีร่องหลายแถวบนผิวด้านเดียว จะทำการคว้านรูคว้านในทุกร่อง [ ! ] หากต้องการรูคว้านมากกว่าหกรู หรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน กรุณาใช้บริการสินค้านอกมาตรฐาน |
| > การเจาะรูโดยเฉพาะสำหรับข้อต่อแบบบลายด์ (blind joints) | รู D | LDH/LDV RDH/RDV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดข้อต่อเดี่ยว (ข้อต่อเดี่ยว) |
| รู M | LMH/LMV RMH/RMV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง (ข้อต่อคู่หลังประกอบ ข้อต่อกลาง) | |
| > การแปรรูปอื่น ๆ | GFS series ต๊าปเกลียวที่ปลายหน้าตัด | LTS/RTS/TSW | ![]() | เราทำการต๊าปเกลียวที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งแผ่นปิดปลายโดยเฉพาะสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความแข็งแรงสูง (แผ่นเพลทชนิดแข็ง) |
| ปลายลบมุมแบบ C | CW | ![]() | บริเวณรอบนอกของหน้าตัดอลูมิเนียมโปรไฟล์จะถูกทำการทําแชมเฟอร์ | |
| การติดสติ๊กเกอร์ | ZZZ | ![]() | มีการติดสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์รหัสรุ่น/ Part number ฯลฯ ลงบนอลูมิเนียมโปรไฟล์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร ฯลฯ แต่ยังสามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลและหมายเลขหน่วยของลูกค้าได้เช่นกัน |
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8-45
■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | น๊อตตัวเมีย | ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ | ฝาปิดร่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |
■ รายการฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่รองรับการใช้งาน
รหัสรุ่นอลูมิเนียมโปรไฟล์ | ฝาครอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่รองรับการใช้งาน | |||||
ประเภทสินค้า | สี | ความหนา | รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนครั้งที่ใช้ | ||
| HFST8-4545 HFSTB8-4545 HFSLT8-4545 EFST8-4545 อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่ (รหัสรุ่นสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย K) ก็เหมือนกัน | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 3 | 1 | |
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ (ชนิดขายาว) | สีดำ | 3 | 1 | ||
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | ยึดด้วยสลักเกลียว | สีดำ | 3 | 1 | ||
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
| เช่นเดียวกันกับ GFST8-4545 อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวคงที่ (หมายเลขรุ่นขึ้นต้นด้วย K) | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 3 | 1 | |
สีเทาอ่อน | 3 | 1 | ||||
![]() | สลักเกลียวชนิดที่มีการยึดติด (แผ่นติดตั้งชนิดแข็งความแข็งเกร็งสูง) ต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมแบบพิเศษ | สีเงิน | 2 | 1 | ||
ข้อมูลช่วยในการเลือกของอลูมิเนียมโปรไฟล์
■ วิธีการเชื่อมต่อของอลูมิเนียมโปรไฟล์
วิธีการเชื่อมต่อของอลูมิเนียมโปรไฟล์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้ >>
วิธีการเชื่อมต่อของอลูมิเนียมโปรไฟล์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้ >>
เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | |
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ | ![]() | ![]() |
คุณสมบัติ | - เชื่อมต่อนอกอลูมิเนียมโปรไฟล์ - สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้ - ไม่สวยงาม | · เชื่อมต่อภายในอลูมิเนียมโปรไฟล์ · สวยงาม · ต้องมีการแปรรูปอลูมิเนียมโปรไฟล์ |
■ การต๊าปเกลียวเพิ่มเติมที่ปลายด้านข้าง (ซีรีส์ 8-45 □45)
ส่วนตรงกลาง (ไม่มีชิ้นส่วนมุม)
ส่วนตรงกลาง (ไม่มีชิ้นส่วนมุม)
ขนาดและตำแหน่ง | ซ้าย | ด้านขวา | ทั้งสองด้าน | ภาพตัดขวาง |
M12 ลึก 18 (⌀12.5 มีการใส่เม็ดมีดเกลียว) | LTP | RTP | TPW | |
M10 ลึก 18 (ใส่เฮลิเซิร์ทแล้ว) | LHP | RHP | HPW | |
ตำแหน่ง Tap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■ วิธีการพิจารณาน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ระยะโก่ง) สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์
[ ! ] น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้คือโหลดไฟฟ้าที่ทำให้อลูมิเนียมโปรไฟล์เกิดระยะโก่งไม่เกิน 1 มม. ต่อความยาว 1000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่ใช้งานได้จริง (ความโก่งที่ยอมรับได้จะเป็นสัดส่วนกับความยาว) ตัวอย่างเช่น 500 มม. = 0.5 มม., 2000 มม. = 2 มม.) กรุณาอ้างอิง
ตารางแนวทางความแข็งแรงของกรอบอลูมิเนียมหรือตาราง/สูตรคำนวณระยะโก่งแบบย่อเพื่อใช้อ้างอิง
[ ! ] น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้คือโหลดไฟฟ้าที่ทำให้อลูมิเนียมโปรไฟล์เกิดระยะโก่งไม่เกิน 1 มม. ต่อความยาว 1000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่ใช้งานได้จริง (ความโก่งที่ยอมรับได้จะเป็นสัดส่วนกับความยาว) ตัวอย่างเช่น 500 มม. = 0.5 มม., 2000 มม. = 2 มม.) กรุณาอ้างอิง
ตารางแนวทางความแข็งแรงของกรอบอลูมิเนียมหรือตาราง/สูตรคำนวณระยะโก่งแบบย่อเพื่อใช้อ้างอิง