อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8 สี่เหลี่ยม 80x80 มม. 4 ด้าน อลูมิเนียม A6N01SS-T5

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สีของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกที่นี่
  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 8 / ร่องกว้าง 10/ ขนาด 80 × 80 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการชุบผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 10 มม. / 1 ร่องต่อด้าน
● พื้นที่ตัดขวาง: 80 มม. X 80 มม.
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: อโนไดซ์ใส/ดำ, เคลือบใส
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์



กรอบอลูมิเนียม
HFS (รุ่นมาตรฐาน)
EFS (รุ่นมาตรฐาน)
HFSH (ชนิดความแข็งเกร็งสูง)


กรอบอลูมิเนียม
* ไม่มีความเผื่อสำหรับมิติ L ของเฟรมความยาวคงที่





 
อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8
กรอบอลูมิเนียม
อลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเผื่อขนาด

กรอบอลูมิเนียม
รายละเอียดร่อง (ใช้ร่วมกันสำหรับชนิด NFS, HFS, CAF, GNFS และ GFS)
รายละเอียดร่อง (ชนิด EFS)
รายละเอียดก้นร่อง
รายละเอียดก้นร่อง
(ประเภท HFS/CAF
)
(GFS
ชนิด)
(GNFS
ชนิด)
(ประเภท EFS
)
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
■ ซีรีส์ 8 คือ
อลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีความกว้างของร่อง 10±0.36 มม. เหมาะสำหรับโบลท์ M8
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ พื้นผิวที่ตัดและชิ้นส่วนที่ผ่านการตัดแต่งเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการปรับสภาพพื้นผิว
[ ! ]หากมีการระบุให้ต๊าปเกลียวปลาย จะทำการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรในวงกลมสีแดง

ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)

อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆL
HFS8-8080800
ชนิดวัสดุกระบวนการชุบผิวรุ่นL ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.
(ความเผื่อ ±0.5 มม.)
น้ำหนัก กก./ ม.พื้นที่หน้าตัด mm 2โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวHFS8-80805 0 ถึง 4 0 0 04.571691129.1× 10⁴129.1× 10⁴
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวH F S H 8 8 0 8 05 0 ถึง 4 0 0 07.132641183× 104183× 104
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำHFSB8-80805 0 ถึง 4 0 0 04.571691129.1× 10⁴129.1× 10⁴
HFSA6005CSS-T5เคลือบใสC A F 8 8 0 8 05 0 ถึง 4 0 0 04.571691129.1× 10⁴129.1× 10⁴
HFSA6005CSS-T5กระบวนการอบสี (เหลือง) *1HFSY8-80805 0 ถึง 4 0 0 04.571691129.1× 10⁴129.1× 10⁴
EFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวE F S 8 8 0 8 05 0 ถึง 4 0 0 04.451649130.0× 10⁴130.0× 10⁴
EFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำE F S B 8 8 0 8 05 0 ถึง 4 0 0 04.451649130.0× 10⁴130.0× 10⁴
[ ! ] *1อลูมิเนียมโปรไฟล์ สีของ HFSY8 คือ D22-80 V (สมาคมผู้ผลิตสีแห่งประเทศญี่ปุ่น, ค่าอ้างอิง Munsell 2.5Y8/12)
[ ! ]หากคุณต้องการความยาวตั้งแต่ 4000 มม. ขึ้นไปจนถึง 6000 มม. โดยไม่ผ่านกระบวนการอโนไดซิ่ง,

ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)

[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ แบบความยาวคงที่ จะมีรูปแบบที่ขึ้นต้นรหัสด้วย K สำหรับแต่ละเฟรม
อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆL
KHFS8-80804000
ชนิดวัสดุกระบวนการชุบผิวรุ่นLมม
(ไม่ได้ระบุความเผื่อ) *2
พื้นที่หน้าตัด mm 2โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวK H F S 8 8 0 8 04 0 0 01691129.1× 10⁴129.1× 10⁴
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวK H F S H 8 8 0 8 04 0 0 02641183× 104183× 104
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำK H F S B 8 8 0 8 04 0 0 01691129.1× 10⁴129.1× 10⁴
HFSA6005CSS-T5เคลือบใสK C A F 8 8 0 8 04 0 0 01691129.1× 10⁴129.1× 10⁴
HFSA6005CSS-T5กระบวนการอบสี (เหลือง) *1 KHFSY8-80804 0 0 01691129.1× 10⁴129.1× 10⁴
EFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวK E F S 8 8 0 8 04 0 0 01649130.0× 10⁴130.0× 10⁴
EFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำK E F S B 8 8 0 8 04 0 0 01649130.0× 10⁴130.0× 10⁴
[ ! ] *1อลูมิเนียมโปรไฟล์ สีของ KHFSY8 คือ D22-80 V (สมาคมผู้ผลิตสีญี่ปุ่น, ค่าอ้างอิง Munsell 2.5Y8/12)
[ ! ] *2ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หมายถึงเฟรมที่มีความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หรือมากกว่าซึ่งสามารถใช้งานได้จริง
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ความยาวจริงรวมพื้นที่ตัวจับชิ้นงานจะอยู่ที่ 4000 มม. ขึ้นไป (จะยาวกว่านี้อีกหลายสิบมิลลิเมตร)
เฟรมแบบความยาวคงที่เป็นเฟรมที่ลูกค้าต้องตัดให้ได้ขนาดตามต้องการเอง จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ อุณหภูมิทนความร้อนที่แนะนำคือ 70°C การสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 100°C อย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการโก่งตัวเนื่องจากโหลดไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงชั่วคราว เช่น ไอน้ำ สามารถทนได้ถึง 100°C

การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)

[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยการใช้การปรับแต่งต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนดของ MISUMI สามารถประกอบได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น
เฟรมบางรุ่นไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาบนแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
อลูมิเนียมโปรไฟล์ วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถใช้งานได้
การจัดหมวดหมู่ชื่อรายการงานเพิ่มเติมตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติมวิธีใช้คำอธิบาย
ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลายต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย
(รูตรงกลาง)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
ต๊าปเกลียวที่ปลายด้านหน้า (รูตรงกลาง)เฟรมเป็นชนิดมีรูต๊าปเกลียว
LTP/RTP/TPW: M8 ลึก 24 มม.
LHP/RHP/HPW: M5 ลึก 10 มม. (ใส่เฮลิคอลอินเสิร์ตแล้ว)
อลูมิเนียมโปรไฟล์ การแปรรูปนี้จำเป็นสำหรับข้อต่อแบบบอด
(ข้อต่อแบบสกรูข้อต่อแบบธรรมดา).
เปลี่ยนวิธีการตัดการตัดงานละเอียดSCการตัดงานละเอียดอลูมิเนียมโปรไฟล์ ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 เพื่อให้สามารถตัดงานละเอียดได้
* ใช้ได้กับ L≦1500 เท่านั้น
ตัด 45 องศาL□T45
R□T45
ตัด 45 องศาอลูมิเนียมโปรไฟล์ จะทำการตัดที่มุม 45 องศา
ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้
ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- LAT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย))
HFS6-3030-500- L TP- RAT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา)
[ ! ]หากต้องการตัดในมุมอื่นที่ไม่ใช่ 45 องศา กรุณาติดต่อบริการ ผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานจากแคตตาล็อกของเรา
การขุดเจาะรูขันประแจรูขันประแจตำแหน่งคงที่LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
รูขันประแจตำแหน่งคงที่อลูมิเนียมโปรไฟล์ จำเป็นต้องมีการ加工เพิ่มเติมนี้เพื่อเจาะรูขันประแจ (⌀8) ให้ตรงกับตำแหน่งของรูต๊าปที่ปลายหน้าของเฟรมที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบลายด์ที่ใช้ประกอบเฟรมให้เป็นรูปตัว L
ข้อต่อแบบบลายด์ที่ต้องมีการ加工นี้
(ข้อต่อแบบสกรูข้อต่อเดี่ยวข้อต่อแบบต๊าปเกลียว)

ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของ เฟรมแคป
FL
FR
ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของเฟรมแคปอลูมิเนียมโปรไฟล์ ตำแหน่งรูสำหรับรูขันประแจตำแหน่งคงที่เพิ่มเติมจะถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาปิดเฟรม (3 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบเฟรมยื่นออกมาเมื่อประกอบที่มุม
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุAH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุอลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูขันประแจ (⌀8) ในตำแหน่งใดก็ได้ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการขันยึดข้อต่อแบบบลายด์ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายเฟรม
· สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง
[ ! ] หากต้องการรูขันประแจหกตำแหน่งขึ้นไป กรุณาติดต่อ บริการสินค้านอกมาตรฐานของตู้เก็บแคตาลอคของเรา
การเจาะรูคว้านแบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุZ8-XA○○
Z12-YA○○
แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุอลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (เลือกจาก Z6, Z8 หรือ Z12) ได้ในตำแหน่งใดก็ได้
Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11, Z8: รูทะลุ ⌀9, รูคว้าน ⌀14, Z12: รูทะลุ ⌀13, รูคว้าน ⌀19
. สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในทิศทางเดียว
สำหรับโปรไฟล์ที่มีร่องหลายแถวในผิวหน้าด้านเดียว จะทำการเจาะรูคว้านในทุกร่อง
[ ! ]หากคุณต้องการรูคว้านมากกว่าหกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานของเรา.
เจาะรูโดยเฉพาะสำหรับ ข้อต่อซ่อน

รู DLDH/LDV
RDH/RDV
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รู D)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับการยึดข้อต่อเดี่ยว
(ข้อต่อเดี่ยว)
รูตัว SLSH/LSV
RSH/RSV
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รู S)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดข้อต่อคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก
(ข้อต่อคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก).
รู MLMH/LMV
RMH/RMV
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รู M)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง
(ข้อต่อคู่หลังประกอบเสาข้อต่อกลาง)
รู LJLP○○-H△
KLP○○-H△
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รูทรงตัว L)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อขนาน
(ข้อต่อแบบขนาน)
การประมวลผลอื่น ๆปลายลบมุมแบบ CCWปลายลบมุมแบบ Cอลูมิเนียมโปรไฟล์ ส่วนรอบนอกของหน้าตัดปลายเฟรมจะถูกลบมุม
การติดสติ๊กเกอร์ZZZการติดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ที่พิมพ์หมายเลข catalog ฯลฯ จะถูกติดไว้ที่อลูมิเนียมโปรไฟล์
อลูมิเนียมโปรไฟล์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร เป็นต้น แต่ยังสามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลของลูกค้าและหมายเลขหน่วยได้ด้วย

ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8

■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์

ชื่อผลิตภัณฑ์เหล็กยึดข้อต่อซ่อนมุมน๊อตตัวเมียฝาครอบเฟรมฝาปิดร่องแหวนรองนำไฟฟ้า
ภาพถ่ายเหล็กยึดข้อต่อซ่อนมุมน๊อตตัวเมียฝาครอบเฟรมฝาปิดร่อง
กรอบอลูมิเนียม
หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่

■ อลูมิเนียมโปรไฟล์ รายการเฟรมแคปรองรับการใช้งาน

หมายเลขรุ่นเฟรม
เฟรมแคปรองรับการใช้งาน
ประเภทสินค้า
สี
ความหนา
รหัสรุ่นสินค้า
จำนวนครั้งที่ใช้
HFS8-8080
HFSH8-8080
HFSB8-8080
CAF8-8080
HFSY8-8080
EFS8-8080
EFSB8-8080


อลูมิเนียมโปรไฟล์, เฟรมความยาวคงที่ (รหัสรุ่นสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย K)
ก็เหมือนกัน
กรอบอลูมิเนียม
ฝาครอบสต๊อปเปอร์
สีดำ
3
1
สีเทาอ่อน
3
1
กรอบอลูมิเนียม
ยึดด้วยสลักเกลียว
สีดำ
3
1
สีเทาอ่อน
3
1
สีเหลือง
3
1

ข้อมูลช่วยในการเลือกของอลูมิเนียมโปรไฟล์

■ วิธีการเชื่อมต่อเฟรมของอลูมิเนียมโปรไฟล์
วิธีการเชื่อมต่อเฟรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้
  
 
เหล็กยึด
ข้อต่อซ่อนมุม
 
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
 
คุณสมบัติ
- เชื่อมต่อด้านนอกของเฟรม
- สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้
- ไม่สวยงาม
· เชื่อมต่อภายในเฟรม
· สวยงาม
· ต้องมีการแปรรูปกรอบ
■ อลูมิเนียมโปรไฟล์, การต๊าปเกลียวเพิ่มเติมที่ปลายด้านข้าง (8 ซีรีส์ □80)
ส่วนตรงกลาง (4 รูศูนย์กลาง) (ไม่มีมุม)
  
ขนาดและตำแหน่ง
ซ้าย
ด้านขวา
ทั้งสองด้าน
ภาพตัดขวาง
 
M8 ลึก 24
LTP
RTP
TPW
 
M5 ลึก 10
(ใส่เฮลิเซิร์ทแล้ว)
LHP
RHP
HPW
 
ตำแหน่ง Tap
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
■ วิธีการพิจารณาน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ระยะโก่ง) สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์
[ ! ]น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ คือ น้ำหนักที่ทำให้เฟรมเกิดระยะโก่งไม่เกิน 1 มม. ต่อความยาว 1000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่ใช้งานได้จริง (ความโก่งที่ยอมรับได้ตามแนวทางจะเป็นสัดส่วนกับความยาว) ตัวอย่างเช่น 500 มม. = 0.5 มม., 2000 มม. = 2 มม.) กรุณาอ้างอิง
ตารางแนวทางความแข็งแรงของโครงอะลูมิเนียม หรือ ตารางคำนวณระยะโก่งแบบง่าย/สูตรคำนวณระยะโก่ง เพื่อใช้อ้างอิง
กรอบอลูมิเนียม

ภาพรวมประเภทของอลูมิเนียมโปรไฟล์

 อลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานอลูมิเนียมโปรไฟล์น้ำหนักเบาอลูมิเนียมโปรไฟล์ความแข็งเกร็งสูง
ชนิด HFSชนิด EFSNFS (NEFS)
ชนิด
ประเภท HFSLประเภท NFSLประเภท GFSประเภท GNFS
ภาพถ่ายหน้าตัด
กรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียม
วัสดุA6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5เทียบเท่า A6061SS-T6เทียบเท่า A6063S-T6
คุณสมบัติรูปทรงพื้นที่หน้าตัดมาตรฐานอลูมิเนียมโปรไฟล์ เฟรมนี้ยังคงความแข็งแรงเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS ในขณะที่มีน้ำหนักเบากว่าและต้นทุนต่ำกว่าสามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และ EFSอลูมิเนียมโปรไฟล์ เฟรมนี้ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาไม่แพงมากกว่าความแข็งแรงโดยการเปลี่ยนวัสดุจาก HFSL เราสามารถลดราคาลงได้อีก ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFSLอลูมิเนียมโปรไฟล์ โครงที่มีความหนา ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับโหลดไฟฟ้าสูงสามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุของโครงรับน้ำหนักและโครงที่มีความแข็งแรง โดยความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ GFS
กระบวนการ
เตรียมผิว
อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว
, อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
, เคลือบใส
, กระบวนการอบสี (สีเหลือง)
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวอลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวอลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
รองรับการใช้งาน
ซีรีส์
5
6
8
8-45

ภาพสีของอลูมิเนียมโปรไฟล์

 
อลูมิเนียมโปรไฟล์อโนไดซ์สีขาว
การเคลือบผิวใส (มันวาว)
อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
กระบวนการอบสี (เหลือง)
ภาพถ่ายหน้าเรียบ
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
[ ! ] สีใช้เพื่อการแสดงเท่านั้น
[ ! ] ไม่มีการทำกระบวนการอโนไดซิ่งหรือการทำสีที่ปลายทั้งสองด้าน
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ การเคลือบผิวแบบใสคือการเคลือบผิวโปร่งแสงที่เคลือบอยู่บนชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี พื้นผิวมีความมันวาว
[ ! ]กรอบอลูมิเนียม ไม่มีหมายเลขสีหรือมาตรฐานสีสำหรับกระบวนการอโนไดซิ่งสีดำและอโนไดซิ่งสีขาว

สินค้าที่เกี่ยวข้องของอลูมิเนียมโปรไฟล์

ชื่อผลิตภัณฑ์เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่เอนกประสงค์เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่แบบบางเฉียบ
ภาพถ่ายอลูมิเนียมโปรไฟล์กรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียม
หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่
หน้าข้อมูลทั่วไปหน้ารายละเอียดหน้ารายละเอียด