อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8 สี่เหลี่ยม 40x40 มม. 2 ด้าน อลูมิเนียม A6N01SS-T5

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 8 / ร่องกว้าง 10 / ขนาด 40 × 40 มม.
อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้สร้างโครงสร้างเครื่องจักร โดยใช้สำหรับสร้างมุมของโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการเตรียมผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: สี่เหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 10 มม.
● พื้นที่หน้าตัด: 40 × 40 มม.
จำนวนความกว้างร่อง x ความยาว = 1 X 1 ร่อง
จำนวนด้านที่มีร่อง = 2 ด้าน
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5, เทียบเท่า A6061SS-T6 และ A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี และชุบอโนไดซ์สีดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์

กรอบอลูมิเนียม
HFS (รุ่นมาตรฐาน)
EFS (รุ่นมาตรฐาน)
GFS (ชนิดความแข็งเกร็งสูง)
กรอบอลูมิเนียมอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8
กรอบอลูมิเนียม
 
*ไม่มีข้อกำหนดความเผื่อสำหรับเฟรมความยาวคงที่
อลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเผื่อขนาด
รายละเอียดร่อง (ใช้ร่วมกันสำหรับชนิด NFS, HFS, CAF, GNFS และ GFS)
รายละเอียดร่อง (EFS)
รายละเอียดก้นร่อง
รายละเอียดก้นร่อง
(ชนิด HFS/CAF)
(ชนิด GFS)
(ชนิด GNFS)
(ชนิด EFS)
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A


กรอบอลูมิเนียม
■ อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 8 เป็นอลูมิเนียมเฟรมที่มีความกว้างของร่อง 10±0.36 มม. เหมาะสำหรับสลักเกลียว M8
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ พื้นผิวที่ตัดและบริเวณที่มีการกลึงเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการปรับพื้นผิว
[ ! ]หากคุณร้องขอรูต๊าปเกลียวเพิ่มเติม จะมีการดำเนินการในบริเวณที่วงกลมสีแดงบนภาพวาดโครงร่างอลูมิเนียมโปรไฟล์

ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)

อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆL
HFST8 -4040800
ชนิดวัสดุกระบวนการชุบผิวรุ่นL ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.
(ความเผื่อ ±0.5 มม.)
น้ำหนัก กก./ ม.พื้นที่หน้าตัด mm 2โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวH F S T 8 4 0 4 05 0 ถึง 4 0 0 01.615969.86× 1049.82× 104
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำH F S T B 8 4 0 4 05 0 ถึง 4 0 0 01.615969.86× 1049.82× 104
EFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวE F S T 8 4 0 4 05 0 ถึง 4 0 0 01.515589.92 × 1049.92 × 104
EFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำE F S T B 8 4 0 4 05 0 ถึง 4 0 0 01.515589.92 × 1049.92 × 104
GFSเทียบเท่า A6061SS-T6อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวG F S T 8 4 0 4 05 0 ถึง 4 0 0 02.2884614.57× 10414.57× 104
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ หากคุณต้องการสินค้าโดยไม่ผ่านกระบวนการอโนไดซิ่ง และมีความยาวระหว่าง 4000 มม. ถึง 6000 มม.

ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)

[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ แบบความยาวคงที่ จะมีรูปแบบที่ขึ้นต้นรหัสด้วย K สำหรับแต่ละเฟรม
อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆL
KHFST8-40404000
ชนิดวัสดุกระบวนการชุบผิวรุ่นLมม
(ไม่ได้ระบุความเผื่อ) *1
พื้นที่หน้าตัด mm 2โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวK H F S T 8 4 0 4 04 0 0 05969.86× 1049.82× 104
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำK H F S T B 8 4 0 4 04 0 0 05969.86× 1049.82× 104
EFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวK E F S T 8 4 0 4 04 0 0 05589.92 × 1049.92 × 104
EFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำK E F S T B 8 4 0 4 04 0 0 05589.92 × 1049.92 × 104
GFSเทียบเท่า A6061SS-T6อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวK G F S T 8 4 0 4 04 0 0 084614.57× 10414.57× 104
[ ! ] *1อลูมิเนียมโปรไฟล์ ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หมายถึงโปรไฟล์ที่มีความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. ขึ้นไปที่สามารถใช้งานได้จริง
ขนาดจริงรวมระยะเผื่อสำหรับตัวจับชิ้นงานจะมีความยาว 4000 มม. ขึ้นไป (จะยาวกว่านี้อีกหลายสิบมิลลิเมตร)
อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่จะต้องตัดโดยลูกค้าเอง จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้

การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)

[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยการใช้การปรับแต่งต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนดของ MISUMI สามารถประกอบได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น
เฟรมบางรุ่นไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาบนแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
อลูมิเนียมโปรไฟล์ วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถใช้งานได้
การจัดหมวดหมู่ชื่อรายการงานเพิ่มเติมตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติมวิธีใช้คำอธิบาย
ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลายต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย
(รูตรงกลาง)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
ต๊าปเกลียวที่ปลายด้านหน้า (รูตรงกลาง)เฟรมเป็นชนิดมีรูต๊าปเกลียว
LTP/RTP/TPW: M12 ลึก 36 มม.
LHP/RHP/HPW: M8 ลึก 15 มม. (ใส่เฮลิคอลอินเสิร์ตแล้ว)
การทำงานนี้จำเป็นสำหรับข้อต่อแบบปิดตาย
(ข้อต่อแบบสกรูข้อต่อแบบธรรมดา).
เปลี่ยนวิธีการตัดการตัดงานละเอียดSCการตัดงานละเอียดอลูมิเนียมโปรไฟล์ ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 เพื่อให้สามารถตัดงานละเอียดได้
* ใช้ได้กับ L≦1500 เท่านั้น
ตัด 45 องศาL□T45
R□T45
ตัด 45 องศาอลูมิเนียมโปรไฟล์ จะทำการตัดที่มุม 45 องศา
ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้
ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- LAT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย))
HFS6-3030-500- L TP- RAT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา)
[ ! ]หากต้องการตัดในมุมอื่นที่ไม่ใช่ 45 องศา กรุณาติดต่อบริการ ผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานจากแคตตาล็อกของเรา
การขุดเจาะรูขันประแจรูขันประแจตำแหน่งคงที่LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
รูขันประแจตำแหน่งคงที่อลูมิเนียมโปรไฟล์ จำเป็นต้องมีการ加工เพิ่มเติมนี้เพื่อเจาะรูขันประแจ (⌀8) ให้ตรงกับตำแหน่งของรูต๊าปที่ปลายหน้าของเฟรมที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบลายด์ที่ใช้ประกอบเฟรมให้เป็นรูปตัว L
ข้อต่อแบบบลายด์ที่ต้องมีการ加工นี้
(ข้อต่อแบบสกรูข้อต่อเดี่ยวข้อต่อแบบต๊าปเกลียว)

ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของ เฟรมแคป
FL
FR
ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของเฟรมแคปอลูมิเนียมโปรไฟล์ รูขันประแจในตำแหน่งที่กำหนดจะถูกเลื่อนโดยความหนาของเฟรมแคป (3 มม.)
สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เฟรมแคปยื่นออกมาเมื่อประกอบเข้ามุม
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุAH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุอลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูขันประแจ (⌀8) ในตำแหน่งใดก็ได้ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการขันยึดข้อต่อแบบบลายด์ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายเฟรม
· สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง
[ ! ] หากต้องการรูขันประแจหกตำแหน่งขึ้นไป กรุณาติดต่อ บริการสินค้านอกมาตรฐานของตู้เก็บแคตาลอคของเรา
การเจาะรูคว้านแบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุZ8-XA○○แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุอลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (เลือกจาก Z6, Z8 หรือ Z12) ได้ในตำแหน่งใดก็ได้
Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11, Z8: รูทะลุ ⌀9, รูคว้าน ⌀14, Z12: รูทะลุ ⌀13, รูคว้าน ⌀19
. สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในทิศทางเดียว
สำหรับโปรไฟล์ที่มีร่องหลายแถวในผิวหน้าด้านเดียว จะทำการเจาะรูคว้านในทุกร่อง
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ หากคุณต้องการรูคว้านมากกว่าหกตำแหน่งหรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน กรุณาติดต่อบริการผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานของเรา
เจาะรูโดยเฉพาะสำหรับ ข้อต่อซ่อน

รู DLDH/LDV
RDH/RDV
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รู D)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับการยึดข้อต่อเดี่ยว
(ข้อต่อเดี่ยว)
รู MLMH/LMV
RMH/RMV
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รู M)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง
(ข้อต่อคู่หลังประกอบเสาข้อต่อกลาง)
รู LJLP○○-H△เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รูทรงตัว L)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อขนาน
(ข้อต่อแบบขนาน)
การประมวลผลอื่น ๆGFS series
ต๊าปเกลียวที่ปลายหน้า
LTS/RTS/TSWGNFS series GFS series ต๊าปเกลียวที่ผิวปลายอลูมิเนียมโปรไฟล์ เราทำการต๊าปเกลียวที่จำเป็นสำหรับติดตั้งแผ่นปิดปลายโดยเฉพาะสำหรับเฟรมที่มีความแข็งแรงสูง
(แผ่นเพลทชนิดแข็ง)
ปลายลบมุมแบบ CCWปลายลบมุมแบบ Cบริเวณรอบนอกของปลายกรอบถูกทำการทําแชมเฟอร์
การติดสติ๊กเกอร์ZZZการติดสติ๊กเกอร์อลูมิเนียมโปรไฟล์ มีการติดสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์หมายเลขแคตตาล็อก ฯลฯ ลงบนอลูมิเนียมโปรไฟล์
มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร เป็นต้น แต่ก็สามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลและหมายเลขหน่วยของลูกค้าได้เช่นกัน

ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 8

■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์

ชื่อผลิตภัณฑ์เหล็กยึดข้อต่อซ่อนมุมน๊อตตัวเมียฝาครอบเฟรมฝาปิดร่อง
ภาพถ่ายเหล็กยึดข้อต่อซ่อนมุมน๊อตตัวเมียฝาครอบเฟรมฝาปิดร่อง
หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่

■ อลูมิเนียมโปรไฟล์ รายการเฟรมแคปรองรับการใช้งาน

หมายเลขรุ่นเฟรมเฟรมแคปรองรับการใช้งาน
ประเภทสินค้าสีความหนารหัสรุ่นสินค้าจำนวนครั้งที่ใช้
HFST8-4040
HFSTB8-4040

EFST8-4040
EFSTB8-4040


เฟรมความยาวคงที่ (รหัสรุ่นสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย K)
ก็เหมือนกัน
กรอบอลูมิเนียมฝาครอบสต๊อปเปอร์สีดำ3HFC8-4040-B1
สีเทาอ่อน3HFC8-4040-S1
กรอบอลูมิเนียมฝาครอบสต๊อปเปอร์
(ชนิดขายาว)
สีดำ3HFCL8-4040-B1
สีเทาอ่อน3HFCL8-4040-S1
กรอบอลูมิเนียมยึดด้วยสลักเกลียวสีดำ3HFCB8-4040-B1
สีเทาอ่อน3HFCB8-4040-S1
สีเหลือง3HFCB8-4040-Y1

ข้อมูลช่วยในการเลือกของอลูมิเนียมโปรไฟล์

■ วิธีการเชื่อมต่อเฟรมของอลูมิเนียมโปรไฟล์
วิธีการเชื่อมต่อเฟรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้
  
 
เหล็กยึด
ข้อต่อซ่อนมุม
 
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
 
คุณสมบัติ
- เชื่อมต่อด้านนอกของเฟรม
- สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้
- ไม่สวยงาม
· เชื่อมต่อภายในเฟรม
· สวยงาม
· ต้องมีการแปรรูปกรอบ
■ วิธีการพิจารณาน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ตามแนวทาง (ระยะโก่ง) สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์
[ ! ]สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ตามแนวทางคือโหลดไฟฟ้าที่ทำให้โปรไฟล์เกิดระยะโก่งไม่เกิน 1 มม. ต่อความยาว 1000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่เหมาะสมในการใช้งาน (ความโก่งที่ยอมรับได้ตามแนวทางจะเป็นสัดส่วนกับความยาว) ตัวอย่างเช่น 500 มม. = 0.5 มม., 2000 มม. = 2 มม.) กรุณาอ้างอิง
ตารางแนวทางความแข็งแรงของอลูมิเนียมโปรไฟล์ หรือ ตารางคำนวณระยะโก่งแบบง่าย/สูตรคำนวณระยะโก่ง เพื่อใช้อ้างอิง
กรอบอลูมิเนียม

ภาพรวมประเภทของอลูมิเนียมโปรไฟล์

 อลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานอลูมิเนียมโปรไฟล์น้ำหนักเบาอลูมิเนียมโปรไฟล์ความแข็งเกร็งสูง
ชนิด HFSชนิด EFSNFS (NEFS)
ชนิด
ประเภท HFSLประเภท NFSLประเภท GFSประเภท GNFS
ภาพถ่ายหน้าตัด
กรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียม
วัสดุA6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5เทียบเท่า A6061SS-T6เทียบเท่า A6063S-T6
คุณสมบัติรูปทรงพื้นที่หน้าตัดมาตรฐานอลูมิเนียมโปรไฟล์ เฟรมนี้ยังคงความแข็งแรงเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS ในขณะที่มีน้ำหนักเบากว่าและต้นทุนต่ำกว่าสามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และ EFSอลูมิเนียมโปรไฟล์ เฟรมนี้ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาไม่แพงมากกว่าความแข็งแรงโดยการเปลี่ยนวัสดุจาก HFSL เราสามารถลดราคาลงได้อีก ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFSLอลูมิเนียมโปรไฟล์ โครงที่มีความหนา ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับโหลดไฟฟ้าสูงสามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุของโครงรับน้ำหนักและโครงที่มีความแข็งแรง โดยความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ GFS
กระบวนการ
เตรียมผิว
อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว
, อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
, เคลือบใส
, กระบวนการอบสี (สีเหลือง)
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวอลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวอลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
รองรับการใช้งาน
ซีรีส์
5
6
8
8-45