อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 6 สี่เหลี่ยม 50x50 มม. 4 ด้าน อลูมิเนียม A6N01SS-T5

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 50 × 50 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการชุบผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 8 มม. / 2 ร่องต่อด้าน
● พื้นที่ตัดขวาง: 50 มม. X 50 มม.
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี และชุบอโนไดซ์สีดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์

HFS (รุ่นมาตรฐาน)HFSL (น้ำหนักเบา)อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 6 ทรงสี่เหลี่ยม 50 x 50 มม. มีการเซาะร่อง 2 แถว เซาะร่อง 4 ด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ ซีรี่ส์ 6 เหมาะสำหรับ
ความกว้างของร่อง 8±0.36 มม. และเหมาะสำหรับสลักเกลียว M6
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ จะไม่มีการทำกระบวนการเตรียมผิวที่บริเวณพื้นผิวที่ตัดหรือพื้นที่ที่มีการตัดแต่งเพิ่มเติม
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ หากมีการระบุให้ทำเกลียวที่ปลาย จะมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรในวงกลมสีแดง
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 6 ทรงสี่เหลี่ยม 50 x 50 มม. มีการเซาะร่อง 2 แถว เซาะร่อง 4 ด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เฟรมความยาวคงที่ไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าความเผื่อ
ซีรี่ส์ 6
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 6 ทรงสี่เหลี่ยม 50 x 50 มม. มีการเซาะร่อง 2 แถว เซาะร่อง 4 ด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเผื่อของมิติ
รายละเอียดร่อง
(ใช้ร่วมกันทุกซีรีส์)
รายละเอียดก้นร่อง
(ประเภท HFS/CAF)
(ประเภท GFS)(ประเภท EFS)ขนาดร่องตัว Tภาพขยายส่วน Aภาพขยายส่วน Aภาพขยายส่วน Aอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 6 ทรงสี่เหลี่ยม 50 x 50 มม. มีการเซาะร่อง 2 แถว เซาะร่อง 4 ด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)

อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆL
HFS6-5050800
ชนิดวัสดุกระบวนการชุบผิวรุ่นL ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.น้ำหนัก กก./ ม.พื้นที่หน้าตัด mm 2โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวHFS6-50505 0 ถึง 4 0 0 02.3285721.60× 10421.60× 104
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำHFSB6-50505 0 ถึง 4 0 0 02.3285721.60× 10421.60× 104
HFSLA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวH F S L 6 5 0 5 05 0 ถึง 4 0 0 02.0576018.79× 10418.79× 104
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ หากต้องการความยาว 6000 มม. โดยไม่ผ่านกระบวนการอโนไดซิ่ง

ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)

[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ แบบความยาวคงที่ จะมีรูปแบบที่ขึ้นต้นรหัสด้วย K สำหรับแต่ละเฟรม
อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆL
KHFSL6-50504000
ชนิดวัสดุกระบวนการชุบผิวรุ่นLมม
(ไม่ได้ระบุความเผื่อ *1)
พื้นที่หน้าตัด mm 2โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวK H F S 6 5 0 5 04 0 0 085721.60× 10421.60× 104
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำK H F S B 6 5 0 5 04 0 0 085721.60× 10421.60× 104
HFSLA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวK H F S L 6 5 0 5 04 0 0 076018.79× 10418.79× 104
[ ! ] *1อลูมิเนียมโปรไฟล์ ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หมายถึงเฟรมที่มีความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หรือมากกว่าที่สามารถใช้งานได้จริง
ความยาวจริงรวมระยะเผื่อสำหรับตัวจับชิ้นงานจะเป็น 4000 มม. หรือมากกว่า (จะยาวกว่านี้อีกหลายสิบมิลลิเมตร)
อลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่จะต้องตัดโดยลูกค้าเอง จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้

การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)

[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยการใช้การปรับแต่งต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนดของ MISUMI สามารถประกอบได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น
เฟรมบางรุ่นไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาบนแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถนำไปใช้ได้
การจัดหมวดหมู่ชื่อรายการงานเพิ่มเติมตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติมวิธีใช้คำอธิบาย
ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลายต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย
(รูตรงกลาง)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
ต๊าปเกลียวที่ปลายด้านหน้า (รูตรงกลาง)ดำเนินการต๊าปรูเกลียวบนโครงท่อ
LTP/RTP/TPW: M8 ลึก 24 มม.
LHP/RHP/HPW: M5 ลึก 10 มม. (ใส่ helisert) ข้อต่อบอด (ข้อต่อสกรูข้อต่อธรรมดา)
ที่ต้องการการต๊าปรูเกลียวนี้
เปลี่ยนวิธีการตัดการตัดงานละเอียดSCการตัดงานละเอียดอลูมิเนียมโปรไฟล์ ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 เพื่อให้สามารถตัดงานละเอียดได้
* ใช้ได้กับ L≦1500 เท่านั้น
ตัด 45 องศาL□T45
R□T45
ตัด 45 องศาตัดที่มุม 45 องศา
ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้
ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- LAT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย))
HFS6-3030-500- L TP- RAT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา)
[ ! ]หากต้องการตัดในมุมอื่นที่ไม่ใช่ 45 องศา กรุณาติดต่อบริการ ผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานจากแคตตาล็อกของเรา
การขุดเจาะรูขันประแจรูขันประแจตำแหน่งคงที่LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
รูขันประแจตำแหน่งคงที่อลูมิเนียมโปรไฟล์ กระบวนการเพิ่มเติมนี้คือการเจาะรูขันประแจให้ตรงกับตำแหน่งของการต๊าปเกลียวที่ปลายหน้าของเฟรมที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบลายด์ที่ใช้ประกอบเฟรมให้เป็นรูปตัว L
· สามารถเลือกมิติ d ของรูขันประแจได้จาก X5 หรือ X8. หากไม่มีการระบุ มิติ d จะเป็น 8
ข้อต่อแบบบลายด์ที่ต้องใช้กระบวนการนี้
(ข้อต่อแบบขันสกรูข้อต่อเดี่ยวข้อต่อแบบต๊าปเกลียว)

ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของ เฟรมแคป
FL
FR
ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของเฟรมแคปอลูมิเนียมโปรไฟล์ ตำแหน่งรูสำหรับรูขันประแจตำแหน่งคงที่เพิ่มเติมจะถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาปิดเฟรม (3 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบเฟรมยื่นออกมาเมื่อประกอบที่มุม
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุAH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุอลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมที่ช่วยให้สามารถเจาะรูขันประแจในตำแหน่งที่ต้องการได้ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการขันข้อต่อแบบบลายด์ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายเฟรม
· สามารถเลือกมิติ d ของรูขันประแจได้จาก X5 หรือ X8. หากไม่ได้ระบุสเปค มิติ d จะเป็น 8
· สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง
[ ! ] หากต้องการรูขันประแจหกรูขึ้นไป กรุณาติดต่อ บริการสินค้านอกมาตรฐานของตู้เก็บแคตาลอคของเรา
การเจาะรูคว้านแบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุZ6-XA○○
Z8-YA○○
แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุอลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (เลือกได้ระหว่าง Z6 หรือ Z8) ในตำแหน่งใดก็ได้
· Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11, Z8: รูทะลุ ⌀9, รูคว้าน ⌀14
· สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในทิศทางเดียว
· สำหรับเฟรมที่มีร่องหลายแถวบนผิวเดียวกัน จะทำการคว้านรูในทุกร่อง
[ ! ]หากคุณต้องการรูคว้านมากกว่าหกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานของเรา.
เจาะรูโดยเฉพาะสำหรับ ข้อต่อซ่อน

รู DLDH/LDV
RDH/RDV
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รู D)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับการยึดข้อต่อเดี่ยว
(ข้อต่อเดี่ยว)
รูตัว SLSH/LSV
RSH/RSV
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รู S)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับยึดข้อต่อคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก
(ข้อต่อคู่ที่ติดตั้งเป็นอันดับแรก).
รู MLMH/LMV
RMH/RMV
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รู M)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง
(ข้อต่อคู่หลังประกอบเสาข้อต่อกลาง)
การประมวลผลอื่น ๆปลายลบมุมแบบ CCWปลายลบมุมแบบ Cอลูมิเนียมโปรไฟล์ ส่วนรอบนอกของหน้าตัดปลายเฟรมจะถูกลบมุม
การติดสติ๊กเกอร์ZZZการติดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ที่พิมพ์หมายเลข catalog ฯลฯ จะถูกติดไว้ที่อลูมิเนียมโปรไฟล์
อลูมิเนียมโปรไฟล์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร เป็นต้น แต่ยังสามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลของลูกค้าและหมายเลขหน่วยได้ด้วย

ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 6

■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์

ชื่อผลิตภัณฑ์เหล็กยึดข้อต่อซ่อนมุมน๊อตตัวเมียฝาครอบเฟรมฝาปิดร่องแหวนรองนำไฟฟ้า
ภาพถ่ายเหล็กยึดข้อต่อซ่อนมุมน๊อตตัวเมียฝาครอบเฟรมฝาปิดร่องกรอบอลูมิเนียม
หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่

■ อลูมิเนียมโปรไฟล์ รายการเฟรมแคปรองรับการใช้งาน

หมายเลขรุ่นเฟรม
เฟรมแคปรองรับการใช้งาน
ประเภทสินค้า
สี
ความหนา
รหัสรุ่นสินค้า
จำนวนครั้งที่ใช้


ใช้กับ HFS6-5050, HFSB6-5050 และ HFSL6-5050 เช่นเดียวกัน

อลูมิเนียมโปรไฟล์, เฟรมความยาวคงที่ (รหัสรุ่นสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย K)
กรอบอลูมิเนียม
ฝาครอบสต๊อปเปอร์
สีดำ
3
1
สีเทาอ่อน
3
1
กรอบอลูมิเนียม
ยึดด้วยสลักเกลียว
สีดำ
3
1
สีเทาอ่อน
3
1
สีเหลือง
3
1

ข้อมูลช่วยในการเลือกของอลูมิเนียมโปรไฟล์

■ วิธีการเชื่อมต่อเฟรม เฟรมของอลูมิเนียมโปรไฟล์
วิธีการเชื่อมต่อสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักดังนี้
  
 
เหล็กยึด
ข้อต่อซ่อนมุม
 
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
 
คุณสมบัติ
- เชื่อมต่อด้านนอกของเฟรม
- สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้
- ไม่สวยงาม
· เชื่อมต่อภายในเฟรม
· สวยงาม
· ต้องมีการแปรรูปกรอบ
■ การต๊าปเกลียวเพิ่มเติมที่ปลายหน้า (6 ซีรีส์ □50)
ส่วนตรงกลาง (4 รู) (ไม่มีมุม)
  
ขนาดและตำแหน่ง
ซ้าย
ด้านขวา
ทั้งสองด้าน
ภาพตัดขวาง
M8 ลึก 24
LTP
RTP
TPW
M5 ลึก 10
(ใส่เฮลิเซิร์ทแล้ว)
LHP
RHP
HPW
ตำแหน่ง Tap
กรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียม
■ วิธีการพิจารณาน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ตามแนวทาง (ระยะโก่ง) สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์
[ ! ]สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ตามแนวทางคือโหลดไฟฟ้าที่ทำให้โปรไฟล์เกิดระยะโก่งไม่เกิน 1 มม. ต่อความยาว 1000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ทำให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่ใช้งานได้จริง (ความโก่งที่ยอมรับได้ตามแนวทางจะเป็นสัดส่วนกับความยาว) ตัวอย่างเช่น 500 มม. = 0.5 มม., 2000 มม. = 2 มม.) กรุณาอ้างอิง
ตารางแนวทางความแข็งแรงของอลูมิเนียมโปรไฟล์ หรือ ตารางคำนวณระยะโก่ง/สูตรคำนวณระยะโก่งแบบง่าย เพื่อใช้อ้างอิง
กรอบอลูมิเนียม

ภาพรวมประเภทของอลูมิเนียมโปรไฟล์

 อลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานอลูมิเนียมโปรไฟล์น้ำหนักเบาอลูมิเนียมโปรไฟล์ความแข็งเกร็งสูง
ชนิด HFSชนิด EFSNFS (NEFS)
ชนิด
ประเภท HFSLประเภท NFSLประเภท GFSประเภท GNFS
ภาพถ่ายหน้าตัดกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียม
วัสดุA6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5เทียบเท่า A6061SS-T6เทียบเท่า A6063S-T6
คุณสมบัติรูปทรงพื้นที่หน้าตัดมาตรฐานอลูมิเนียมโปรไฟล์ เฟรมนี้ยังคงความแข็งแรงเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS ในขณะที่มีน้ำหนักเบากว่าและต้นทุนต่ำกว่าสามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และ EFSอลูมิเนียมโปรไฟล์ เฟรมนี้ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาไม่แพงมากกว่าความแข็งแรงโดยการเปลี่ยนวัสดุจาก HFSL เราสามารถลดราคาลงได้อีก ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFSLอลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นกรอบหนาที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับตู้หรือโครงสร้างที่ต้องรับโหลดไฟฟ้าสูงสามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุของโครงรับน้ำหนักและโครงที่มีความแข็งแรง โดยความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ GFS
กระบวนการชุบผิวอะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว
, อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
, เคลือบใส
, กระบวนการอบสี (สีเหลือง)
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวอลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวอลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
รองรับการใช้งาน
ซีรีส์
5
6
8
8-45