อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 / ร่องกว้าง 6 / ขนาด 20 × 20 มม. พื้นผิวแบบขนาน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 / ร่องกว้าง 6 / ขนาด 20 × 20 มม. พื้นผิวแบบขนาน
อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด รวมถึงกระบวนการชุบผิวต่างๆ ให้เลือกใช้ นอกจากนี้ ยังมีพื้นผิวที่ผ่านการกัดแต่งให้เรียบอีกด้วย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: สี่เหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 6 มม.
● พื้นที่หน้าตัด: 20 × 20 มม. และ 25 × 25 มม. , จำนวนร่อง 1 X 1
● พื้นที่หน้าตัด: 40 × 40 มม. , จำนวนร่อง 2 X 2
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 100 ถึง 3000 mm, และสามารถเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 0.5 mm.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

5 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 6/20 × 20 มม. พื้นผิวขนาน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
5 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 6/20 × 20 มม. พื้นผิวขนาน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

5 ซีรีส์ / ร่อง กว้าง 6/20 × 20 มม. พื้นผิวขนาน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
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
อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 / ร่องกว้าง 6 / ขนาด 20 × 20 มม. พื้นผิวแบบขนาน | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย