อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5 สี่เหลี่ยม 40x40 มม. 4 ด้าน อลูมิเนียม A6N01SS-T5

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5 / ร่องกว้าง 6 / ขนาด 40 × 40 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการชุบผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 6 มม. / 2 ร่องต่อด้าน
● พื้นที่ตัดขวาง: 40 มม. X 40 มม.
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: อโนไดซ์ใส/ดำ, เคลือบใส
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์

HFS (รุ่นมาตรฐาน)
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
*ไม่มีข้อกำหนดความเผื่อสำหรับเฟรมความยาวคงที่
ซีรี่ส์ 5
กรอบอลูมิเนียม
อลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเผื่อขนาด
กรอบอลูมิเนียม

รายละเอียดของร่อง
(ใช้ร่วมกันทุกซีรี่ส์)

รายละเอียดส่วนล่างของร่อง
(ประเภท HFS, CAF, HFSY)

มุมมองขยายของชิ้นส่วน A

 
■ อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 5 เป็นอลูมิเนียมเฟรมที่มีความกว้างของร่อง 6±0.30 มม. เหมาะสำหรับโบลท์ M5
[ ! ]พื้นผิวที่ตัดและบริเวณที่มีการกลึงเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการปรับสภาพผิว
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ หากคุณต้องการเพิ่มรูเกลียวเพิ่มเติม จะมีการดำเนินการในบริเวณที่วงกลมสีแดงบนแบบร่างโครงร่างอลูมิเนียมเฟรม

ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)

อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆL
HFS5-4040800
ชนิดวัสดุกระบวนการชุบผิวรุ่นL ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.
(ความเผื่อ ±0.5 มม.)
น้ำหนัก กก./ ม.พื้นที่หน้าตัด mm 2โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวHFS5-404050 ถึง 40001.284728.89× 1048.89× 104
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำHFSB5-404050 ถึง 40001.284728.89× 1048.89× 104
HFSA6005CSS-T5เคลือบใสCAF5-404050-400 01.284728.89× 1048.89× 104
HFSA6005CSS-T5กระบวนการอบสี (เหลือง) *1HFSY5-404050-400 01.284728.89× 1048.89× 104
[ ! ] *1อลูมิเนียมโปรไฟล์ สีของ HFSY5 คือ D22-80 V (สมาคมผู้ผลิตสีญี่ปุ่น, ค่าอ้างอิง Munsell 2.5Y8/12)
[ ! ] หากคุณต้องการความยาว 6000 มม. โดยไม่ผ่านกระบวนการอโนไดซิ่ง

ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)

[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ แบบความยาวคงที่ จะมีรูปแบบที่ขึ้นต้นรหัสด้วย K สำหรับแต่ละเฟรม
อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆL
KHFS5-40404000
ชนิดวัสดุกระบวนการชุบผิวรุ่นLมม
(ไม่ได้ระบุความเผื่อ)
พื้นที่หน้าตัด mm 2โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวKHFS5-404040004728.89× 1048.89× 104
HFSA6005CSS-T5อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำKHFSB5-404040004728.89× 1048.89× 104
HFSA6005CSS-T5เคลือบใสKCAF5-404040004728.89× 1048.89× 104
HFSA6005CSS-T5กระบวนการอบสี (เหลือง) *1KHFSY5-404040004728.89× 1048.89× 104
[ ! ] *1อลูมิเนียมโปรไฟล์ สีของ KHFSY5 คือ D22-80 V (สมาคมผู้ผลิตสีญี่ปุ่น, ค่าอ้างอิง Munsell 2.5Y8/12)
[ ! ]ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หมายถึงเฟรมที่มีความยาวที่มีประสิทธิภาพ 4,000 มม. หรือมากกว่าที่สามารถใช้งานได้จริง
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาดจริงรวมพื้นที่ตัวจับชิ้นงานจะมีความยาว 4000 มม. ขึ้นไป (จะยาวกว่านี้อีกหลายสิบมิลลิเมตร)
เฟรมแบบความยาวคงที่เป็นเฟรมที่ลูกค้าต้องตัดให้ได้ขนาดตามต้องการเอง จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้

การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)

[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยการใช้การปรับแต่งต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนดของ MISUMI ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการประกอบโครงสร้าง
บางท่อโปรไฟล์อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาในแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถทำการปรับแต่งเพิ่มเติมได้หรือไม่
อลูมิเนียมโปรไฟล์ วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถใช้งานได้
การจัดหมวดหมู่ชื่อรายการงานเพิ่มเติมตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติมวิธีใช้คำอธิบาย
ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลายต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย
(รูตรงกลาง)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
ต๊าปเกลียวที่ปลายด้านหน้า (รูตรงกลาง)เฟรมเป็นชนิดมีรูต๊าปเกลียว
LTP/RTP/TPW: M5 ลึก 15 มม.
LHP/RHP/HPW: M3 ลึก 6 มม. (ใส่เฮลิคอลอินเสิร์ตแล้ว)
การทำงานนี้จำเป็นสำหรับข้อต่อแบบบอด
(ข้อต่อสกรูข้อต่อแบบธรรมดา).
เปลี่ยนวิธีการตัดการตัดงานละเอียดSCการตัดงานละเอียดความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 ทำให้สามารถตัดงานละเอียดได้
* ใช้ได้กับ L≦1500 เท่านั้น
ตัด 45 องศาL□T45
R□T45
ตัด 45 องศาตัดที่มุม 45 องศา
ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้
ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- LAT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย))
HFS6-3030-500- L TP- RAT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา)
[ ! ]หากต้องการตัดในมุมอื่นที่ไม่ใช่ 45 องศา กรุณาติดต่อบริการ ผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานจากแคตตาล็อกของเรา
การขุดเจาะรูขันประแจรูขันประแจตำแหน่งคงที่LCH/LCV/LCP
RCH/RCV/RCP
รูขันประแจตำแหน่งคงที่อลูมิเนียมโปรไฟล์ จำเป็นต้องมีการ加工เพิ่มเติมนี้เพื่อเจาะรูขันประแจ (⌀7.35) ให้ตรงกับตำแหน่งของรูต๊าปที่ปลายหน้าของเฟรมที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบลายด์ที่ใช้ประกอบเฟรมเป็นรูปตัว L
ข้อต่อแบบบลายด์ที่ต้องมีการ加工นี้
(ข้อต่อแบบสกรูข้อต่อเดี่ยวข้อต่อแบบต๊าปเกลียว)

ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของ เฟรมแคป
FL
FR
ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของเฟรมแคปอลูมิเนียมโปรไฟล์ ตำแหน่งรูสำหรับรูขันประแจตำแหน่งคงที่เพิ่มเติมจะถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาปิดเฟรม (3 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบเฟรมยื่นออกมาเมื่อประกอบที่มุม
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุAH/BH/CH/DH/EH
AV/BV/CV/DV/EV
AP/BP/CP/DP/EP
รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุอลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูขันประแจ (⌀7.35) ในตำแหน่งที่ต้องการได้ตามต้องการ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการยึดข้อต่อแบบบอดในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายเฟรม
· สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง
[ ! ] หากคุณต้องการรูขันประแจหกรูขึ้นไป กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของเรา
การเจาะรูคว้านแบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุZ5-XA○○
Z6-YA○○
แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุนี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (สามารถเลือกได้ระหว่าง Z5 หรือ Z6) ในตำแหน่งใดก็ได้
· Z5: รูทะลุ ⌀5.5, รูคว้าน ⌀9.5, Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11
. · Up to five holes can be drilled in one direction.
· สำหรับเฟรมที่มีร่องหลายแถวบนผิวเดียวกัน จะทำการคว้านรูในทุกร่อง
[ ! ]หากคุณต้องการรูคว้านมากกว่าหกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานของเรา.
เจาะรูโดยเฉพาะสำหรับ ข้อต่อซ่อน

รู MLMH/LMV
RMH/RMV
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รู M)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง
(ข้อต่อคู่หลังประกอบเสาข้อต่อกลาง)
รู LJLP○○-H△
KLP○○-H△
เจาะรูเฉพาะสำหรับข้อต่อบอด (รูทรงตัว L)เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อขนาน
(ข้อต่อแบบขนาน)
การประมวลผลอื่น ๆปลายลบมุมแบบ CCWปลายลบมุมแบบ Cอลูมิเนียมโปรไฟล์ ส่วนรอบนอกของหน้าตัดปลายเฟรมจะถูกลบมุม
การติดสติ๊กเกอร์ZZZการติดสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ที่พิมพ์หมายเลข catalog ฯลฯ จะถูกติดไว้ที่อลูมิเนียมโปรไฟล์
มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร ฯลฯ แต่ก็สามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลของลูกค้าและหมายเลขหน่วยได้เช่นกัน

ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5

■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์

ชื่อผลิตภัณฑ์เหล็กยึดข้อต่อซ่อนมุมน๊อตตัวเมียฝาครอบเฟรมฝาปิดร่อง
ภาพถ่ายเหล็กยึดข้อต่อซ่อนมุมน๊อตตัวเมียฝาครอบเฟรมฝาปิดร่อง
หน้าผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่

■ อลูมิเนียมโปรไฟล์ รายการเฟรมแคปรองรับการใช้งาน

หมายเลขรุ่นเฟรม
เฟรมแคปรองรับการใช้งาน
ประเภทสินค้า
สี
ความหนา
รหัสรุ่นสินค้า
จำนวนครั้งที่ใช้
HFS5-4040,
HFSB5-4040
, HFSY5-4040
, CAF5-4040


อลูมิเนียมโปรไฟล์, เฟรมความยาวคงที่ (รหัสรุ่นสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย K)
ก็เหมือนกัน
กรอบอลูมิเนียม
ฝาครอบสต๊อปเปอร์
สีดำ
2.5
1
สีเทาอ่อน
2.5
1
กรอบอลูมิเนียม
ฝาครอบสต๊อปเปอร์
(ชนิดขายาว)
สีดำ
2.5
2
สีเทาอ่อน
2.5
2
กรอบอลูมิเนียม
ยึดด้วยสลักเกลียว
สีดำ
2.5
1
สีเทาอ่อน
2.5
1
สีเหลือง
2.5
1

ข้อมูลช่วยในการเลือกของอลูมิเนียมโปรไฟล์

■ วิธีการเชื่อมต่อเฟรมของอลูมิเนียมโปรไฟล์
วิธีการเชื่อมต่อเฟรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ >>
  
 
เหล็กยึด
ข้อต่อซ่อนมุม
 
ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
 
คุณสมบัติ
- เชื่อมต่อด้านนอกของเฟรม
- สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้
- ไม่สวยงาม
· เชื่อมต่อภายในเฟรม
· สวยงาม
· ต้องมีการแปรรูปกรอบ

ภาพรวมประเภทของอลูมิเนียมโปรไฟล์

 อลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานอลูมิเนียมโปรไฟล์น้ำหนักเบาอลูมิเนียมโปรไฟล์ความแข็งเกร็งสูง
ชนิด HFSชนิด EFSNFS (NEFS)
ชนิด
ประเภท HFSLประเภท NFSLประเภท GFSประเภท GNFS
ภาพถ่ายหน้าตัด
กรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียมกรอบอลูมิเนียม
วัสดุA6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5เทียบเท่า A6061SS-T6เทียบเท่า A6063S-T6
คุณสมบัติรูปทรงพื้นที่หน้าตัดมาตรฐานโครงนี้ยังคงมีความแข็งเกร็งเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS ในขณะที่มีน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำกว่าอลูมิเนียมโปรไฟล์ สามารถลดราคาได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และ EFSโครงนี้ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและราคาไม่แพง เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาไม่แพงมากกว่าความแข็งแรงโดยการเปลี่ยนวัสดุจาก HFSL เราสามารถลดราคาลงได้อีก ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFSLอลูมิเนียมโปรไฟล์ โครงที่มีความหนา ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับโหลดไฟฟ้าสูงสามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุของโครงรับน้ำหนักและโครงที่มีความแข็งแรง โดยความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ GFS
กระบวนการ
เตรียมผิว
อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว
, อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
, เคลือบใส
, กระบวนการอบสี (สีเหลือง)
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวอลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาวอลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
รองรับการใช้งาน
ซีรีส์
5
6
8
8-45

ภาพสีของอลูมิเนียมโปรไฟล์

 
อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว
การเคลือบผิวใส (มันวาว)
อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ
กระบวนการอบสี (เหลือง)
ภาพถ่ายหน้าเรียบ
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
กรอบอลูมิเนียม
[ ! ] สีใช้เพื่อการแสดงเท่านั้น
[ ! ] ไม่มีการทำกระบวนการอโนไดซิ่งหรือการทำสีที่ปลายทั้งสองด้าน
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ การเคลือบผิวแบบใสคือการเคลือบผิวโปร่งแสงที่เคลือบอยู่บนชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี พื้นผิวมีความมันวาว
[ ! ]ไม่มีหมายเลขสีหรือมาตรฐานสีสำหรับกระบวนการอโนไดซิ่งสีดำและกระบวนการอโนไดซิ่งสีขาว