อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5 สี่เหลี่ยม 20x40 มม. 3 ด้าน อลูมิเนียม A6N01SS-T5

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5 / ร่องกว้าง 6 / ขนาด 20 × 40 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้สร้างโครงสร้างเครื่องจักรต่างๆ มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด รวมถึงกระบวนการชุบผิวต่างๆ ให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ความกว้างร่อง: 6 มม.
● หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า: 20 x 40 มม.
จำนวนร่อง (ความกว้าง x ความยาว) = 1 x 2 ร่อง
จำนวนด้านที่มีร่อง = 3 ด้าน
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 4000 มม. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 1 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: อโนไดซ์ใส
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์


| ซีรี่ส์ 5 |
![]() |

รายละเอียดร่อง
(ใช้ร่วมกันกับทุกซีรี่ส์)
รายละเอียดส่วนล่างของร่อง
(ประเภท HFS, CAF, HFSY)
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
[ ! ]พื้นผิวที่ตัดและบริเวณที่มีการกลึงเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการปรับสภาพผิว
[ ! ]หากคุณร้องขอรูต๊าปเกลียวเพิ่มเติม จะมีการดำเนินการในบริเวณที่วงกลมสีแดงบนภาพวาดโครงร่างอลูมิเนียมโปรไฟล์
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)
| อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆ | — | L |
| HFSF5-2040 | — | 800 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | L ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม. | น้ำหนัก กก./ ม. | พื้นที่หน้าตัด mm 2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4 | |
| ℓx | ℓy | |||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | HFSF5-2 040 | 50 ถึง 4000 | 0.93 | 344 | 1.52× 104 | 5.4× 104 |
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ แบบความยาวคงที่ จะมีรูปแบบที่ขึ้นต้นรหัสด้วย K สำหรับแต่ละเฟรม| อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆ | — | L |
| KHFSF5 —2040 | — | 4000 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | LMM | พื้นที่หน้าตัด mm 2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4 | |
| ℓx | ℓy | ||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | KHF SF5-2040 | 4000 | 344 | 1.52× 104 | 5.4× 104 |
ความยาวจริงรวมระยะเผื่อสำหรับตัวจับชิ้นงานจะเป็น 4000 มม. หรือมากกว่า (จะยาวกว่านี้อีกหลายสิบมิลลิเมตร)
เฟรมแบบความยาวคงที่เป็นเฟรมที่ต้องตัดโดยลูกค้า จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)
[ ! ]อลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยการใช้การปรับแต่งต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ อลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนดของ MISUMI สามารถประกอบได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นเฟรมบางรุ่นไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด กรุณาตรวจสอบรายการราคาบนแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถนำไปใช้ได้
| การจัดหมวดหมู่ | ชื่อรายการงานเพิ่มเติม | ตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติม | วิธีใช้ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย | ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย (รูตรงกลาง) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | เฟรมเป็นชนิดมีรูต๊าปเกลียว LTP/RTP/TPW: M5 ลึก 15 มม. LHP/RHP/HPW: M3 ลึก 6 มม. (ใส่เฮลิคอลอินเสิร์ตแล้ว) การทำงานนี้จำเป็นสำหรับข้อต่อแบบบอด (ข้อต่อสกรู / ข้อต่อแบบธรรมดา). |
| เปลี่ยนวิธีการตัด | การตัดงานละเอียด | SC | ![]() | ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 เพื่อให้สามารถตัดงานละเอียดได้ * ใช้ได้กับ L≦1500 เท่านั้น |
| ตัด 45 องศา | L□T45 R□T45 | ![]() | ตัดที่มุม 45 องศา ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้ ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- LAT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย)) HFS6-3030-500- L TP- RAT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา) [ ! ]หากต้องการตัดในมุมอื่นที่ไม่ใช่ 45 องศา กรุณาติดต่อบริการ ผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานจากแคตตาล็อกของเรา | |
| การขุดเจาะรูขันประแจ | รูขันประแจตำแหน่งคงที่ | LCH/LCV/LCP RCH/RCV/RCP | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ จำเป็นต้องมีการ加工เพิ่มเติมนี้เพื่อเจาะรูขันประแจ (⌀7.35) ให้ตรงกับตำแหน่งของรูต๊าปที่ปลายหน้าของเฟรมที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบลายด์ที่ใช้ประกอบเฟรมเป็นรูปตัว L ข้อต่อแบบบลายด์ที่ต้องมีการ加工นี้ (ข้อต่อแบบสกรู / ข้อต่อเดี่ยว / ข้อต่อแบบต๊าปเกลียว) |
ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของ เฟรมแคป | FL FR | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ ตำแหน่งรูสำหรับรูขันประแจตำแหน่งคงที่เพิ่มเติมจะถูกเลื่อนโดยความหนาของฝาปิดเฟรม (3 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบเฟรมยื่นออกมาเมื่อประกอบที่มุม | |
| รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH/BH/CH/DH/EH AV/BV/CV/DV/EV AP/BP/CP/DP/EP | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูขันประแจ (⌀7.35) ในตำแหน่งที่ต้องการได้ตามต้องการ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการยึดข้อต่อแบบบอดในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายเฟรม · สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง [ ! ] หากคุณต้องการรูขันประแจหกรูขึ้นไป กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของเรา | |
| การเจาะรูคว้าน | แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุ | Z5-XA○○ | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (สามารถเลือกได้ระหว่าง Z5 หรือ Z6) ที่ตำแหน่งใดก็ได้ · Z5: รูทะลุ ⌀5.5, รูคว้าน ⌀9.5, Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11 . · Up to five holes can be drilled in one direction. · สำหรับเฟรมที่มีร่องหลายแถวบนผิวเดียวกัน จะทำการคว้านรูในทุกร่อง [ ! ]หากคุณต้องการรูคว้านมากกว่าหกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานของเรา. |
| เจาะรูโดยเฉพาะสำหรับ ข้อต่อซ่อน | รู M | LMH/LMV RMH/RMV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง (ข้อต่อคู่หลังประกอบเสา / ข้อต่อกลาง) |
| รู L | JLP○○-H△ KLP○○-H△ | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อขนาน (ข้อต่อแบบขนาน) | |
| การประมวลผลอื่น ๆ | ปลายลบมุมแบบ C | CW | ![]() | บริเวณรอบนอกของปลายกรอบถูกทำการทําแชมเฟอร์ |
| การติดสติ๊กเกอร์ | ZZZ | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ มีการติดสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์หมายเลขแคตตาล็อก ฯลฯ ลงบนอลูมิเนียมโปรไฟล์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร เป็นต้น แต่ก็สามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลและหมายเลขหน่วยของลูกค้าได้เช่นกัน |
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5
■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | น๊อตตัวเมีย | ฝาครอบเฟรม | ฝาปิดร่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |
■ รายการเฟรมแคปรองรับการใช้งาน
หมายเลขรุ่นเฟรม | เฟรมแคปรองรับการใช้งาน | |||||
ประเภทสินค้า | สี | ความหนา | รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนครั้งที่ใช้ | ||
| ใช้กับ HFSF5-2040 ได้เช่นกัน กรอบความยาวคงที่ (รหัสรุ่นสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย K) | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 2.5 | 1 | |
สีเทาอ่อน | 2.5 | 1 | ||||
![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ (ชนิดขายาว) | สีดำ | 2.5 | 1 | ||
สีเทาอ่อน | 2.5 | 1 | ||||
![]() | ยึดด้วยสลักเกลียว | สีดำ | 2.5 | 1 | ||
| สีเทาอ่อน | 2.5 | HFCB5-2040-S | 1 | |||
ภาพรวมประเภทของอลูมิเนียมโปรไฟล์
| อลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐาน | อลูมิเนียมโปรไฟล์น้ำหนักเบา | อลูมิเนียมโปรไฟล์ความแข็งเกร็งสูง | ||||||
| ชนิด HFS | ชนิด EFS | NFS (NEFS) ชนิด | ประเภท HFSL | ประเภท NFSL | ประเภท GFS | ประเภท GNFS | ||
| ภาพถ่ายหน้าตัด | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| วัสดุ | A6005CSS-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | เทียบเท่า A6061SS-T6 | เทียบเท่า A6063S-T6 | |
| คุณสมบัติ | รูปทรงพื้นที่หน้าตัดมาตรฐาน | โครงนี้ยังคงมีความแข็งเกร็งเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS ในขณะที่มีน้ำหนักเบาและต้นทุนต่ำกว่า | สามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และ EFS | โครงนี้ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและราคาไม่แพง เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาไม่แพงมากกว่าความแข็งแรง | โดยการเปลี่ยนวัสดุจาก HFSL เราสามารถลดราคาลงได้อีก ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFSL | โครงหนาที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งเกร็งสูง เหมาะสำหรับตู้หรือโครงสร้างที่ต้องรับโหลดไฟฟ้าสูง | สามารถลดราคาลงได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนวัสดุของโครงรับน้ำหนักและโครงที่มีความแข็งแรง โดยความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ GFS | |
| กระบวนการ เตรียมผิว | อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว , อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ , เคลือบใส , กระบวนการอบสี (สีเหลือง) | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว อลูมิเนียม อโนไดซ์สีดำ | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | |
| รองรับการใช้งาน ซีรีส์ | 5 | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | ||||||||
| 8-45 | ||||||||