อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5 สี่เหลี่ยม 20x20 มม. 2 ด้าน อลูมิเนียม A6N01SS-T5

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 / สล็อตกว้าง 6/ ขนาด 20 × 20 มม.
อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้สร้างโครงสร้างเครื่องจักร โดยใช้สำหรับสร้างมุมของโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการเตรียมผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 6 มม.
● หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า: 20 x 20 มม.
จำนวนความกว้างร่อง x ความยาว = 1 X 1 ร่อง
จำนวนด้านที่มีร่อง = 2 ด้าน
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 4000 มม. และสามารถเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T5 และ A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี และชุบอโนไดซ์สีดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาดของอลูมิเนียมโปรไฟล์


| ซีรี่ส์ 5 |
![]() |

รายละเอียดร่อง
(ใช้ร่วมกันกับทุกซีรี่ส์)
รายละเอียดส่วนล่างของร่อง
(ประเภท HFS, CAF, HFSY)
(ชนิด NFS, NFSB, NFSF, NFST)
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
มุมมองขยายของชิ้นส่วน A
[ ! ]พื้นผิวที่ตัดและบริเวณที่มีการกลึงเพิ่มเติมจะไม่ได้รับการปรับสภาพผิว
[ ! ]หากคุณร้องขอรูต๊าปเกลียวเพิ่มเติม จะมีการดำเนินการในบริเวณที่วงกลมสีแดงบนภาพวาดโครงร่างอลูมิเนียมโปรไฟล์
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาวที่กำหนด (สามารถเพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมได้)
| อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆ | — | L |
| HFST5-2020 | — | 800 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | L ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม. | น้ำหนัก กก./ ม. | พื้นที่หน้าตัด mm 2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4 | |
| ℓx | ℓy | |||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | HFST5-2020 | 50 ถึง 4000 | 0.53 | 196 | 0.808× 104 | 0.808× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | HFSTB5-2020 | 50 ถึง 4000 | 0.53 | 196 | 0.808× 104 | 0.808× 104 |
ตารางสเปคอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4000 มม.)
| อลูมิเนียมโปรไฟล์รุ่นต่างๆ | — | L |
| KHFSTB5 —2020 | — | 4000 |
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รุ่น | LMM | พื้นที่หน้าตัด mm 2 | โมเมนต์ความเฉื่อย mm 4 | |
| ℓx | ℓy | ||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียม อโนไดซ์สีขาว | KHFST5-2020 | 4000 | 196 | 0.808× 104 | 0.808× 104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | อลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ | KHFSTB5-2020 | 4000 | 196 | 0.808× 104 | 0.808× 104 |
ความยาวจริงรวมระยะเผื่อสำหรับตัวจับชิ้นงานจะมีขนาด 4000 มม. ขึ้นไป (จะยาวกว่าหลายสิบมม.)
เฟรมแบบความยาวคงที่เป็นเฟรมที่ต้องตัดโดยลูกค้า จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
การปรับแต่งอลูมิเนียมโปรไฟล์ (เฉพาะความยาวที่กำหนด ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)
บางท่อโปรไฟล์อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด โปรดตรวจสอบรายการราคาในแต่ละหน้าการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถทำการปรับแต่งเพิ่มเติมนั้นได้หรือไม่
อลูมิเนียมโปรไฟล์ วัตถุที่มีเครื่องหมาย " - " ในรายการราคาไม่สามารถใช้งานได้
| การจัดหมวดหมู่ | ชื่อรายการงานเพิ่มเติม | ตัวอย่างรหัสการปรับแต่งเพิ่มเติม | วิธีใช้ | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย | ต๊าปรูเกลียวหน้าส่วนปลาย (รูตรงกลาง) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | เฟรมเป็นชนิดมีรูต๊าปเกลียว LTP/RTP/TPW: M5 ลึก 15 มม. LHP/RHP/HPW: M3 ลึก 6 มม. (ใส่เฮลิคอลอินเสิร์ตแล้ว) การทำงานนี้จำเป็นสำหรับข้อต่อแบบบอด (ข้อต่อสกรู / ข้อต่อแบบธรรมดา). |
| เปลี่ยนวิธีการตัด | การตัดงานละเอียด | SC | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ ความเผื่อของความยาวรวม L ได้เปลี่ยนจาก L±0.5 เป็น L±0.2 เพื่อให้สามารถตัดงานละเอียดได้ * ใช้ได้กับ L≦1500 เท่านั้น |
| ตัด 45 องศา | L□T45 R□T45 | ![]() | ตัดที่มุม 45 องศา ไม่สามารถระบุการตัด 45 องศาในทิศทางเดียวกันร่วมกับการปรับแต่งเพิ่มเติมอื่นได้ ตัวอย่าง: HFS6-3030-500- L TP- LAT45 ⇒ ✖ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย)) HFS6-3030-500- L TP- RAT45 ⇒ ○ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา) [ ! ]หากต้องการตัดในมุมอื่นที่ไม่ใช่ 45 องศา กรุณาติดต่อบริการ ผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานจากแคตตาล็อกของเรา | |
| การขุดเจาะรูขันประแจ | รูขันประแจตำแหน่งคงที่ | LCH/LCV/LCP RCH/RCV/RCP | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ จำเป็นต้องมีการ加工เพิ่มเติมนี้เพื่อเจาะรูขันประแจ (⌀7.35) ให้ตรงกับตำแหน่งของรูต๊าปที่ปลายหน้าของเฟรมที่ประกบกัน เมื่อทำการยึดข้อต่อแบบบลายด์ที่ใช้ประกอบเฟรมเป็นรูปตัว L ข้อต่อแบบบลายด์ที่ต้องมีการ加工นี้ (ข้อต่อแบบสกรู / ข้อต่อเดี่ยว / ข้อต่อแบบต๊าปเกลียว) |
ตำแหน่งรูถูกเลื่อนโดยความหนาของ เฟรมแคป | FL FR | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ ตำแหน่งรูขันประแจที่เพิ่มในตำแหน่งคงที่ จะถูกขยับโดยความหนาของฝาครอบเฟรม (2.5 มม.) สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ฝาครอบเฟรมยื่นออกมาเมื่อประกอบที่มุม | |
| รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH/BH/CH/DH/EH AV/BV/CV/DV/EV AP/BP/CP/DP/EP | ![]() | นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูขันประแจ (⌀7.35) ในตำแหน่งที่ต้องการ สามารถใช้ได้เมื่อต้องการยึดข้อต่อแบบบอดในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ปลายเฟรม · สามารถเจาะรูได้สูงสุดห้ารูในแต่ละทิศทาง ได้แก่ แนวนอน แนวตั้ง และแนวขวาง [ ! ] หากคุณต้องการรูขันประแจหกรูขึ้นไป กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานของเรา | |
| การเจาะรูคว้าน | แบบรูคว้านตำแหน่งที่ระบุ | Z5-XA○○ | ![]() | อลูมิเนียมโปรไฟล์ นี่คือกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับการเจาะรูคว้าน (สามารถเลือกได้ระหว่าง Z5 หรือ Z6) ที่ตำแหน่งใดก็ได้ · Z5: รูทะลุ ⌀5.5, รูคว้าน ⌀9.5, Z6: รูทะลุ ⌀6.5, รูคว้าน ⌀11 . · Up to five holes can be drilled in one direction. · สำหรับเฟรมที่มีร่องหลายแถวบนผิวเดียวกัน จะทำการคว้านรูในทุกร่อง [ ! ]หากคุณต้องการรูคว้านมากกว่าหกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนทิศทางของรูคว้าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์นอกมาตรฐานของเรา. |
| เจาะรูโดยเฉพาะสำหรับ ข้อต่อซ่อน | รู M | LMH/LMV RMH/RMV | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อคู่หลังประกอบและข้อต่อกลาง (ข้อต่อคู่หลังประกอบเสา / ข้อต่อกลาง) |
| รู L | JLP○○-H△ | ![]() | เจาะรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อขนาน (ข้อต่อแบบขนาน) | |
| การประมวลผลอื่น ๆ | ปลายลบมุมแบบ C | CW | ![]() | บริเวณรอบนอกของปลายกรอบถูกทำการทําแชมเฟอร์ |
| การติดสติ๊กเกอร์ | ZZZ | ![]() | สติ๊กเกอร์ที่พิมพ์หมายเลข catalog ฯลฯ จะถูกติดไว้ที่อลูมิเนียมโปรไฟล์ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตัวอักษร เป็นต้น แต่ก็สามารถพิมพ์หมายเลขซีเรียลและหมายเลขหน่วยของลูกค้าได้เช่นกัน |
ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5
■ อุปกรณ์เสริมอลูมิเนียมโปรไฟล์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เหล็กยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | น๊อตตัวเมีย | ฝาครอบเฟรม | ฝาปิดร่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |
■ อลูมิเนียมโปรไฟล์ รายการเฟรมแคปรองรับการใช้งาน
หมายเลขรุ่นเฟรม | เฟรมแคปรองรับการใช้งาน | |||||
ประเภทสินค้า | สี | ความหนา | รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนครั้งที่ใช้ | ||
| HFST5-2020 HFSTB5-2020 อลูมิเนียมโปรไฟล์, เฟรมความยาวคงที่ (รหัสรุ่นสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย K) ก็เหมือนกัน | ![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีดำ | 2.5 | HFC5-2020-B | 1 |
ฝาครอบสต๊อปเปอร์ | สีเทาอ่อน | 2.5 | HFC5-2020-S | 1 | ||
![]() | ฝาครอบสต๊อปเปอร์ (ชนิดขายาว) | สีดำ | 2.5 | HFCL5-2020-B | 1 | |
ฝาครอบสต๊อปเปอร์ (ชนิดขายาว) | สีเทาอ่อน | 2.5 | HFCL5-2020-S | 1 | ||
![]() | ยึดด้วยสลักเกลียว | สีดำ | 2.5 | HFCB5-2020-B | 1 | |
ยึดด้วยสลักเกลียว | สีเทาอ่อน | 2.5 | HFCB5-2020-S | 1 | ||
ยึดด้วยสลักเกลียว | สีเหลือง | 2.5 | HFCB5-2020-Y | 1 | ||