แผ่นยูรีเทน,กาวสำหรับยูรีเทน - สี่เหลี่ยม, สายรัด

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเนื่องจาก PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
รายละเอียดสินค้า
· สำหรับประเภท สเปค ฟรี ตอนนี้สามารถเลือกขนาด A และ B ได้สูงสุด 800


■ มาตรฐานความแม่นยำ
ความเผื่อ T
| T | ค่าพิกัดความเผื่อ |
| 1 to 4 | ±0.3 |
| 5 to 10 | ±0.4 |
| 15 to 30 | ±0.5 |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของขนาด A
| A | ค่าพิกัดความเผื่อ |
| ไม่เกิน 200 | ±0.5 |
| 201 to 300 | ±1.0 |
| 301 to 400 | ±1.2 |
| 401 to 500 | ±1.5 |
[!]สำหรับกาวชนิด T4 ขึ้นไป เทปกาวอาจฉีกขาดออกจาก ตัวบอดี้ โปรดใช้เป็นตัวยึดชั่วคราวหรือใช้ร่วมกับการยึดด้วยโบลท์
[ ! ] จำกัดอุณหภูมิสำหรับซีลไม่เกิน 80°C
[ ! ] จำกัดอุณหภูมิสำหรับซีลไม่เกิน 80°C
| ชนิด | ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | สี | |
| ไม่มีกาว | กาว | ||||
| ชนิดสี่เหลี่ยม, ชนิดสายรัด | UTSN | UTSNA | อีเทอร์โพลียูรีเทน | ความแข็งระดับ Shore A95 | สีธรรมชาติ |
| UTHN | UTHNA | ความแข็งระดับ Shore A90 | |||
| UTM | UTMA | เอสเทอร์โพลียูรีเทน | Shore A70 | ||
| UTL | UTLA | ความแข็งระดับ Shore A50 | |||
| ขนาด A, B สามารถกำหนดค่าได้ - รุ่นมาตรฐาน /ชนิดมีรู | UTSSN | UTSSNA | อีเทอร์โพลียูรีเทน | ความแข็งระดับ Shore A95 | |
| UTSHN | UTSHNA | ความแข็งระดับ Shore A90 | |||
| UTSM | UTSMA | เอสเทอร์โพลียูรีเทน | Shore A70 | ||
| UTSL | UTSLA | ความแข็งระดับ Shore A50 | |||
| UTSLL | UTSLLA | Shore A30 | |||