แม่เหล็ก - คว้านรูเทเปอร์ - แบบกลม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แม่เหล็กทรงกลม มีรูคว้านแบบรูเทเปอร์ที่อยู่ตรงกลางของชิ้นแม่เหล็ก มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● การคว้านรูเทเปอร์ช่วยให้ติดแม่เหล็กบนพื้นผิวได้อย่างง่ายดายโดยใช้สกรู
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 8,10,12,15,20 และ 25
● วัสดุและอุณหภูมิทนความร้อน(°C)
- แม่เหล็กนีโอไดเมียม / 80°C
- แม่เหล็กนีโอไดเมียมทนความร้อน 150°
[การใช้งาน]
แม่เหล็กนีโอไดเมียมเหล่านี้รองรับกับการใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ที่จับเครื่องมือ, บล็อกหนีบแบบใช้แม่เหล็ก เป็นต้น
แบบแสดงขนาด

(ด้านการคว้านรูเทเปอร์เป็นขั้ว N)

ตารางวัสดุ
| ชนิด | [M] วัสดุ | อุณหภูมิทนความร้อน | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว |
| NHXCC | แม่เหล็กนีโอไดเมียม | 80°C | ชุบผิวนิกเกิล |
| NHXCCH | แม่เหล็กนีโอดิเมียมทนความร้อน | 150°C |