แหวนรองพลาสติก/ PEEK/ PPS/ Reny

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    •สี พื้นผิว ของ แหวนรอง พลาสติกอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตและเงื่อนไขอื่น ๆ
    •บางครั้งอาจเห็นจุดดำบน พื้นผิว ซึ่งไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

    สกรูซ็อกเก็ตหัวจม เรซิ่น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    < ข้อควรระวัง >
    • สีผิวของแหวนรองพลาสติกอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตและเงื่อนไขอื่น ๆ
    •บางครั้งอาจพบจุดด่างดำบน พื้นผิว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

    ชนิด[M]วัสดุ
    RENWRENY ( โพลีเอไมด์ เสริมแรง ใย Reny )
    PPSWPPS (polyphenylenesulfide)
    PEKWPEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)

    ข้อมูลมากกว่านี้

    • PEEK- โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
     PEEK เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่มีโครงสร้างกึ่งซูเปอร์คริสตัลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความ ทนสารเคมี สูงที่สุดในบรรดาพลาสติกวิศวกรรม สารเคมีที่ใช้โดยทั่วไปเท่านั้นที่สามารถละลาย PEEK คือกรดซัลฟิวริกเข้มข้น PEEK ยังมีคุณสมบัติในการ ทนความร้อน เสียดสีทนต่อ ความทนไฟ และทนต่อการไฮโดรไลซิส
    [! ] ค่า คุณสมบัติ ของพลาสติก >> P.221
    • RENY-โพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว MXD6
     RENY ขึ้นอยู่กับ โพลีเอไมด์ Reny และยังเป็นพลาสติกวิศวกรรมผลึก เสริมแรง ด้วยใยแก้ว 50% มีความแข็งแรงและ ความยืดหยุ่น สูงที่สุดในบรรดาพลาสติกวิศวกรรมและมี ความทนทาน ทั้งใน น้ำมัน และ ทนความร้อน ดังนั้นจึงใช้เป็นทางเลือกให้กับโลหะ
    • PPS-Polyphenylenesulfide
     PPS เป็นพลาสติกที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมคริสตัล มันมี ทนความร้อน ดีเยี่ยมและไม่เสื่อมสภาพในคุณสมบัติทางกายภาพแม้ว่าจะใช้สำหรับระยะเวลานานในบรรยากาศอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังสามารถ ทนสารเคมี, คุณสมบัติทางกล, คุณสมบัติทางไฟฟ้าและความมั่นคงของมิติ
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
    แหวนรองพลาสติก/ PEEK/ PPS/ Reny | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย