(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลือกได้จากรูปทรงของหัว 4 แบบ
ฟิลลิปส์ | [ M ] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
DBJB | S45C | การรมดำ Black Oxide |
DBJM | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
DBJS | SUS303 | — |
รหัสสินค้า | — | L | — | F |
DBJS6 | — | 3 | — | 10 |
ฟิลลิปส์ | |
M3 | 1950 |
M5 | 4630 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | E | D | A | ℓ | ||
รุ่น | M (หยาบ) | L | F | ||||
DBJB DBJM DBJS | 3 | 1 to 20 | 3 to 6 | 2.8 | 5 | 8 | 1 |
4 | 4 to 8 | 3.5 | 6 | 10 | 1.2 | ||
5 | 5 to 10 | 4.7 | 8 | 12 | 1.4 | ||
6 | 6 to 12 | 5.6 | 10 | 16 | 1.5 | ||
8 | 8 to 12 | 6.2 | 12 | 18 | 1.5 | ||
10 | 10 to 15 | 6.9 | 15 | 20 | 1.5 |
รหัสสินค้า |
---|
DBJB3-[1-20/1]-[3-6/1] |
DBJB4-[1-20/1]-[4-8/1] |
DBJB5-[1-20/1]-[5-10/1] |
DBJB6-[1-20/1]-[6-12/1] |
DBJB8-[1-20/1]-[8-12/1] |
DBJB10-[1-20/1]-[10-15/1] |
DBJM3-[1-20/1]-[3-6/1] |
DBJM4-[1-20/1]-[4-8/1] |
DBJM5-[1-20/1]-[5-10/1] |
DBJM6-[1-20/1]-[6-12/1] |
DBJM8-[1-20/1]-[8-12/1] |
DBJM10-[1-20/1]-[10-15/1] |
DBJS3-[1-20/1]-[3-6/1] |
DBJS4-[1-20/1]-[4-8/1] |
DBJS5-[1-20/1]-[5-10/1] |
DBJS6-[1-20/1]-[6-12/1] |
DBJS8-[1-20/1]-[8-12/1] |
DBJS10-[1-20/1]-[10-15/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.5 | 3 ~ 6 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.7 | 4 ~ 8 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 0.8 | 5 ~ 10 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 1 | 6 ~ 12 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 1.25 | 8 ~ 12 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 1.5 | 10 ~ 15 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.5 | 3 ~ 6 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.7 | 4 ~ 8 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 0.8 | 5 ~ 10 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1 | 6 ~ 12 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.25 | 8 ~ 12 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1 ~ 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 1.5 | 10 ~ 15 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1 ~ 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 0.5 | 3 ~ 6 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1 ~ 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 0.7 | 4 ~ 8 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1 ~ 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 0.8 | 5 ~ 10 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1 ~ 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 1 | 6 ~ 12 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 1 ~ 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 1.25 | 8 ~ 12 | ||
- | STEP SCREWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 1 ~ 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 1.5 | 10 ~ 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม หัว ฝาครอบ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | แบบขั้นบันได |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง