สกรูหัวจมหกเหลี่ยม - ไททาเนียม, อลูมิเนียม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สลักเกลียวอะลูมิเนียมหรือไททาเนียมแบบรูหกเหลี่ยมที่มีประโยชน์ในการใช้งานหลากหลาย มีหลายขนาดให้เลือก
    · ความแข็งแรงของไททาเนียมเปรียบได้กับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่ความถ่วงจำเพาะเป็น 60% ของเหล็กกล้า
    · สามารถใช้งานได้ตั้งแต่อุณหภูมิต่ำถึงสูง
    · มีความทนสารเคมีที่ดีกว่าสเตนเลส
    [วัสดุ] ไททาเนียม, อลูมิเนียม, อโนไดซ์สีดำ
    [กระบวนการเตรียมผิว] แบล็คอโนไดซ์
    [ชนิดเกลียว] เมตริก, หยาบ
    [ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6, 8, 10.
    [ความยาว L (มม.)] 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35

    สกรูหัวจมหกเหลี่ยมอะลูมิเนียม/ไทเทเนียม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รุ่น[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
    CBTไทเทเนียมบริสุทธิ์ คลาส 2 (JIS H4650)—
    CBALA2017—
    CBALBอโนไดซ์สีดำ

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    คุณลักษณะของไททาเนียม (JIS H4650 ไททาเนียมบริสุทธิ์ Class 2)
    •ความแข็งแรงของไททาเนียมเปรียบได้กับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่ความถ่วงจำเพาะเป็น 60% ของเหล็กกล้า
    • สามารถใช้งานได้ตั้งแต่อุณหภูมิต่ำถึงสูง
    • มีความทนสารเคมีที่ดีกว่าสเตนเลส

    ■ คุณสมบัติทางกายภาพทั่วไปของไทเทเนียม
    สินค้าหน่วยข้อมูล
    ความบริสุทธิ์%99.5 ขึ้นไป
    ความทนต่อแรงดึงN/mm2340 to 510
    ความเค้นครากN/mm2215 ขึ้นไป
    อุณหภูมิใช้งาน°C-200 to 350

    ■ ความทนทานต่อสารเคมีของไทเทเนียม
    สารละลายเคมีความเข้มข้น (%)อุณหภูมิ (°C)ไททาเนียมสเตนเลส 316
    กรดไฮโดรคลอริก1030◎ ×
    กรดซัลฟูริก2030○ ×
    โซเดียมไฮดรอกไซด์50120◎○
    ◎: ความทนต่อการกัดกร่อนเพียงพอต่อการใช้งาน
    ○: มีการกัดกร่อนแต่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
    ×: ใช้ไม่ได้เนื่องจากความทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เพียงพอ

    ■ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกลของไทเทเนียมโดยอุณหภูมิ
    สินค้าหน่วยข้อมูล
    -200°Cอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน350°C
    ความทนต่อแรงดึงN/mm2994421167
    การยืดตัว%25.74654
    ■ เปรียบเทียบด้วยโลหะ
    สินค้าหน่วยไททาเนียมอะลูมิเนียมเหล็กกล้า
    ความถ่วงจำเพาะg/cm34.52.77.9
    ความทนต่อแรงดึงN/mm237778315
    การนำความร้อนcal/cm •วินาที•°C0.0410.4870.145
    ค่ามอดูลัสของยัง (Young's Modulus)kN/mm210669205

    ■ ลักษณะทางกลของสกรูหัวจมหกเหลี่ยม (อ้างอิง)
     โหลดแรงดึงฉีกขาด
    N
    แรงบิดทำลาย
    N⋅m
    ไททาเนียมอะลูมิเนียมไททาเนียมอะลูมิเนียม
    M3321016502.41.0
    M4561028904.72.5
    M5908046809.86.7
    M612800663011.311.0
    M8234001200022.830.0
    M10371002356061.548.0
    •ค่าที่แสดงในตารางเป็นค่าสำหรับอ้างอิงและไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
    • แรงบิดขันแน่นที่แนะนำคือ 50% ของค่าแรงบิดแตกหัก
    • ใช้ไขควงแรงบิดหรือประแจแรงบิดในการขันแน่น
    · ค่าของผลิตภัณฑ์อะโนไดซ์สีดำอยู่ที่ประมาณ 80% ของค่าด้านบน